Fotoprzekaźniki Small
W16

WLG16P-24862120A00
1130258
szt.
Kopiuj link
    • Cechy
      Typ urządzeniaFotoprzekaźniki
      Zasada działaniaFotoprzekaźnik refleksyjny
      Szczegóły zasady działaniaAutokolimacja, ClearSens
      Zasięg wykrywania
      Minimalny zasięg0 m
      Maks. zasięg wykrywania5 m
      Zalecany maks. zakres odległości odbłyśnika od czujnika (rezerwa działania 1)0 m ... 5 m
      Odbłyśnik referencyjnyOdbłyśnik P250F
      Zalecany zakres zasięgu w celu zapewnienia lepszej wydajności0 m ... 5 m
      Filtr polaryzacyjnyTak
      Wiązka transmisyjna
      Nadajnik światłaNadajnik PinPoint
      Rodzaj światłaWidzialne światło czerwone
      Kształt plamki świetlnejPunktowe
      Rozmiar plamki świetlnej (odległość)Ø 80 mm (5 m)
      Maksymalne rozproszenie wiązki światła nadajnika wokół znormalizowanej osi nadawania (kąt odchylenia ukierunkowania)< +/- 1,0° (przy TU = +23°C)
      Parametry LED
      Referencja normatywnaEN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, modyfikowane
      Oznaczenie grupy ryzyka LEDDowolna grupa
      Długość fali635 nm
      Średnia trwałość użytkowa100 000 h przy TU = +25°C
      Rodzaj ustawiania
      Element przyciskowo-obrotowyBluePilot: uczenie (Teach-in) i wybór trybu
      IO-LinkDo ustawiania parametrów czujnika oraz funkcji Smart Task
      Wskazanie
      Niebieska LEDBluePilot: wskaźnik trybu
      Dioda LED, zielonaWskaźnik stanu
      Stale wł.: zasilanie włączone
      Miga: tryb IO-Link
      Żółta LEDStatus odbioru światła
      Stale włączone: brak obiektu
      Stale wyłączone: obiekt obecny
      Zastosowania specjalneWykrywanie przezroczystych obiektów
    • Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego
      MTTFD690 lat(a)
      DCavg0 %
      TM (okres użytkowania)

      20 lat(a) (EN ISO 13849)

      Poziom wykorzystania: 60%

    • Interfejs komunikacyjny
      IO-Link✔ , V1.1
      Prędkość przesyłania danychCOM2 (38,4 kBaud)
      Czas cyklu2,3 ms
      Długość danych procesowych16 Bit
      Struktura danych procesowychBit 0 = sygnał przełączający QL1
      Bit 1 = sygnał przełączający QL2
      Bit 2 ... 15 = puste
      VendorID26
      DeviceID HEX0x800170
      DeviceID DEC8388976
      Kompatybilny typ portu MasterA
      Tryb SIO – wsparcieTak
    • Dane elektryczne
      Napięcie zasilające UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Tętnienia resztkowe≤ 5 Vss
      Kategoria użytkowa

      DC-12 (Wg EN 60947-5-2)

      DC-13 (Wg EN 60947-5-2)

      Pobór prądu≤ 30 mA, bez obciążenia. Przy UB = 24 V
      Klasa ochronyIII
      Wyjście cyfrowe
      Liczba2 (Komplementarne)
      RodzajPNP
      Napięcie sygnału PNP wysoki/niskiOk. UV –2,5 V / 0 V
      Prąd wyjściowy Imaks.≤ 100 mA
      Układy zabezpieczające wyjściaZabezpieczenie przed zamianą biegunów
      Zabezpieczone przed przetężeniami i zwarciem
      Czas odpowiedzi≤ 500 µs 2)
      Dokładność powtarzalności (czas odpowiedzi)150 µs
      Częstotliwość przełączania1.000 Hz 3)
      Przyporządkowanie styków/żył
      Funkcja styku 4/czarny (BK)Wyjście cyfrowe, załączane przez światło, obiekt obecny → wyjście QL1 LOW; komunikacja IO-Link C
      Funkcja styku 4/czarny (BK) – szczegółyFunkcja styku 4 czujnika z możliwością konfiguracji, dalsze możliwości ustawień za pośrednictwem IO-Link
      Funkcja styku 2/biały (WH)Wyjście cyfrowe, załączane przez ciemność, obiekt obecny → wyjście ǬL1 HIGH
      Funkcja styku 2/biały (WH) – szczegółyFunkcja styku 2 czujnika z możliwością konfiguracji, dalsze możliwości ustawień za pośrednictwem IO-Link
      • 1) Wartości graniczne.
      • 2) Signallaufzeit bei ohmscher Last im Schaltmodus.
      • 3) Przy relacji światło/ciemność 1:1.
    • Dane mechaniczne
      WykonanieProstopadłościenny
      Wymiary (szer. x wys. x głęb.)20 mm x 55,7 mm x 42 mm
      PrzyłączeWtyk M12, 4-pinowy
      Materiał
      ObudowaTworzywo sztuczne, VISTAL®
      Szyba przedniaTworzywo sztuczne, PMMA
      WtykTworzywo sztuczne, VISTAL®
      MasaOk. 50 g
      Maks. moment dokręcenia śrub mocujących1,3 Nm
    • Dane dotyczące otoczenia
      Stopień ochrony

      IP66 (EN 60529)

      IP67 (EN 60529)

      IP69 (EN 60529) 1)

      Temperatura otoczenia podczas pracy–40 °C ... +60 °C
      Temperatura otoczenia podczas przechowywania–40 °C ... +75 °C
      Odporność na wstrząsy

      50 g, 11 ms (25 udarów dodatnich i 25 ujemnych na oś, dla osi X, Y, Z, łącznie 150 udarów (EN60068-2-27))

      50 g, 6 ms (5 000 udarów dodatnich i 5 000 ujemnych na oś, dla osi X, Y, Z, łącznie 30 000 udarów (EN60068-2-27))

      Odporność na drgania10 Hz ... 2.000 Hz (Amplituda 0,5 mm/10 g, 20 sweeps na oś, dla osi X, Y, Z, 1 oktawa/min, (EN60068-2-6))
      Wilgotność powietrza35 % ... 95 %, względna wilgotność powietrza (bez nalotu)
      Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)EN 60947-5-2
      Odporność na działanie środków czyszczącychECOLAB
      Nr pliku ULNRKH.E181493 & NRKH7.E181493
      • 1) Zastępuje IP69K wg normy ISO 20653: 2013-03.
    • Smart Task
      Oznaczenie Smart TaskLogika podstawowa
      Funkcja logiczna

      Bezpośrednie

      I

      LUB

      Okno

      Histereza

      Funkcja timera

      Dezaktywowany

      Opóźnienie przy włączaniu

      Opóźnienie wyłączenia

      Opóźnienie włączenia i wyłączenia

      Impuls (One Shot)

      InwerterTak
      Częstotliwość przełączania

      SIO Logic: 800 Hz 1)

      IOL: 650 Hz 2)

      Czas odpowiedzi

      SIO Logic: 600 µs 1)

      IOL: 750 µs 2)

      Dokładność powtarzalności

      SIO Logic: 300 µs 1)

      IOL: 400 µs 2)

      Sygnał przełączający
      Sygnał przełączający QL1Wyjście przełączające
      Sygnał przełączający ǬL1Wyjście przełączające
      • 1) Wykorzystanie funkcji Smart Task bez komunikacji IO-Link (tryb SIO).
      • 2) Wykorzystanie funkcji Smart Task z funkcją komunikacji IO-Link.
    • Diagnostyka
      Status urządzeniaTak
      Quality of teachTak
      Quality of runTak, Wskaźnik zanieczyszczenia
    • Klasyfikacje
      eCl@ss 5.027270902
      eCl@ss 5.1.427270902
      eCl@ss 6.027270902
      eCl@ss 6.227270902
      eCl@ss 7.027270902
      eCl@ss 8.027270902
      eCl@ss 8.127270902
      eCl@ss 9.027270902
      eCl@ss 10.027270902
      eCl@ss 11.027270902
      eCl@ss 12.027270902
      ETIM 5.0EC002717
      ETIM 6.0EC002717
      ETIM 7.0EC002717
      ETIM 8.0EC002717
      UNSPSC 16.090139121528

    Rysunki techniczne

    WLG16P-24862120A00
    Typ przyłącza Wtyk M12, 4 pinów
    WLG16P-24862120A00
    Schemat elektryczny Cd-390
    WLG16P-24862120A00
    Rozmiar plamki świetlnej WLG16P-xxxxx1xx
    WLG16P-24862120A00
    Wykres zasięgu wykrywania WLG16P-xxxxx1xx
    WLG16P-24862120A00
    Elementy wskaźnikowe i nastawcze
    WLG16P-24862120A00
    Rysunek wymiarowy
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko