- Strona startowa
- Produkty
- Fotoprzekaźniki
- Fotoprzekaźniki
- W16
- WLG16P-24162120A00
- Strona startowa
- Produkty
- Fotoprzekaźniki
- Fotoprzekaźniki
- W16
- WLG16P-24162120A00
Fotoprzekaźniki Small
W16
WLG16P-24162120A00
1218661
-
Szczegóły techniczne.
-
Pliki do pobrania
-
Akcesoria
-
Filmy
-
Serwis i wsparcie
-
Dane celne
-
- Cechy
Typ urządzenia Fotoprzekaźniki Zasada działania Fotoprzekaźnik refleksyjny Szczegóły zasady działania Autokolimacja, ClearSens Zasięg wykrywania Minimalny zasięg 0 m Maks. zasięg wykrywania 5 m Zalecany maks. zakres odległości odbłyśnika od czujnika (rezerwa działania 1) 0 m ... 5 m Odbłyśnik referencyjny Odbłyśnik P250F Zalecany zakres zasięgu w celu zapewnienia lepszej wydajności 0 m ... 5 m Filtr polaryzacyjny Tak Wiązka transmisyjna Nadajnik światła Nadajnik PinPoint Rodzaj światła Widzialne światło czerwone Kształt plamki świetlnej Punktowe Rozmiar plamki świetlnej (odległość) Ø 80 mm (5 m) Maksymalne rozproszenie wiązki światła nadajnika wokół znormalizowanej osi nadawania (kąt odchylenia ukierunkowania) < +/- 1,0° (przy TU = +23°C) Parametry LED Referencja normatywna EN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, modyfikowane Oznaczenie grupy ryzyka LED Dowolna grupa Długość fali 635 nm Średnia trwałość użytkowa 100 000 h przy TU = +25°C Rodzaj ustawiania Element przyciskowo-obrotowy BluePilot: uczenie (Teach-in) i wybór trybu IO-Link Do ustawiania parametrów czujnika oraz funkcji Smart Task Wskazanie Niebieska LED BluePilot: wskaźnik trybu Dioda LED, zielona Wskaźnik stanu
Stale wł.: zasilanie włączone
Miga: tryb IO-LinkŻółta LED Status odbioru światła
Stale włączone: brak obiektu
Stale wyłączone: obiekt obecnyZastosowania specjalne Wykrywanie przezroczystych obiektów
- Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego
MTTFD 627 lat(a) DCavg 0 % TM (okres użytkowania) 20 lat(a) (EN ISO 13849)
Poziom wykorzystania: 60%
- Interfejs komunikacyjny
IO-Link ✔ , V1.1 Prędkość przesyłania danych COM2 (38,4 kBaud) Czas cyklu 2,3 ms Długość danych procesowych 16 Bit Struktura danych procesowych Bit 0 = sygnał przełączający QL1 Bit 1 = sygnał przełączający QL2 Bit 2 ... 15 = puste VendorID 26 DeviceID HEX 0x800170 DeviceID DEC 8388976 Kompatybilny typ portu Master A Tryb SIO – wsparcie Tak
- Dane elektryczne
Napięcie zasilające UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Tętnienia resztkowe ≤ 5 Vss Kategoria użytkowa DC-12 (Wg EN 60947-5-2)
DC-13 (Wg EN 60947-5-2)
Pobór prądu ≤ 30 mA, bez obciążenia. Przy UB = 24 V Klasa ochrony III Wyjście cyfrowe Liczba 2 (Komplementarne) Rodzaj Push-Pull: PNP/NPN Napięcie sygnału PNP wysoki/niski Ok. UV –2,5 V / 0 V Napięcie sygnału NPN wysoki/niski Ok. UB / < 2,5 V Prąd wyjściowy Imaks. ≤ 100 mA Układy zabezpieczające wyjścia Zabezpieczenie przed zamianą biegunów Zabezpieczone przed przetężeniami i zwarciem Czas odpowiedzi ≤ 500 µs 2) Dokładność powtarzalności (czas odpowiedzi) 150 µs Częstotliwość przełączania 1.000 Hz 3) Przyporządkowanie styków/żył Funkcja styku 4/czarny (BK) Wyjście cyfrowe, załączane przez światło, obiekt obecny → wyjście QL1 LOW; komunikacja IO-Link C Funkcja styku 4/czarny (BK) – szczegóły Funkcja styku 4 czujnika z możliwością konfiguracji, dalsze możliwości ustawień za pośrednictwem IO-Link Funkcja styku 2/biały (WH) Wyjście cyfrowe, załączane przez ciemność, obiekt obecny → wyjście ǬL1 HIGH Funkcja styku 2/biały (WH) – szczegóły Funkcja styku 2 czujnika z możliwością konfiguracji, dalsze możliwości ustawień za pośrednictwem IO-Link - 1) Wartości graniczne.
- 2) Signallaufzeit bei ohmscher Last im Schaltmodus.
- 3) Przy relacji światło/ciemność 1:1.
- Dane mechaniczne
Wykonanie Prostopadłościenny Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 20 mm x 55,7 mm x 42 mm Przyłącze Wtyk M12, 4-pinowy Materiał Obudowa Tworzywo sztuczne, VISTAL® Szyba przednia Tworzywo sztuczne, PMMA Wtyk Tworzywo sztuczne, VISTAL® Masa Ok. 50 g Maks. moment dokręcenia śrub mocujących 1,3 Nm
- Dane dotyczące otoczenia
Stopień ochrony IP66 (EN 60529)
IP67 (EN 60529)
IP69 (EN 60529) 1)
Temperatura otoczenia podczas pracy –40 °C ... +60 °C Temperatura otoczenia podczas przechowywania –40 °C ... +75 °C Odporność na wstrząsy 50 g, 11 ms (25 udarów dodatnich i 25 ujemnych na oś, dla osi X, Y, Z, łącznie 150 udarów (EN60068-2-27))
50 g, 6 ms (5 000 udarów dodatnich i 5 000 ujemnych na oś, dla osi X, Y, Z, łącznie 30 000 udarów (EN60068-2-27))
Odporność na drgania 10 Hz ... 2.000 Hz (Amplituda 0,5 mm/10 g, 20 sweeps na oś, dla osi X, Y, Z, 1 oktawa/min, (EN60068-2-6)) Wilgotność powietrza 35 % ... 95 %, względna wilgotność powietrza (bez nalotu) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) EN 60947-5-2 Odporność na działanie środków czyszczących ECOLAB Nr pliku UL NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 - 1) Zastępuje IP69K wg normy ISO 20653: 2013-03.
- Smart Task
Oznaczenie Smart Task Logika podstawowa Funkcja logiczna Bezpośrednie
I
LUB
Okno
Histereza
Funkcja timera Dezaktywowany
Opóźnienie przy włączaniu
Opóźnienie wyłączenia
Opóźnienie włączenia i wyłączenia
Impuls (One Shot)
Inwerter Tak Częstotliwość przełączania SIO Logic: 800 Hz 1)
IOL: 650 Hz 2)
Czas odpowiedzi SIO Logic: 600 µs 1)
IOL: 750 µs 2)
Dokładność powtarzalności SIO Logic: 300 µs 1)
IOL: 400 µs 2)
Sygnał przełączający Sygnał przełączający QL1 Wyjście przełączające Sygnał przełączający ǬL1 Wyjście przełączające - 1) Wykorzystanie funkcji Smart Task bez komunikacji IO-Link (tryb SIO).
- 2) Wykorzystanie funkcji Smart Task z funkcją komunikacji IO-Link.
- Diagnostyka
Status urządzenia Tak Quality of teach Tak Quality of run Tak, Wskaźnik zanieczyszczenia
- Klasyfikacje
eCl@ss 5.0 27270902 eCl@ss 5.1.4 27270902 eCl@ss 6.0 27270902 eCl@ss 6.2 27270902 eCl@ss 7.0 27270902 eCl@ss 8.0 27270902 eCl@ss 8.1 27270902 eCl@ss 9.0 27270902 eCl@ss 10.0 27270902 eCl@ss 11.0 27270902 eCl@ss 12.0 27270902 ETIM 5.0 EC002717 ETIM 6.0 EC002717 ETIM 7.0 EC002717 ETIM 8.0 EC002717 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-