Fotoprzekaźniki
W12

Duża wydajność w wytrzymałej obudowie metalowej do wymagających zadań detekcji

Twoje korzyści

  • Uniwersalne możliwości zastosowania dzięki funkcji MultiMode
  • Precyzyjna detekcja małych obiektów dzięki dokładnej plamce świetlnej w wariantach laserowych
  • Niezawodne rozpoznawanie trudnych obiektów, takich jak obiekty bardzo ciemne lub ułożone ukośnie, dzięki zastosowaniu trybu ApplicationSelect
  • Wysoka niezawodność również w surowych warunkach otoczenia dzięki odpornej na obciążenia, metalowej obudowie
  • Łatwa parametryzacja za pośrednictwem BluePilot na urządzeniu lub też przy użyciu przyjaznego dla użytkownika interfejsu IO-Link
  • Wysoka dostępność eksploatacyjna dzięki konserwacji prewencyjnej
  • Niezawodne wykrywanie przezroczystych obiektów od butelki PET po przezroczystą folię dzięki zaawansowanemu układowi elektronicznemu

Przegląd

Duża wydajność w wytrzymałej obudowie metalowej do wymagających zadań detekcji

Fotoprzekaźniki W12 są stosowane w bardzo uniwersalny sposób do dokładnego wykrywania obiektów w wymagających otoczeniach. Niezależnie od tego, czy chodzi o czujniki laserowe, podczerwone czy też LED – fotoprzekaźniki odbiciowe, fotoprzekaźniki refleksyjne i fotoprzekaźniki barierowe nadają się do wielu różnorodnych zastosowań. Dzięki obudowie z cynkowego odlewu ciśnieniowego czujniki są niewrażliwe na udary oraz drgania. Połączenia IO-Link oraz BluePilot umożliwiają łatwą i szybką parametryzację. Liczne funkcje, takie jak tłumienie tła lub przedpola, zapewniają szczególnie niezawodną detekcję przezroczystych lub też bardzo ciemnych obiektów oraz sprawiają, że W12 jest niewrażliwy na czynniki zakłócające. Konserwacja zależna od stanu dzięki danym z czujników oraz diagnostycznym wpływa na obniżenie kosztów i zwiększa opłacalność ekonomiczną.

Przegląd
  • Precyzyjna optyka z autokolimacją
  • Źródła światła: laser, dioda LED PinPoint, światło podczerwone
  • Funkcja MultiMode
  • Liniowa plamka świetlna do detekcji obiektów perforowanych
  • Dostępny tryb ApplicationSelect
  • Połączenia IO-Link oraz BluePilot do parametryzacji
  • Funkcje diagnostyczne za pośrednictwem IO-Link
  • Wytrzymała obudowa z cynkowego odlewu ciśnieniowy

Zalety

Uniwersalne w zastosowaniu – fotoprzekaźniki w metalowej obudowie

Czujniki W12 to niezwykle wszechstronne urządzenia. Oferta obejmuje fotoprzekaźniki odbiciowe, fotoprzekaźniki refleksyjne i fotoprzekaźniki barierowe z technologią laserową, diodami LED PinPoint lub podczerwienią. Różne zasięgi, częstotliwości przełączania oraz opcje przyłączy zapewniają prawie bezgraniczne możliwości wyboru oraz kombinacji. Dzięki temu czujniki W12 można doskonale dopasować do systemu instalacji oraz wymogów związanych z danym zastosowaniem – niezależnie od tego, czy chodzi o aplikację z zakresu techniki pakowania, przemysłu samochodowego, logistyki, przemysłu farmaceutycznego czy też branży produkcji napojów.
Tak indywidualne, jak wymagania na miejscu: dzięki licznym wariantom produktów czujniki W12 można dobrać dokładnie do danego zastosowania
Od szklanej butelki po przezroczystą folię: fotoprzekaźniki refleksyjne WL12G umożliwiają dokładną i niezawodną detekcję przezroczystych obiektów
Nie ma problemu z dużymi odległościami: warianty laserowe umożliwiają precyzyjną detekcję bardzo małych obiektów przy odległościach do 1200 mm

Jeden do wszystkiego: rodzina produktów W12 to uniwersalne rozwiązanie do detekcji, przeznaczone do wielu zastosowań i branż przemysłowych

Prostota, którą łatwo zrozumieć – instalacja i uruchamianie za pomocą funkcji BluePilot

Błyskawiczna konfiguracja i ustawianie: dzięki koncepcji obsługi BluePilot. Niebieska LED wskazuje bezpośrednio, czy czujnik jest prawidłowo ustawiony. Za pomocą elementu przyciskowo-obrotowego czujniki W12L z technologią laserową można sparametryzować szybko i precyzyjnie. Wskaźnik LED służy przy tym jako środek pomocniczy do ustawiania żądanych zasięgów lub też jako wsparcie i zapewnia w ten sposób bardzo wysokie bezpieczeństwo eksploatacji. Montaż jest nadzwyczaj komfortowy, ponieważ otwory montażowe zapewniają różne możliwości mocowania.
Wskaźnik LED umożliwia bezpośrednią kontrolę wzrokową podczas ustawiania czujnika oraz instalacji

Szybkie uczenie (Teach-in) dzięki koncepcji BluePilot

Różnorodne możliwości montażu przez otwory przelotowe i nieprzelotowe, jak również otwory podłużne i w kształcie jaskółczego ogona

Łatwe mocowanie, szybka parametryzacja: dzięki W12 można łatwo oszczędzić cenny czas w trakcie uruchamiania

Wysoka elastyczność – i tylko jedno urządzenie

Warianty WTM12L posiadają funkcję MultiMode: różne tryby pracy, takie jak wygaszanie tła, wygaszanie pierwszego planu, uczenie (Teach-in) dwupunktowe, dwa niezależne punkty przełączania lub też uczenie (Teach-in) w oknie można ustawić bezpośrednio w urządzeniu lub też za pośrednictwem IO-Link. Ponadto możliwe jest odczytanie wartości odległości. Zaleta – ten sam czujnik może spełniać różne zadania detekcji. W związku z tym np. podczas wymiany produktu wystarczy jeden ruch ręki, aby dostosować ustawienia. Wymiana czujnika nie jest już potrzebna.
Przy użyciu elementu przyciskowo-obrotowego można łatwo i szybko wybierać wszystkie dostępne tryby
Za pomocą trybu „Dwa niezależne punkty przełączania” można wykrywać obiekty stojące oraz leżące i odróżniać je od siebie

Za pomocą uczenia (Teach-in) w oknie można zdefiniować okno, w jakim ma się dobywać detekcja obiektów

Wartości odległości za pośrednictwem IO-Link: przekazywanie dokładnych wartości odległości podczas detekcji rozszerza możliwości zastosowania fotoprzekaźników odbiciowych. Wartości można wykorzystać np. do zadań pozycjonowania w kolejnych procesach

MultiMode jako rozwiązanie różnych problemów – czujniki W12L można dostosować w sposób elastyczny za pomocą naciśnięcia przycisku do zmieniających się wymagań

Niezawodne wykrywanie – nawet z dużej odległości

Określone aplikacje wymagają niezawodnej detekcji obiektów również na duże odległości. Przy użyciu W12L można dzięki dokładnemu i wydajnemu światłu laserowemu osiągnąć bardzo duży zasięg. Ponadto dołączany opcjonalnie tryb pracy ApplicationSelect zapewnia większą niezawodność w przypadku detekcji ciemnych oraz leżących ukosem obiektów z dużej odległości.
Warianty laserowe W12L nadają się bardzo dobrze do zastosowań o dużych zasięgach do 1200 mm
Zogniskowana plamka świetlna wiązki lasera umożliwia detekcję bardzo małych obiektów oraz precyzyjne wykrywanie krawędzi

Bardzo wysoka czułość czujników podnosi poziom prawidłowego wykrywania ciemnych i leżących ukosem obiektów

Duży zasięg, niewielkie ryzyko błędów: wydajny laserowy element optyczny czujnika W12L umożliwia niezawodną detekcję nawet w stosunku do oddalonych obiektów

Wszystko pod kontrolą – za pomocą IO-Link

Dzięki IO-Link oraz kompleksowym funkcjom diagnostycznym stan fotoprzekaźników W12 można weryfikować w czasie rzeczywistym. Umożliwia to wczesne wykrywanie usterek, np. na podstawie drgań lub zabrudzenia jeszcze w trakcie eksploatacji oraz planowanie konserwacji z wyprzedzeniem w zależności od stanu. W ten sposób można też ograniczyć przestoje i obniżyć koszty.
Wysoka transparentność: parametry produkcji można kontrolować w czasie rzeczywistym na podstawie danych czujników
Redukcja przestojów maszyn: czujniki W12 wykrywają zakłócenia i automatycznie powiadamiają o nich

Tworzenie planów serwisowych zgodnie z potrzebami: dane diagnostyczne umożliwiają efektywne pod względem kosztów utrzymanie sprawności technicznej czujników

Gotowi na Przemysł 4.0: za pomocą W12 oraz IO-Link można na różne sposoby zautomatyzować produkcję oraz zapewnić jej wysoką niezawodność

Wytrzymała obudowa metalowa – znosi nawet bardzo duże obciążenia

Firma SICK stosuje w przypadku fotoprzekaźników W12 metalową obudowę z cynkowego odlewu ciśnieniowego. Czujniki są dzięki temu niewrażliwe na agresywne chemikalia, wysokie temperatury, pył oraz wodę rozpryskową. W12 są w stanie bez trudu sprostać udarom i wibracjom generowanym przez ruchy maszyn lub też myjki wysokociśnieniowe. Wysoka odporność EMC chroni ponadto w sposób dodatkowy elektronikę czujników.
Obudowa jest bardzo odporna na pękanie i obciążenia ze względu na zastosowanie wysokiej jakości cynkowego odlewu ciśnieniowego
Chemiczna oraz termiczna odporność obudowy umożliwia zastosowanie w ekstremalnych warunkach otoczenia
Specjalna technologia wykonania nadruków sprawia, że informacje na obudowie czujnika są zawsze czytelne i odporne na zniszczenie

Sprosta wszystkim obciążeniom: dzięki metalowej obudowie W12 nadaje się do wymagających zadań w trudnym otoczeniu

Niezawodne dane – nawet jeśli chodzi o obiekty przezroczyste

Od butelki PET po przezroczystą folię – dzięki technologii PinPoint fotoprzekaźniki refleksyjne W12G wykrywają niezawodnie obiekty wysoce przezroczyste i półprzezroczyste. Zogniskowana plamka świetlna ma wyższą intensywność światła i jest niewrażliwa na czynniki zakłócające z otoczenia produkcyjnego. Za pomocą funkcji AutoAdapt w razie zabrudzenia wartość progowa przełączania czujnika jest dostosowywana automatycznie. Zwiększa to dostępność eksploatacyjną czujnika, wydłuża okresy miedzyprzeglądowe, a tym samym podnosi wydajność produkcji całej instalacji. Po wyczyszczeniu czujnik automatycznie powraca do pierwotnej wartości progowej przełączania.

Dzięki WL12G detekcja obiektów przezroczystych staje się niezawodna – przy niewielkich kosztach eksploatacji dzięki automatycznemu dopasowaniu wartości progowej

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)

    15,6 mm x 49,5 mm x 43,1 mm

    15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm

    15 mm x 49 mm x 41,5 mm

    15,5 mm x 48,5 mm x 42 mm

    Nadajnik światła

    Laser

    LED

    Nadajnik PinPoint

    Rodzaj światłaWidzialne światło czerwone / światło podczerwone
    Stopień ochrony

    IP66

    IP67

    IP69

    IP69K

    Materiał obudowyMetal / Powłoka PTFE
    Rodzaj ustawiania

    Przycisk Teach-in

    Potencjometr

    Element przyciskowo-obrotowy

    Przewód

    Brak

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania