Kontakt
Opinia

Fotoprzekaźniki
W12-3

Uniwersalna platforma produktów do wymagających zastosowań

Twoje korzyści

  • Niezawodna detekcja dzięki zaawansowanemu układowi elektronicznemu przy dużej niewrażliwości na zakłócenia optyczne z przemysłowego otoczenia
  • Jasne, małe i dokładne plamki świetlne dzięki technologii PinPoint umożliwiają łatwe i szybkie ustawienie czujnika
  • Precyzyjne przełączanie i wysoka jakość detekcji gwarantują uniwersalne wykrywanie obiektów
  • Uniwersalne możliwości zastosowania dzięki dużej różnorodności produktów w wytrzymałym metalowym korpusie – przystosowanym do warunków przemysłowych
  • Maksymalna różnorodność czujników przy minimalnych nakładach związanych z montażem i instalacją
  • Łatwy dostęp do danych z poziomu sterownika PLC za pośrednictwem IO-Link
  • Szybka i prosta parametryzacja
  • Szybka i łatwa integracja dzięki budowie w postaci modułów funkcyjnych

Przegląd

Uniwersalna platforma produktów do wymagających zastosowań

Rodzina W12-3 obejmuje kompletną gamę czujników fotoelektrycznych w wytrzymałym metalowym korpusie. Od fotoprzekaźników odbiciowych, przez fotoprzekaźniki refleksyjne i barierowe, po warianty do wykrywania szkła – czujniki W12-3 mają znaczną przewagę nad tradycyjnymi czujnikami optycznymi pod względem wykrywania obiektów i monitorowania czujników. Czy to w technice opakowań, w przemyśle farmaceutycznym, w przemyśle spożywczym, czy w branży napojów – czujniki z rodziny W12-3 są zawsze najlepszym wyborem.

Przegląd
  • Najlepsza w klasie wydajność optyczna, będąca efektem zastosowania zaawansowanej technologii OES
  • Optyka autokolimacyjna w fotoprzekaźnikach refleksyjnych
  • Tłumienie tła i tłumienie przedpola z drugą diodą nadawczą LED w fotoprzekaźnikach
  • Bardzo dobrze widoczna, precyzyjna plamka świetlna PinPoint i silny nadajnik IR.
  • Wytrzymały metalowy korpus z opcjonalną powłoką teflonową
  • Możliwości montażu poprzez otwory przelotowe lub nieprzelotowe oraz otwór podłużny i połączenie na jaskółczy ogon
  • Elastyczna regulacja czujnika, monitoring, rozszerzona diagnostyka i wizualizacja w standardzie IO-Link

 

Oparte na czujnikach rozwiązania dla robotyki
Robotics image
Oparte na czujnikach rozwiązania dla robotyki
Robotics image

Współpraca na równych prawach

Czujniki SICK umożliwiają robotom lepsze postrzeganie rzeczywistości, zarówno w przypadku Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling czy Position Feedback.
Dowiedz się więcej

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
    Maks. zasięg wykrywania

    30 mm ... 175 mm 1)

    40 mm ... 200 mm 1)

    30 mm ... 500 mm 1)

    20 mm ... 350 mm 1)

    20 mm ... 600 mm 1)

    20 mm ... 80 mm 1)

    50 mm ... 100 mm 2)

    15 mm ... 310 mm 1)

    50 mm ... 800 mm 1)

    30 mm ... 700 mm 1)

    30 mm ... 350 mm 1)

    20 mm ... 150 mm 1)

    0 m ... 7 m 3)

    0 m ... 2 m 3)

    0,15 m ... 10 m 3)

    0 m ... 5 m 3)

    0 m ... 20 m

    0 m ... 1,7 m 4)

    0 m ... 1,7 m

    0 m ... 5 m

    Nadajnik światłaLED / Nadajnik PinPoint
    Rodzaj światłaWidzialne światło czerwone / światło podczerwone
    Stopień ochrony

    IP66

    IP67

    IP69K

    Materiał obudowy

    Metal

    Metal Cynkowy odlew ciśnieniowy

    Rodzaj ustawiania

    Potencjometr, 5 obrotów

    Podwójny przycisk Teach-in

    Pojedynczy przycisk Teach-in

    IO-Link

    Brak

    • 1) Materiał pomiarowy z remisją 90% (w odniesieniu do wzorca bieli DIN 5033).
    • 2) Materiał pomiarowy z remisją 6% (w odniesieniu do wzorca bieli, DIN 5033).
    • 3) Odbłyśnik PL80A.
    • 4) Z osłonami.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP