Kontakt
Opinia

V180-2

Fotoprzekaźniki cylindryczne są nie tylko tanie
  • Przegląd
    • Korzystny cenowo, cylindryczny fotoprzekaźnik M18
    • Duże zasięgi 100 mm, 400 mm, 800 mm (fotoprzekaźnik odbiciowy), 300 mm (fotoprzekaźnik odbiciowy z tłumieniem tła), 6 m (fotoprzekaźnik refleksyjny) i 20 m (fotoprzekaźnik barierowy)
    • Wyraźna sygnalizacja LED z widocznością 360°
    • Szerokie portfolio produktów umożliwia szerokie spektrum zastosowań
    • Wysokie częstotliwości przełączania do maks. 1000 Hz
    • Dostępny w obudowie metalowej i z tworzywa sztucznego
    • Oś optyczna do wyboru osiowa lub kątowa (90°)
    Twoje korzyści
    • Korzystny cenowo, cylindryczny fotoprzekaźnik M18 obniża koszty instalacji
    • Jaskrawo świecąca dioda LED z czerwonym światłem ułatwia wycelowanie w obiekt i oszczędza czas montażu
    • Wyraźna sygnalizacja LED z widocznością 360° zapewnia szybkie i łatwe wyszukiwanie błędów – tym samym redukuje koszty oraz czas obsługi technicznej
    • Płaska i gładka szyba przednia redukuje zbieranie się kurzu i zanieczyszczeń. Umożliwia to niezawodną eksploatację z niskimi nakładami związanymi z obsługą.
    V180-2
    Fotoprzekaźniki cylindryczne są nie tylko tanie

    Fotoprzekaźniki V180-2 zostały opracowane w celu osiągnięcia maksymalnego zasięgu. Korzystne cenowo fotoprzekaźniki cylindryczne są proste w obsłudze, instalacji i utrzymaniu. Zminimalizowane zostają w ten sposób czas montażu i koszty utrzymania. Fotoprzekaźniki V180-2 są dostępne zarówno w obudowie z tworzywa sztucznego, jak i metalowej. Jaskrawo świecąca czerwona dioda LED z dobrze widoczną plamką świetlną ułatwia wycelowanie. Ponadto bardzo dobrze widoczna sygnalizacja LED umożliwia szybkie i łatwe wyszukiwanie błędów.

    Dzięki temu V180-2 oferuje ekonomiczne rozwiązanie w wielu uniwersalnych zastosowaniach, takich jak wykrywanie produktu, pozycjonowanie w maszynach pakujących, automatyzacji produkcji, obróbce i transporcie materiałów.

    • Przegląd danych technicznych
      Maks. zasięg wykrywania
      Fotoprzekaźnik odbiciowy, Wygaszanie tła1 mm ... 500 mm 1) (w zależności od typu)
      Fotoprzekaźnik odbiciowy, Energetycznie1 mm ... 1.100 mm 1) (w zależności od typu)
      Fotoprzekaźnik refleksyjny, Układ dwusoczewkowy

      0,05 m ... 7 m 2)

      0,05 m ... 7 m

      (w zależności od typu)

      Fotoprzekaźnik barierowy0 m ... 28 m (w zależności od typu)
      Fotoprzekaźnik odbiciowy, Tłumienie tła10 mm ... 350 mm 1)
      Nadajnik światłaLED
      Rodzaj światłaWidzialne światło czerwone / światło podczerwone (w zależności od typu)
      Stopień ochronyIP 67
      Materiał obudowyMetal / Tworzywo sztuczne (w zależności od typu)
      • 1) Materiał pomiarowy z remisją 90% (w odniesieniu do wzorca bieli DIN 5033)
      • 2) PL80A.
Proszę wybrać swoje produkty
Pokaż wszystko Ukryj wszystko
Filtruj według:

Wyniki

Wynik

6041806
V180-2
Fotoprzekaźniki
  • Maks. zasięg wykrywania: 1 mm ... 500 mm
  • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
  • Zasada detekcji: Wygaszanie tła
  • Wyjście przełączające: PNP
  • Tryb przełączania: Załączany na jasno/ciemno
  • Typ przyłącza: Przewód, 4-żyłowy
  • Nadajnik światła: LED
  • Rodzaj ustawiania: Potencjometr
  • Szczegóły
  • Porównaj teraz
6047904
V180-2
Fotoprzekaźniki
  • Maks. zasięg wykrywania: 1 mm ... 500 mm
  • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
  • Zasada detekcji: Wygaszanie tła
  • Wyjście przełączające: NPN
  • Tryb przełączania: Załączany na jasno/ciemno
  • Typ przyłącza: Przewód, 4-żyłowy
  • Nadajnik światła: LED
  • Rodzaj ustawiania: Brak
  • Szczegóły
  • Porównaj teraz
6041804
V180-2
Fotoprzekaźniki
  • Maks. zasięg wykrywania: 1 mm ... 500 mm
  • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
  • Zasada detekcji: Wygaszanie tła
  • Wyjście przełączające: NPN
  • Tryb przełączania: Załączany na jasno/ciemno
  • Typ przyłącza: Przewód, 4-żyłowy
  • Nadajnik światła: LED
  • Rodzaj ustawiania: Potencjometr
  • Szczegóły
  • Porównaj teraz
6041810
V180-2
Fotoprzekaźniki
  • Maks. zasięg wykrywania: 1 mm ... 1.100 mm
  • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
  • Zasada detekcji: Energetycznie
  • Wyjście przełączające: PNP
  • Tryb przełączania: Załączany na jasno/ciemno
  • Typ przyłącza: Przewód, 4-żyłowy
  • Nadajnik światła: LED
  • Rodzaj ustawiania: Potencjometr
  • Szczegóły
  • Porównaj teraz
6041808
V180-2
Fotoprzekaźniki
  • Maks. zasięg wykrywania: 1 mm ... 1.100 mm
  • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
  • Zasada detekcji: Energetycznie
  • Wyjście przełączające: NPN
  • Tryb przełączania: Załączany na jasno/ciemno
  • Typ przyłącza: Przewód, 4-żyłowy
  • Nadajnik światła: LED
  • Rodzaj ustawiania: Potencjometr
  • Szczegóły
  • Porównaj teraz
6037483
V180-2
Fotoprzekaźniki
  • Maks. zasięg wykrywania: 1 mm ... 500 mm
  • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
  • Zasada detekcji: Wygaszanie tła
  • Wyjście przełączające: PNP
  • Tryb przełączania: Załączany na jasno/ciemno
  • Typ przyłącza: Przewód, 4-żyłowy
  • Nadajnik światła: LED
  • Rodzaj ustawiania: Potencjometr
  • Szczegóły
  • Porównaj teraz
6037481
V180-2
Fotoprzekaźniki
  • Maks. zasięg wykrywania: 1 mm ... 500 mm
  • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
  • Zasada detekcji: Wygaszanie tła
  • Wyjście przełączające: NPN
  • Tryb przełączania: Załączany na jasno/ciemno
  • Typ przyłącza: Przewód, 4-żyłowy
  • Nadajnik światła: LED
  • Rodzaj ustawiania: Potencjometr
  • Szczegóły
  • Porównaj teraz
6037487
V180-2
Fotoprzekaźniki
  • Maks. zasięg wykrywania: 1 mm ... 1.100 mm
  • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
  • Zasada detekcji: Energetycznie
  • Wyjście przełączające: PNP
  • Tryb przełączania: Załączany na jasno/ciemno
  • Typ przyłącza: Przewód, 4-żyłowy
  • Nadajnik światła: LED
  • Rodzaj ustawiania: Potencjometr
  • Szczegóły
  • Porównaj teraz
6037485
V180-2
Fotoprzekaźniki
  • Maks. zasięg wykrywania: 1 mm ... 1.100 mm
  • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
  • Zasada detekcji: Energetycznie
  • Wyjście przełączające: NPN
  • Tryb przełączania: Załączany na jasno/ciemno
  • Typ przyłącza: Przewód, 4-żyłowy
  • Nadajnik światła: LED
  • Rodzaj ustawiania: Potencjometr
  • Szczegóły
  • Porównaj teraz
6043814
V180-2
Fotoprzekaźniki
  • Maks. zasięg wykrywania: 1 mm ... 450 mm
  • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
  • Zasada detekcji: Wygaszanie tła
  • Wyjście przełączające: PNP
  • Tryb przełączania: Załączany na jasno/ciemno
  • Typ przyłącza: Przewód, 4-żyłowy
  • Nadajnik światła: LED
  • Rodzaj ustawiania: Potencjometr
  • Szczegóły
  • Porównaj teraz
6043820
V180-2
Fotoprzekaźniki
  • Maks. zasięg wykrywania: 1 mm ... 900 mm
  • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
  • Zasada detekcji: Energetycznie
  • Wyjście przełączające: NPN
  • Tryb przełączania: Załączany na jasno/ciemno
  • Typ przyłącza: Przewód, 4-żyłowy
  • Nadajnik światła: LED
  • Rodzaj ustawiania: Potencjometr
  • Szczegóły
  • Porównaj teraz
6043812
V180-2
Fotoprzekaźniki
  • Maks. zasięg wykrywania: 1 mm ... 450 mm
  • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
  • Zasada detekcji: Wygaszanie tła
  • Wyjście przełączające: NPN
  • Tryb przełączania: Załączany na jasno/ciemno
  • Typ przyłącza: Przewód, 4-żyłowy
  • Nadajnik światła: LED
  • Rodzaj ustawiania: Potencjometr
  • Szczegóły
  • Porównaj teraz
6043818
V180-2
Fotoprzekaźniki
  • Maks. zasięg wykrywania: 1 mm ... 450 mm
  • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
  • Zasada detekcji: Wygaszanie tła
  • Wyjście przełączające: PNP
  • Tryb przełączania: Załączany na jasno/ciemno
  • Typ przyłącza: Przewód, 4-żyłowy
  • Nadajnik światła: LED
  • Rodzaj ustawiania: Potencjometr
  • Szczegóły
  • Porównaj teraz
6043816
V180-2
Fotoprzekaźniki
  • Maks. zasięg wykrywania: 1 mm ... 450 mm
  • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
  • Zasada detekcji: Wygaszanie tła
  • Wyjście przełączające: NPN
  • Tryb przełączania: Załączany na jasno/ciemno
  • Typ przyłącza: Przewód, 4-żyłowy
  • Nadajnik światła: LED
  • Rodzaj ustawiania: Potencjometr
  • Szczegóły
  • Porównaj teraz
6043822
V180-2
Fotoprzekaźniki
  • Maks. zasięg wykrywania: 1 mm ... 900 mm
  • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
  • Zasada detekcji: Energetycznie
  • Wyjście przełączające: PNP
  • Tryb przełączania: Załączany na jasno/ciemno
  • Typ przyłącza: Przewód, 4-żyłowy
  • Nadajnik światła: LED
  • Rodzaj ustawiania: Potencjometr
  • Szczegóły
  • Porównaj teraz
6043826
V180-2
Fotoprzekaźniki
  • Maks. zasięg wykrywania: 1 mm ... 900 mm
  • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
  • Zasada detekcji: Energetycznie
  • Wyjście przełączające: PNP
  • Tryb przełączania: Załączany na jasno/ciemno
  • Typ przyłącza: Przewód, 4-żyłowy
  • Nadajnik światła: LED
  • Rodzaj ustawiania: Potencjometr
  • Szczegóły
  • Porównaj teraz
6043824
V180-2
Fotoprzekaźniki
  • Maks. zasięg wykrywania: 1 mm ... 900 mm
  • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
  • Zasada detekcji: Energetycznie
  • Wyjście przełączające: NPN
  • Tryb przełączania: Załączany na jasno/ciemno
  • Typ przyłącza: Przewód, 4-żyłowy
  • Nadajnik światła: LED
  • Rodzaj ustawiania: Potencjometr
  • Szczegóły
  • Porównaj teraz
6041807
V180-2
Fotoprzekaźniki
  • Maks. zasięg wykrywania: 1 mm ... 500 mm
  • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
  • Zasada detekcji: Wygaszanie tła
  • Wyjście przełączające: PNP
  • Tryb przełączania: Załączany na jasno/ciemno
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 4-biegunowy
  • Nadajnik światła: LED
  • Rodzaj ustawiania: Potencjometr
  • Szczegóły
  • Porównaj teraz
6041805
V180-2
Fotoprzekaźniki
  • Maks. zasięg wykrywania: 1 mm ... 500 mm
  • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
  • Zasada detekcji: Wygaszanie tła
  • Wyjście przełączające: NPN
  • Tryb przełączania: Załączany na jasno/ciemno
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 4-biegunowy
  • Nadajnik światła: LED
  • Rodzaj ustawiania: Potencjometr
  • Szczegóły
  • Porównaj teraz
6041811
V180-2
Fotoprzekaźniki
  • Maks. zasięg wykrywania: 1 mm ... 1.100 mm
  • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
  • Zasada detekcji: Energetycznie
  • Wyjście przełączające: PNP
  • Tryb przełączania: Załączany na jasno/ciemno
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 4-biegunowy
  • Nadajnik światła: LED
  • Rodzaj ustawiania: Potencjometr
  • Szczegóły
  • Porównaj teraz
6043945
V180-2
Fotoprzekaźniki
  • Maks. zasięg wykrywania: 1 mm ... 1.100 mm
  • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
  • Zasada detekcji: Energetycznie
  • Wyjście przełączające: PNP
  • Tryb przełączania: Załączany przez światło
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 3-biegunowy
  • Nadajnik światła: LED
  • Rodzaj ustawiania: Potencjometr
  • Szczegóły
  • Porównaj teraz
6037484
V180-2
Fotoprzekaźniki
  • Maks. zasięg wykrywania: 1 mm ... 500 mm
  • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
  • Zasada detekcji: Wygaszanie tła
  • Wyjście przełączające: PNP
  • Tryb przełączania: Załączany na jasno/ciemno
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 4-biegunowy
  • Nadajnik światła: LED
  • Rodzaj ustawiania: Potencjometr
  • Szczegóły
  • Porównaj teraz
6041809
V180-2
Fotoprzekaźniki
  • Maks. zasięg wykrywania: 1 mm ... 1.100 mm
  • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
  • Zasada detekcji: Energetycznie
  • Wyjście przełączające: NPN
  • Tryb przełączania: Załączany na jasno/ciemno
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 4-biegunowy
  • Nadajnik światła: LED
  • Rodzaj ustawiania: Potencjometr
  • Szczegóły
  • Porównaj teraz
6037482
V180-2
Fotoprzekaźniki
  • Maks. zasięg wykrywania: 1 mm ... 500 mm
  • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
  • Zasada detekcji: Wygaszanie tła
  • Wyjście przełączające: NPN
  • Tryb przełączania: Załączany na jasno/ciemno
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 4-biegunowy
  • Nadajnik światła: LED
  • Rodzaj ustawiania: Potencjometr
  • Szczegóły
  • Porównaj teraz

Wynik

TOP