Fotoprzekaźniki MultiTask
PowerProx

WTT2SL-2P1192
1081626
szt.
Kopiuj link
    • Cechy
      Zasada działaniaFotoprzekaźnik odbiciowy
      Szczegóły zasady działaniaTłumienie tła
      Wymiary (szer. x wys. x głęb.)7,7 mm x 27,5 mm x 13,5 mm
      Kształt korpusu (wyjście wiązki światła)Prostopadłościenny
      Maks. zasięg wykrywania50 mm ... 800 mm 1)
      Zasięg wykrywania50 mm ... 800 mm 1)
      Rodzaj światłaŚwiatło podczerwone
      Nadajnik światłaLaser 2)
      Rozmiar plamki świetlnej (odległość)Ø 10 mm (300 mm)
      Długość fali940 nm
      Klasa lasera1
      Rodzaj ustawianiaPojedynczy przycisk Teach-in 3)
      Zastosowania specjalneWykrywanie małych obiektów
      • 1) Materiał pomiarowy z remisją 6 ... 90% (w odniesieniu do wzorca bieli DIN 5033).
      • 2) Średnia żywotność 50 000 godz. przy TU = +25°C.
      • 3) Teach-Offset 15 mm.
    • Mechanika/elektryka
      Napięcie zasilające10 V DC ... 30 V DC 1)
      Tętnienia resztkowe< 5 Vss 2)
      Pobór prądu20 mA 3)
      Wyjście przełączającePNP 4)
      Tryb przełączaniaZałączany na jasno/ciemno
      Prąd wyjściowy Imaks.≤ 50 mA
      Czas odpowiedziTyp. 90 ms 5)
      Częstotliwość przełączania5 Hz 6)
      Wyjście analogowe-
      Typ przyłączaPrzewód, 4-żyłowy, 2 m 7)
      Materiał przewoduPVC
      Średnica przewoduØ 3 mm
      Układy zabezpieczające

      A 8)

      B 9)

      D 10)

      Klasa ochronyIII
      Materiał obudowy

      Tworzywo sztuczne, MABS

      ABS

      Materiał układu optycznegoTworzywo sztuczne, PMMA
      Stopień ochronyIP67
      Temperatura otoczenia podczas pracy–25 °C ... +50 °C
      Temperatura otoczenia podczas przechowywania–40 °C ... +75 °C
      Nr pliku ULE181493
      • 1) Wartości graniczne. Praca w sieci zabezpieczonej przed zwarciem maks. 8A.
      • 2) Nie może być wyższa ani niższa od podanych tolerancji UV.
      • 3) Bez obciążenia.
      • 4) Prąd resztkowy IR ≤ 0,6mA.
      • 5) Jitter +- 20 ms.
      • 6) Przy relacji światło/ciemność 1:1.
      • 7) Nie zginać przewodu w temperaturze poniżej 0 °C.
      • 8) A = przyłącza UV z zabezpieczeniem przed zmianą biegunowości.
      • 9) B = wyjścia z zabezpieczeniem przed zmianą biegunowości.
      • 10) D = wyjścia zabezpieczone przed przetężeniami i zwarciami.
    • Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego
      MTTFD925 lat(a)
      DCavg0 %
    • Klasyfikacje
      eCl@ss 5.027270904
      eCl@ss 5.1.427270904
      eCl@ss 6.027270904
      eCl@ss 6.227270904
      eCl@ss 7.027270904
      eCl@ss 8.027270904
      eCl@ss 8.127270904
      eCl@ss 9.027270904
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Rysunki techniczne

    WTT2SL-2P1192
    Schemat elektryczny Cd-095
    WTT2SL-2P1192
    Charakterystyka
    WTT2SL-2P1192
    Rozmiar plamki świetlnej
    WTT2SL-2P1192
    Rysunek wymiarowy
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko