Fotoprzekaźniki MultiTask PowerProx łączą w sobie wszystkie wydajną technologię wykorzystującą pomiar czasu przebiegu światła w kompaktowym korpusie czujnika – w celu zapewnienia maksymalnej elastyczności na etapie projektowania maszyn. PowerProx niezawodnie wykrywa szybko transportowane, małe i płaskie obiekty oraz obiekty cechujące się głęboką czernią i połyskliwością przy zasięgu od 5 cm do 4 m. Również w przypadku dużych kątów detekcji. Warianty fotoprzekaźników WTT2SL, WTT4SL, WTT12L, WTT190L oraz WTT280L są zaprojektowane do różnych profili wymagań i oferują w ten sposób rozwiązanie odpowiednie w przypadku każdego wyzwania.
Przegląd
Technologia wykorzystująca pomiar czasu przebiegu światła
Klasa lasera 1, światło czerwone i podczerwone
Zasięg: od 5 cm do 4 m
Najmniejszy odstęp od tła: 6 mm
Częstotliwości przełączania do 1 000 Hz
Opcjonalnie nawet trzy regulowane wyjścia cyfrowe lub też jedno wyjście analogowe IO-Link: do maksymalnie osiem punktów przełączania, wartość odległości oraz funkcjonalność Smart Sensor
Czujniki SICK umożliwiają robotom lepsze postrzeganie rzeczywistości, zarówno w przypadku Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling czy Position Feedback. Dowiedz się więcej
Zalety
Duży zasięg w małej obudowie
PowerProx rejestruje duże obszary przy odstępie maksymalnym do 4 m. Czujniki są niewrażliwe na odbicia tła, a dzięki temu maksymalnie niezawodne. Ponadto kompaktowa obudowa PowerProx sprawia, że jest to zajmujące niewiele miejsca rozwiązanie detekcyjne w przypadku większych odległości.
pełna kontrola dzięki najnowocześniejszej technologii pomiaru czasu przebiegu światła
Za pośrednictwem połączenia IO-Link w procesie automatyzacji dostępne są dokładne co do milimetra wartości odległości, a także do ośmiu punktów przełączania
PowerProx dostarcza również analogowych danych na temat odstępu w celu precyzyjnego sterowania w przypadku techniki montażowej
Idealne rozwiązanie do zajmujących niewiele miejsca zastosowań w chwytakach i elementach zrobotyzowanych
Wydajna kontrola zajętości półki oraz wolnego miejsca dzięki połączeniu IO-Link, do ośmiu punktów przełączania
Duża wydajność, również w przypadku niewielkiej ilości miejsca: nadaje się doskonale również do kompaktowych aplikacji z wózkami samojezdnymi
Niezawodna detekcja: również w przypadku dużych odstępów oraz oddziaływania światła zewnętrznego PowerProx niezawodnie rozpoznaje obiekty
Dokładne wyniki detekcji w każdym położeniu
Więcej już się nie da: PowerProx osiąga dzięki swej doskonałej optyce oraz drogom wiązki świetlnej nadzwyczajne wyniki detekcji. Wyzwaniem nie są dla niego również ukośne pozycje oraz zmieniające się powierzchnie obiektów. Elementy odbiorcze kurtyn świetlnych są przy tym niewrażliwe na odbicia tła oraz światło zewnętrzne.
Dzięki precyzyjnej detekcji oraz pomiarowi odległości nadaje się idealnie do zastosowań w technice montażowej
Niezawodna kontrola jakości dzięki wysokiej powtarzalności – nawet w przypadku zmiennych właściwości powierzchni
Bardzo wysoka dokładność: PowerProx dostarcza niezawodnych wyników detekcji nawet w przypadku głęboko czarnych, błyszczących lub też zmieniających się powierzchni obiektów, jak również w przypadku obiektów małych oraz płaskich
Specjaliści odpowiedni do każdego zakresu zastosowania
Wszystko „pod jednym dachem”: dzięki PowerProx po raz pierwszy dostępna jest w szerszej skali zastosowań wysoko precyzyjna technologia pomiaru czasu przebiegu światła. Niezawodna detekcja bardzo małych obiektów, szybkich procesów lub też rejestracja przy dużym zasięgu – wszystkie te zadania nie stanowią dla PowerProx żadnego problemu. W przypadku obiektów z mocno odbijającą powierzchnią oferujemy odpowiednie warianty z najwyższą niezawodnością detekcji. A jeśli ilość miejsca jest ograniczona, niezwykle kompaktowe warianty WTT2SL oraz WTT4SL zapewniają najwyższą wydajność w miniaturowym formacie.
Urządzenie precyzyjnie rozpoznaje nawet najmniejsze obiekty, wycięcia oraz wgłębienia
Szybkie przetwarzanie sygnału oraz wysoka częstotliwość przełączania zapewniają szybkie wykonywanie procesów
Dzięki zasięgowi do 4 m PowerProx niezawodnie utrzymuje w swym polu widzenia również znajdujące się daleko obiekty
Maksymalna elastyczność: PowerProx zapewniać rozwiązanie czujnikowe odpowiednie do każdego obszaru zastosowania, niezależnie od tego, czy chodzi o detekcję bardzo szybką, dokładną czy też o większym zasięgu
Niezawodna rejestracja z maksymalną prędkością
W wielu gałęziach przemysłu procesy stają się coraz szybsze. Wysoka częstotliwość przełączania oraz szybkie przetwarzanie sygnału przez PowerProx umożliwiają wydajną detekcję nawet w przypadku wysokiego tempa. Promień laserowy fotoprzekaźnika rozpoznaje bez trudu również błyszczące oraz głęboko czarne obiekty przy szerokich kątach rejestrowania.
Niezawodne wykrywanie krawędzi w zastosowaniach wymagających wysokich prędkości dzięki częstotliwościom przełączania do 1000 Hz i wysokiej precyzji promienia laserowego
Bardzo wysokie tempo: PowerProx rozpoznaje w sposób niezawodny i prawie że bez opóźnień obiekty i krawędzie również w przypadku wysokich prędkości procesów w ramach zadań produkcyjnych i logistycznych