Fotoprzekaźniki cylindryczne
GR18S

GRL18S-N1351
1064154
W zestawie znajdują się: P250 (1)
szt.
Kopiuj link
    • Cechy
      Zasada działania czujnika/ zasada detekcjiFotoprzekaźnik refleksyjny, Układ dwusoczewkowy
      Wymiary (szer. x wys. x głęb.)18 mm x 18 mm x 38,1 mm
      Kształt korpusu (wyjście wiązki światła)Cylindryczny
      Średnica gwintu (korpus)M18 x 1
      Oś optycznaOsiowa
      Maks. zasięg wykrywania0,03 m ... 7,2 m 1)
      Zasięg wykrywania0,06 m ... 6 m 1)
      Rodzaj światłaWidzialne światło czerwone
      Nadajnik światłaNadajnik PinPoint 2)
      Rozmiar plamki świetlnej (odległość)Ø 175 mm (7 m)
      Długość fali650 nm
      Rodzaj ustawianiaBrak
      Wskazanie
      Zielona dioda LEDWskaźnik stanu
      Stale wł.: zasilanie włączone
      Żółta dioda LEDStatus odbioru światła
      Stale włączone: brak obiektu
      Stale wyłączone: obiekt obecny
      • 1) Odbłyśnik PL80A.
      • 2) Średnia żywotność 100 000 godz. przy TU = +25 °C.
    • Mechanika/elektryka
      Napięcie zasilające10 V DC ... 30 V DC 1)
      Tętnienia resztkowe< 5 Vss 2)
      Pobór prądu30 mA
      Wyjście przełączająceNPN
      Tryb przełączaniaZałączany przez światło
      Napięcie sygnału NPN wysoki/niskiOk. UV / ≤ 3 V
      Prąd wyjściowy Imaks.≤ 100 mA 3)
      Czas odpowiedzi< 500 µs 4)
      Częstotliwość przełączania1.000 Hz 5)
      Typ przyłączaPrzewód 3-żyłowy, 2 m 6)
      Materiał przewoduPVC
      Układy zabezpieczające

      A 7)

      B 8)

      D 9)

      Klasa ochronyIII
      Filtr polaryzacyjny
      Materiał obudowyMetal, Mosiądz niklowany i ABS
      Materiał układu optycznegoTworzywo sztuczne, PMMA
      Stopień ochronyIP67
      Zakres dostawyNakrętka mocująca (2 x), Odbłyśnik P250
      Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)EN 60947-5-2
      Temperatura otoczenia podczas pracy–25 °C ... +55 °C 10)
      Temperatura otoczenia podczas przechowywania–40 °C ... +70 °C
      Nr pliku ULNRKH.E348498 & NRKH7.E348498
      • 1) Wartości graniczne. Praca w sieci zabezpieczonej przed zwarciem maks. 8A.
      • 2) Nie może być wyższa ani niższa od podanych tolerancji UV.
      • 3) Przy Uv > 24 V lub temperaturze otoczenia > 49 °C, IA max = 50 mA.
      • 4) Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.
      • 5) Przy relacji światło/ciemność 1:1.
      • 6) Nie zginać przewodu w temperaturze poniżej 0 °C.
      • 7) A = przyłącza UV z zabezpieczeniem przed zmianą biegunowości.
      • 8) B = zabezpieczenie wejścia i wyjścia przed zamianą biegunów.
      • 9) D = wyjścia zabezpieczone przed przetężeniami i zwarciami.
      • 10) Przy Uv <=24 V i IA< 50 mA.
    • Klasyfikacje
      ECl@ss 5.027270902
      ECl@ss 5.1.427270902
      ECl@ss 6.027270902
      ECl@ss 6.227270902
      ECl@ss 7.027270902
      ECl@ss 8.027270902
      ECl@ss 8.127270902
      ECl@ss 9.027270902
      ECl@ss 10.027270902
      ECl@ss 11.027270902
      ETIM 5.0EC002717
      ETIM 6.0EC002717
      ETIM 7.0EC002717
      ETIM 8.0EC002717
      UNSPSC 16.090139121528

    Rysunki techniczne

    GRL18S-N1351
    Schemat elektryczny Cd-044
    GRL18S-N1351
    Charakterystyka GRL18S
    GRL18S-N1351
    Rozmiar plamki świetlnej GRL18S
    GRL18S-N1351
    Wykres zasięgu wykrywania GRL18S
    GRL18S-N1351
    Rysunek wymiarowy GR18S, metal, przewód, osiowy
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko