- Strona startowa
- Produkty
- Fotoprzekaźniki
- Fotoprzekaźniki
- GR18S
- GRL18S-F233W
- Strona startowa
- Produkty
- Fotoprzekaźniki
- Fotoprzekaźniki
- GR18S
- GRL18S-F233W
Fotoprzekaźniki cylindryczne
GR18S
GRL18S-F233W
1058209
-
Szczegóły techniczne.
-
Pliki do pobrania
-
Akcesoria
-
Aplikacje
-
Filmy
-
Serwis i wsparcie
-
Dane celne
-
- Cechy
Zasada działania czujnika/ zasada detekcji Fotoprzekaźnik refleksyjny, Układ dwusoczewkowy Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 18 mm x 18 mm x 38,1 mm Kształt korpusu (wyjście wiązki światła) Cylindryczny Średnica gwintu (korpus) M18 x 1 Oś optyczna Promieniowa, fully flush (zalewalna) Maks. zasięg wykrywania 0,03 m ... 7,2 m 1) Zasięg wykrywania 0,06 m ... 6 m 1) Rodzaj światła Widzialne światło czerwone Nadajnik światła Nadajnik PinPoint 2) Rozmiar plamki świetlnej (odległość) Ø 175 mm (7 m) Długość fali 650 nm Rodzaj ustawiania Brak Wskazanie Zielona dioda LED Wskaźnik stanu Stale wł.: zasilanie włączone Żółta dioda LED Status odbioru światła Stale włączone: brak obiektu Stale wyłączone: obiekt obecny - 1) Odbłyśnik PL80A.
- 2) Średnia żywotność 100 000 godz. przy TU = +25 °C.
- Mechanika/elektryka
Napięcie zasilające 10 V DC ... 30 V DC 1) Tętnienia resztkowe < 5 Vss 2) Pobór prądu 30 mA Wyjście przełączające PNP Tryb przełączania Załączany przez ciemność Napięcie sygnału PNP wysoki/niski UV - (≤ 3 V) / ok. 0 V Prąd wyjściowy Imaks. ≤ 100 mA 3) Czas odpowiedzi < 500 µs 4) Częstotliwość przełączania 1.000 Hz 5) Typ przyłącza Wtyk M12, 3-pinowy Układy zabezpieczające A 6)
B 7)
D 8)
Klasa ochrony III Filtr polaryzacyjny ✔ Materiał obudowy Metal, Mosiądz niklowany i ABS Materiał układu optycznego Tworzywo sztuczne, PMMA Stopień ochrony IP67 Zakres dostawy Nakrętka mocująca (2 x) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) EN 60947-5-2 Temperatura otoczenia podczas pracy –25 °C ... +55 °C 9) Temperatura otoczenia podczas przechowywania –40 °C ... +70 °C Nr pliku UL NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 - 1) Wartości graniczne. Praca w sieci zabezpieczonej przed zwarciem maks. 8A.
- 2) Nie może być wyższa ani niższa od podanych tolerancji UV.
- 3) Przy Uv > 24 V lub temperaturze otoczenia > 49 °C, IA max = 50 mA.
- 4) Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.
- 5) Przy relacji światło/ciemność 1:1.
- 6) A = przyłącza UV z zabezpieczeniem przed zmianą biegunowości.
- 7) B = zabezpieczenie wejścia i wyjścia przed zamianą biegunów.
- 8) D = wyjścia zabezpieczone przed przetężeniami i zwarciami.
- 9) Przy Uv <=24 V i IA< 50 mA.
- Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego
MTTFD 2.281 lat(a) DCavg 0 %
- Klasyfikacje
ECl@ss 5.0 27270902 ECl@ss 5.1.4 27270902 ECl@ss 6.0 27270902 ECl@ss 6.2 27270902 ECl@ss 7.0 27270902 ECl@ss 8.0 27270902 ECl@ss 8.1 27270902 ECl@ss 9.0 27270902 ECl@ss 10.0 27270902 ECl@ss 11.0 27270902 ETIM 5.0 EC002717 ETIM 6.0 EC002717 ETIM 7.0 EC002717 ETIM 8.0 EC002717 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-
-