Fotoprzekaźniki Mini
G6

GL6-P4111
1050706
szt.
Kopiuj link
    • Cechy
      Typ urządzeniaFotoprzekaźniki
      Zasada działaniaFotoprzekaźnik refleksyjny
      Szczegóły zasady działaniaUkład dwusoczewkowy
      Maks. zasięg wykrywania0,03 m ... 6 m 1)
      Zasięg wykrywania0,07 m ... 5 m 1)
      Filtr polaryzacyjnyTak
      Wiązka transmisyjna
      Nadajnik światłaNadajnik PinPoint 2)
      Rodzaj światłaWidzialne światło czerwone
      Rozmiar plamki świetlnej (odległość)Ø 8 mm (350 mm)
      Parametry LED
      Długość fali650 nm
      Rodzaj ustawianiaBrak
      • 1) Odbłyśnik PL80A.
      • 2) Średnia żywotność 100 000 godz. przy TU = +25 °C.
    • Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego
      MTTFD2.141 lat(a)
      DCavg0 %
      TM (okres użytkowania)20 lat(a)
    • Dane elektryczne
      Napięcie zasilające UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Tętnienia resztkowe± 10 % 2)
      Pobór prądu30 mA 3)
      Klasa ochronyIII
      Wyjście cyfrowe
      RodzajPNP
      Napięcie sygnału PNP wysoki/niskiUV - (≤ 3 V) / ok. 0 V
      Prąd wyjściowy Imaks.≤ 100 mA 4)
      Czas odpowiedzi< 625 µs 5)
      Częstotliwość przełączania1.000 Hz 6)
      Tryb przełączaniaZałączany na jasno/ciemno
      Wybór rodzaju funkcji wyjściaDo wyboru, przełącznikiem jasno/ciemno
      Układy zabezpieczające

      A 7)

      B 8)

      D 9)

      • 1) Wartości graniczne podczas pracy w sieci zabezpieczonej przed zwarciem maks. 8 A.
      • 2) Nie może być wyższa ani niższa od podanych tolerancji UV.
      • 3) Bez obciążenia.
      • 4) Przy Uv > 24 V, IA maks. = 50 mA.
      • 5) Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.
      • 6) Przy relacji światło/ciemność 1:1.
      • 7) A = przyłącza UV z zabezpieczeniem przed zmianą biegunowości.
      • 8) B = zabezpieczenie wejścia i wyjścia przed zamianą biegunów.
      • 9) D = wyjścia zabezpieczone przed przetężeniami i zwarciami.
    • Dane mechaniczne
      WykonanieProstopadłościenny
      Wymiary (szer. x wys. x głęb.)12 mm x 31,5 mm x 21 mm
      PrzyłączeWtyk M8, 4-biegunowy
      Materiał
      ObudowaTworzywo sztuczne, ABS/PC
      Szyba przedniaTworzywo sztuczne, PMMA
      Masa20 g
    • Dane dotyczące otoczenia
      Stopień ochronyIP67
      Temperatura otoczenia podczas pracy–25 °C ... +55 °C 1)
      Temperatura otoczenia podczas przechowywania–40 °C ... +70 °C
      Nr pliku ULNRKH.E348498 & NRKH7.E348498
      • 1) Stabilność temperaturowa po ustawieniu +/-10°C.
    • Klasyfikacje
      eCl@ss 5.027270902
      eCl@ss 5.1.427270902
      eCl@ss 6.027270902
      eCl@ss 6.227270902
      eCl@ss 7.027270902
      eCl@ss 8.027270902
      eCl@ss 8.127270902
      eCl@ss 9.027270902
      eCl@ss 10.027270902
      eCl@ss 11.027270902
      eCl@ss 12.027270902
      ETIM 5.0EC002717
      ETIM 6.0EC002717
      ETIM 7.0EC002717
      ETIM 8.0EC002717
      UNSPSC 16.090139121528

    Rysunki techniczne

    GL6-P4111
    Typ przyłącza
    GL6-P4111
    Schemat elektryczny Cd-066
    GL6-P4111
    Charakterystyka GL6
    GL6-P4111
    Rozmiar plamki świetlnej GL6, GL6G
    GL6-P4111
    Wykres zasięgu wykrywania GL6, GL6G
    GL6-P4111
    Możliwości ustawiania Brak możliwości ustawienia
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko