- Strona startowa
- Produkty
- Fotoprzekaźniki
- Fotoprzekaźniki
- G6
- GL6-P0112P07
- Strona startowa
- Produkty
- Fotoprzekaźniki
- Fotoprzekaźniki
- G6
- GL6-P0112P07
Fotoprzekaźniki Mini
G6
GL6-P0112P07
1081328
W zestawie znajdują się:
P250 (1), BEF-W100-A (1)
-
Szczegóły techniczne.
-
Pliki do pobrania
-
Akcesoria
-
Aplikacje
-
Filmy
-
W zestawie
-
Serwis i wsparcie
-
Dane celne
-
- Cechy
Typ urządzenia Fotoprzekaźniki Zasada działania Fotoprzekaźnik refleksyjny Szczegóły zasady działania Układ dwusoczewkowy Maks. zasięg wykrywania ≤ 6 m 1) Zasięg wykrywania ≤ 5 m 1) Filtr polaryzacyjny Tak Wiązka transmisyjna Nadajnik światła Nadajnik PinPoint 2) Rodzaj światła Widzialne światło czerwone Rozmiar plamki świetlnej (odległość) Ø 8 mm (350 mm) Parametry LED Długość fali 650 nm Rodzaj ustawiania Brak Cechy szczególne Długość przewodu 200 mm Zakres dostawy Odbłyśnik P250, Kątownik mocujący BEF-W100-A - 1) Odbłyśnik PL80A.
- 2) Średnia żywotność 100 000 godz. przy TU = +25 °C.
- Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego
MTTFD 2.141 lat(a) DCavg 0 % TM (okres użytkowania) 20 lat(a)
- Dane elektryczne
Napięcie zasilające UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Tętnienia resztkowe ± 10 % 2) Pobór prądu 30 mA 3) Klasa ochrony III Wyjście cyfrowe Rodzaj PNP Napięcie sygnału NPN wysoki/niski Ok. UV / ≤ 3 V Prąd wyjściowy Imaks. ≤ 100 mA 4) Czas odpowiedzi < 625 µs 5) Częstotliwość przełączania 1.000 Hz 6) Tryb przełączania Załączany na jasno/ciemno Wybór rodzaju funkcji wyjścia Do wyboru, przełącznikiem jasno/ciemno Układy zabezpieczające A 7)
B 8)
D 9)
- 1) Wartości graniczne podczas pracy w sieci zabezpieczonej przed zwarciem maks. 8 A.
- 2) Nie może być wyższa ani niższa od podanych tolerancji UV.
- 3) Bez obciążenia.
- 4) Przy Uv > 24 V, IA maks. = 50 mA.
- 5) Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.
- 6) Przy relacji światło/ciemność 1:1.
- 7) A = przyłącza UV z zabezpieczeniem przed zmianą biegunowości.
- 8) B = zabezpieczenie wejścia i wyjścia przed zamianą biegunów.
- 9) D = wyjścia zabezpieczone przed przetężeniami i zwarciami.
- Dane mechaniczne
Wykonanie Prostopadłościenny Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 12 mm x 31,5 mm x 21 mm Przyłącze Przewód z wtykiem M8, 3-pinowy 1) Szczegóły przyłącza Długość przewodu (L) 200 mm 1) Materiał Obudowa Tworzywo sztuczne, ABS/PC Szyba przednia Tworzywo sztuczne, PMMA Masa 20 g - 1) Nie zginać przewodu w temperaturze poniżej 0 °C.
- Dane dotyczące otoczenia
Stopień ochrony IP67 Temperatura otoczenia podczas pracy –25 °C ... +55 °C 1) Temperatura otoczenia podczas przechowywania –40 °C ... +70 °C Nr pliku UL NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 - 1) Stabilność temperaturowa po ustawieniu +/-10°C.
- Klasyfikacje
eCl@ss 5.0 27270902 eCl@ss 5.1.4 27270902 eCl@ss 6.0 27270902 eCl@ss 6.2 27270902 eCl@ss 7.0 27270902 eCl@ss 8.0 27270902 eCl@ss 8.1 27270902 eCl@ss 9.0 27270902 eCl@ss 10.0 27270902 eCl@ss 11.0 27270902 eCl@ss 12.0 27270902 ETIM 5.0 EC002717 ETIM 6.0 EC002717 ETIM 7.0 EC002717 ETIM 8.0 EC002717 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-
-
-