Przegląd
Znacznie powyżej standardu – ekonomiczna droga do klasy biznesowej
Fotoprzekaźniki z rodziny produktów G6 w miniaturowej obudowie przekonują w całym zakresie zarówno pod względem montażu z 1-calowym standardowym rozstawem otworów, jak również pod względem swych właściwości funkcjonalnych. Warianty z obudową ze stali szlachetnej 1.4404 (316L) są szczególnie odporne na działanie chemikaliów i środków czyszczących w zastosowaniach związanych z myciem pod wysokim ciśnieniem. Dioda LED PinPoint i technologia laserowa, metalowe wkładki do montażu, dużych rozmiarów, jasne diody wskaźnikowe, łatwa w obsłudze regulacja za pomocą śrub, stopnie ochrony IP67 oraz IP69K, a także najnowsza technologia SICK ASIC – wszystko to sprawia, że seria G6 znacznie wyprzedza przyjęty standard.
Przegląd
- Warianty z diodą LED PinPoint i klasą lasera 1
- SICK ASIC – efekt wieloletniego doświadczenia w dziedzinie fotoprzekaźników
- Fotoprzekaźniki z tłumieniem tła, energetyczne fotoprzekaźniki odbiciowe, jak również fotoprzekaźniki odbiciowe i barierowe
- Obudowa z tworzywa sztucznego ABS i obudowa ze stali nierdzewnej V4A 1.4404 (316L)
- Stopnie ochrony IP67 i IP69K