Wyjątkowo płaskie czujniki G2 Flat można łatwo zintegrować w miniaturowych instalacjach i bardzo małych przestrzeniach montażowych
Niezawodna detekcja – wydajna funkcja tłumienia tła umożliwia wykrywanie obiektów już w odległości 8 mm
Bezproblemowa detekcja również bardzo małych obiektów
Uniwersalne zastosowanie: G2 Flat niezawodnie wykrywa obiekty w kolorze głębokiej czerni, a także obiekty odbijające światło, przezroczyste i połyskliwe
Łatwa instalacja i konserwacja – m.in. dzięki łatwemu odróżnianiu nadajnika i odbiornika
Obudowa VISTAL® i stalowe płytki montażowe zapewniające dużą wytrzymałość czujnika
G2 Flat to fotoprzekaźnik Mini do zastosowania w niewielkich instalacjach i systemach zrobotyzowanych. Dzięki funkcji tłumienia tła (BGS) czujnik niezawodnie wykrywa obiekty już z odległości 8 mm – niemal niezależnie od wielkości i powierzchni obiektów. Tym samym doskonale sprawdza się w instalacjach cechujących się niewielką ilością dostępnego miejsca i oferuje zupełnie nowe możliwości w zakresie miniaturyzacji w przemyśle. Integracja i obsługa czujnika są bardzo proste. G2 Flat firmy SICK to jeden z najmniejszych fotoprzekaźników firmy SICK do automatyki przemysłowej.
Przegląd
Bardzo płaska obudowa przeznaczona do montażu przy niewielkiej ilości dostępnego miejsca
Tłumienie tła: wykrywanie obiektów nawet z odległości 8 mm
Detekcja obiektów o wielkości od 0,1 mm
Niezawodne wykrywanie obiektów w kolorze głębokiej czerni oraz odbijających światło, przezroczystych i połyskliwych
Dioda LED PinPoint
Obudowa VISTAL®, stalowe płytki montażowe
Możliwość i indywidualnego dostosowania do wymagań producentów OEM
Bardzo duża wydajność w przypadku miniaturowych instalacji
Miniaturowa obudowa przekaźnika G2 Flat umożliwia opracowanie nowych, kompaktowych projektów instalacji bez konieczności rezygnowania z wydajnej detekcji. Czujnik można łatwo zintegrować w bardzo małych szczelinach i wąskich przestrzeniach montażowych. Zapewnia to niemal nieograniczoną swobodę podczas realizacji niezawodnych funkcji wykrywania obiektów przy transporcie małych części w logistyce lub w systemach zrobotyzowanych.
Dzięki precyzyjnemu tłumieniu tła przekaźnik G2 Flat wykrywa obiekty już z odległości 8 mm
Bardzo duża dokładność detekcji obiektów w kolorze głębokiej czerni oraz o powierzchniach odbijających światło, przezroczystych i połyskliwych
Bezproblemowa detekcja nawet bardzo małych obiektów o wielkości do 0,1 mm (w przypadku tłumienia tła) lub wielkości 0,2 mm (w przypadku fotoprzekaźnika)
Projektowanie maszyn niemal bez ograniczeń – G2 Flat oferuje całkowicie nowe możliwości projektowania miniaturowych instalacji i systemów zrobotyzowanych. Czujnik można elastycznie dostosować do indywidualnych wymagań producentów OEM.
Wyrafinowanie dzięki prostocie
Aby umożliwić łatwe i nieskomplikowane wykorzystanie miniaturowych czujników w kompaktowych maszynach i instalacjach, firma SICK opracowała przekaźnik G2 Flat. Dzięki temu czujniki można łatwo zamontować oraz umieścić w bezpośrednim sąsiedztwie jako fotoprzekaźniki. Zakresy detekcji zależne od typu zapewniają uniwersalne zastosowanie. Ze względu na wytrzymałą konstrukcję czujniki praktycznie nie wymagają konserwacji, są bardzo trwałe i zapewniają niezawodne wyniki detekcji.
Wytrzymałość i komfortowe użytkowanie
Montaż zajmujący niewiele miejsca – łatwa instalacja mimo bardzo małej przestrzeni montażowej
Łatwe odróżnianie nadajnika i odbiornika na podstawie różnokolorowych przewodów i opisów laserowych
Wytrzymała obudowa VISTAL® zapewniająca bardzo dużą trwałość. Szybki i łatwy montaż za pomocą stalowych płytek montażowych M2 z elementami dystansowymi do montażu z tyłu. Śruba mocująca zlicowana z czujnikiem.
Elastyczne zastosowanie – przekaźnik G2 Flat, ze względu na dużą wytrzymałość i liczne możliwości zastosowania, nadaje się do różnych aplikacji