Fotoprzekaźniki
G20

Niezawodne czujniki do zastosowań wymagających dużego zasięgu i w zapylonym otoczeniu

Twoje korzyści

  • Mniej przestojów dzięki wysokiej niezawodności i rezerwie działania, szczególnie w zanieczyszczonym środowisku
  • Niezawodne wykrywanie obiektów na dużej odległości
  • Doskonały stosunek ceny do wydajności dzięki sprawdzonej technologii
  • Intuicyjne i szybkie uruchomienie dzięki funkcji aktywności na jasno/ciemno, dodatkowa LED z przodu i regulowane opóźnienie sygnału
  • Kompaktowa konstrukcja oraz dostępność wersji DC i AC/DC zapewniają kompatybilność pod względem instalacji

Przegląd

Niezawodne czujniki do zastosowań wymagających dużego zasięgu i w zapylonym otoczeniu

Czujniki G20 umożliwiają niezawodne wykrywanie obiektów na większych odległościach, a dzięki wysokiej rezerwie działania nadają się zwłaszcza do pracy w zapylonym otoczeniu. Są kompaktowe, tanie i oferują doskonały stosunek ceny do wydajności. Dodatkowa LED z przodu i przełącznik obrotowy ułatwiają uruchomienie oraz kontrolę funkcji. Dzięki funkcji aktywności na jasno/ciemno, regulowanej czułości i konfigurowalnemu opóźnieniu sygnału, fotoprzekaźniki mogą być używane w sposób elastyczny w wielu zastosowaniach. Ponadto są one w pełni kompatybilne między sobą pod względem montażu, ponieważ urządzenia DC i AC/DC są dostępne w tej samej konstrukcji oraz z różnymi mocowaniami mechanicznymi.

Przegląd
  • Dodatkowa LED z przodu zapewnia informacje dotyczące statusu odbioru światła
  • Większy zasięg z dużą rezerwą działania
  • Wtyk M12, przewód i komora przyłączeniowa
  • Zasilanie elektryczne DC oraz AC/DC
  • Zakres temperatur roboczych od –30°C do +60°C
  • Opcjonalnie z opóźnieniem czasowym

Zalety

Duży zasięg w kompaktowej obudowie do zastosowań DC i AC/DC

Fotoprzekaźniki z rodziny produktów G20 oferują niezawodne wykrywanie obiektów na dużych odległościach. Czujniki G20 ą kompaktowe, tanie i oferują doskonały stosunek ceny do wydajności. Zasięg można ustawić bez trudu za pomocą regulatora czułości. Ponadto czujniki są w pełni kompatybilne między sobą pod względem instalacji, ponieważ urządzenia DC i AC/DC są dostępne w tej samej konstrukcji oraz z różnymi mocowaniami mechanicznymi.
Większy zasięg: kompaktowe urządzenie, przy jednocześnie największym zasięgu. Fotoprzekaźniki G20 są stosowane m.in. do ochrony przed kolizjami, na przykład w dźwigach, gdzie wymagane są duże zasięgi.
Elastyczność: czujniki G20 są dostępne z czterema różnymi zasadami detekcji i trzema przyłączami elektrycznymi dla zasilania DC lub AC/DC oraz z opcjonalnym, regulowanym opóźnieniem sygnału. Obszerna rodzina produktów oferuje maksymalną elastyczność dzięki funkcji aktywności na jasno/ciemno, regulacji czułości i różnym mocowaniom mechanicznym. Wszystkie warianty G20 są ze sobą kompatybilne pod względem montażu. Wystarczy tylko jeden uchwyt.

Minimalne nakład przy jednocześnie niezawodnej detekcji obiektów. Fotoprzekaźniki z rodziny produktów G20 są dzięki swemu atrakcyjnemu stosunkowi ceny do wydajności, swej wysokiej elastyczności oraz możliwości szybkiego uruchomienia nadzwyczaj ekonomiczne.

Zaprojektowane z myślą o zapylonym otoczeniu

Dzięki dużej rezerwie działania fotoprzekaźniki G20 działają szczególnie niezawodnie nawet w zapylonym otoczeniu. Skraca to przestoje instalacji, na przykład w przemyśle drzewnym i stalowym. Dodatkowa LED z przodu i przełączniki obrotowe ułatwiają uruchomienie systemu oraz kontrolę funkcji. Dzięki funkcji aktywności na jasno/ciemno, regulowanej czułości i regulowanemu opcjonalnie opóźnieniu sygnału, czujniki mogą być używane w szerokim spektrum zastosowań. W połączeniu z doskonałym stosunkiem ceny do wydajności zapewnia to wysoką opłacalność ekonomiczną.
Duża rezerwa działania: zapylone i brudne środowisko pracy? Żaden problem, dzięki dużej rezerwie działania, czujniki G20 wykrywają niezawodnie również w takich warunkach, a tym samym redukują przestoje instalacji.
LED z przodu: dodatkowa LED z przodu dostarcza informacji o wyjściu przełączającym czujnika, nawet jeśli jest on zainstalowany w pewnej odległości. Dzięki BrightLight LED wyraźnie widoczne czerwone światło ułatwia również uruchomienie czujnika.

Łatwe uruchamianie i niezawodna technologia czujników, nawet w niesprzyjających warunkach. Fotoprzekaźniki z rodziny produktów G20 minimalizują nakłady na prace instalacyjne i ograniczają przestoje instalacji, zwłaszcza gdy zakurzone i brudne otoczenie utrudnia detekcję.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)

    23,5 mm x 74,5 mm x 52,5 mm

    23,5 mm x 74,5 mm x 63 mm

    Nadajnik światłaLED
    Rodzaj światłaWidzialne światło czerwone / światło podczerwone
    Stopień ochronyIP67 (EN 60529)
    Materiał obudowyTworzywo sztuczne ABS
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania