Przegląd
Jeszcze lepszy przegląd sytuacji – kamera EventCam firmy SICK
Dlaczego doszło do zakłócenia w procesie produkcji? Dlaczego mój skaner został wyzwolony? Chcesz to wiedzieć bez osobistego monitorowania procesu produkcji? Umożliwia to kamera EventCam firmy SICK. Prawdziwe sekwencje wideo lub zdjęcia pokazują przyczyny. Kamera EventCam firmy SICK dostarcza zdjęcia lub obraz wideo, który rejestruje określony czas bezpośrednio przed i po wyzwoleniu sygnału. Informacje dotyczące przyczyn naruszenia pól ochronnych lub usuwania materiału zapewniają większą przejrzystość procesu i zwiększenie dostępności eksploatacyjnej instalacji. Kamerę można łatwo zintegrować z czujnikami przemysłowymi firmy SICK. Dane mogą być przesyłane na serwer przez FTP i przechowywane wewnętrznie w kamerze.
Przegląd
- Tryb zdjęć i wideo, RGB
- Poziome pole widzenia 44° @ QSXGA
- Zakres roboczy 0,4 m ... 0,6 m lub 0,8 m ... 6,0 m
- Natychmiastowe przesyłanie danych przez FTP i/lub pamięć wewnętrzna (35–1000 zdarzeń)
- Temperatura robocza 0°C ... +40°C / 0°C ... +35°C
- Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 71 mm x 43 mm x 35,6 mm
- Obudowa z odlewu ciśnieniowego ze stopu aluminium, IP65
- Znak CE