Kontakt
Opinia

Fotoprzekaźniki

Sensor Intelligence — dzięki zastosowaniu najnowszych technologii SIRIC® i LED fotoprzekaźniki te zapewniają najwyższą niezawodność działania niezależnie od wszelkich możliwych zakłóceń. Dodatkowe informacje dostarczane przez fotoprzekaźniki można wykorzystać w celu uproszczenia nowoczesnych procesów produkcyjnych.

Szeroka oferta fotoprzekaźników pozwala skutecznie i efektywnie zrealizować wiele zastosowań w automatyce na całym świecie.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów W12-3
Uniwersalna platforma produktów do wymagających zastosowań
  • Najlepsza w klasie wydajność optyczna, będąca efektem zastosowania zaawansowanej technologii OES
  • Optyka autokolimacyjna w fotoprzekaźnikach refleksyjnych
  • Tłumienie tła i tłumienie przedpola z drugą diodą nadawczą LED w fotoprzekaźnikach
  • Bardzo dobrze widoczna, precyzyjna plamka świetlna PinPoint i silny nadajnik IR.
  • Wytrzymały metalowy korpus z opcjonalną powłoką teflonową
  • Możliwości montażu poprzez otwory przelotowe lub nieprzelotowe oraz otwór podłużny i połączenie na jaskółczy ogon
  • Elastyczna regulacja czujnika, monitoring, rozszerzona diagnostyka i wizualizacja w standardzie IO-Link
Rodzina produktów W4-3
Kompletna rodzina wyróżniająca się najlepszymi cechami funkcjonalnymi w swojej klasie
  • Najlepszy fotoprzekaźnik z tłumieniem tła w swojej klasie
  • Konsekwentne zastosowanie technologii PinPoint we wszystkich wariantach
  • Fotoprzekaźniki z tłumieniem tła z przypominającą laser plamką świetlną do precyzyjnych zadań detekcyjnych
  • Niezawodne ustawienie za pomocą 5-obrotowego potencjometru, przycisku Teach-in – uczenie przy użyciu przewodu lub IO-Link
  • Elastyczna regulacja czujnika, monitoring, rozszerzona diagnostyka i wizualizacja w standardzie IO-Link
Rodzina produktów W26
Rozwiązania do niezawodnej detekcji obiektów
  • Technologie: ClearSens, LineSpot, TwinEye z OptoFilter
  • BluePilot: optyczny wskaźnik położenia, ustawienie zasięgu za pomocą elementu przyciskowo-obrotowego z optycznym wskaźnikiem zasięgu lub za pomocą IO-Link
  • Dioda PinPoint: intensywnie świecąca, nadawcza dioda LED
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, Diagnose, Smart Tasks
Rodzina produktów SureSense
Niezawodna detekcja wszelkiego rodzaju obiektów
  • Najbardziej elastyczna i kompletna oferta czujników hybrydowych
  • Nowy i intuicyjny pasek diod
  • Najlepsze w branży tłumienie tła
  • Wykrywanie przezroczystych obiektów przy użyciu technologii AutoAdapt
  • Obudowa VISTAL®
Rodzina produktów W2SG-2
Wykrywa nawet nicość
  • Doskonały stosunek wielkości do zasięgu wykrywania
  • Wysoka dokładność punktu przełączania
  • Funkcje Teach-in umożliwiają niezawodne i stabilne ustawienia
  • Automatyczne dopasowanie wartości progowej (AutoAdapt)
  • Autokolimacja jednosoczewkowa pozwalająca korzystać z przysłon i otworów
  • Elastyczna regulacja czujnika, monitoring, rozszerzona diagnostyka i wizualizacja w standardzie IO-Link
Rodzina produktów W4S-3
Kompletna rodzina wyróżniająca się najlepszymi cechami funkcjonalnymi w swojej klasie
  • Najlepszy fotoprzekaźnik z tłumieniem tła w swojej klasie
  • Konsekwentne zastosowanie technologii PinPoint we wszystkich wariantach
  • Fotoprzekaźniki z tłumieniem tła z przypominającą laser plamką świetlną do precyzyjnych zadań detekcyjnych
  • Niezawodne ustawienie za pomocą 5-obrotowego potencjometru, przycisku Teach-in – uczenie przy użyciu przewodu lub IO-Link
  • Elastyczna regulacja czujnika, monitoring, rozszerzona diagnostyka i wizualizacja w standardzie IO-Link
Rodzina produktów W2S-2
Wyjątkowo mały i wydajny
  • Fotoprzekaźnik z tłumieniem tła bez istotnego przesunięcia w zakresie kontrastu czerni i bieli
  • Dioda LED PinPoint 2.0 z dużymi zasięgami wykrywania i wysoką rezerwą mocy
  • Liczne możliwości zastosowań dzięki ostro zarysowanym plamkom świetlnym, podobnym do lasera albo w postaci linii
  • Wykrywanie wyjątkowo przezroczystych i odbijających światło obiektów za pomocą fotoprzekaźnika z optyką V
  • Fotoprzekaźnik refleksyjny z autokolimacją i dobrze widoczną plamką świetlną
Rodzina produktów W4S-3 Inox
Niezawodne, wytrzymałe, uniwersalne
  • Certyfikowane zgodnie z normą ECOLAB i przetestowanie pod kątem zgodności ze stopniami ochrony IP 66, IP 67, IP 68 oraz IP 69K
  • Wytrzymały i odporny na korozję korpus ze stali nierdzewnej (316L/1.4404)
  • Odporne na wiele znanych środków czyszczących i dezynfekcyjnych
  • Podobna do lasera plamka świetlna dzięki technologii Pin-Point
  • Ustawianie za pomocą rewolucyjnego przycisku Teach-in wykonanego ze zgrzewanej membrany ze stali nierdzewnej
  • Elastyczna regulacja czujnika, monitoring, rozszerzona diagnostyka i wizualizacja w standardzie IO-Link
Rodzina produktów PowerProx
Zasięg ma teraz nowy wymiar
  • Technologia wykorzystująca pomiar czasu przebiegu światła
  • Klasa lasera 1, światło czerwone i podczerwone
  • Zasięg detekcji obiektów: od 5 cm do 4 m
  • Częstotliwości przełączania do 1000 Hz
  • Najmniejszy odstęp minimalny między obiektem i tłem: 6 mm
  • Korpus VISTAL®
  • Maksymalnie 3 ustawiane osobno wyjścia przełączające lub jedno wyjście analogowe
  • Opcjonalnie dostępny interfejs IO-Link (wartość odległości, 8 punktów przełączania, funkcje inteligentnego czujnika)
Rodzina produktów W16
Rozwiązania do niezawodnej detekcji obiektów
  • Technologie: ClearSens, LineSpot, TwinEye z OptoFilter
  • BluePilot: optyczny wskaźnik położenia, ustawienie zasięgu za pomocą elementu przyciskowo-obrotowego z optycznym wskaźnikiem zasięgu lub za pomocą IO-Link
  • Dioda PinPoint: intensywnie świecąca, nadawcza dioda LED
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, Diagnose, Smart Tasks
Rodzina produktów W4S-3 Inox Hygiene
Niezawodne, wytrzymałe, uniwersalne
  • Higieniczny korpus ze stali nierdzewnej (316L/1.4404)
  • Zgodny z zasadami higieny montaż za pomocą adaptera z gwintem M12 lub trzonem D12
  • Certyfikowane zgodnie z normą ECOLAB i przetestowanie pod kątem zgodności ze stopniami ochrony IP 66, IP 67, IP 68 oraz IP 69K
  • Odporne na wiele znanych środków czyszczących i dezynfekcyjnych
  • Podobna do lasera plamka świetlna dzięki technologii Pin-Point
  • Ustawianie za pomocą rewolucyjnego przycisku Teach-in wykonanego ze zgrzewanej membrany ze stali nierdzewnej
  • Elastyczna regulacja czujnika, monitoring, rozszerzona diagnostyka i wizualizacja w standardzie IO-Link
Rodzina produktów W9-3
Wydajność w korpusie VISTAL®
  • Wysoka wydajność i wyjątkowo wytrzymały korpus VISTAL®
  • Nadajnik PinPoint zapewniający precyzyjną i dobrze widoczną plamkę świetlną lub dioda LED na podczerwień zapewniająca największy zasięg
  • Druga nadawcza dioda LED dla najlepszego w klasie tłumienia tła
  • Zróżnicowany montaż z otworami M3 lub M4
  • Różnorodne możliwości podłączenia
Rodzina produktów W9L-3
Precyzyjny laser w wytrzymałym korpusie VISTAL®
  • Wytrzymały korpus VISTAL®
  • Precyzyjna, bardzo mała laserowa plamka świetlna
  • Fotoprzekaźniki odbiciowe z laserem klasy 1 i 2
  • Fotoprzekaźniki refleksyjne z optyką z autokolimacją i filtrem polaryzacyjnym, dostępne warianty do wykrywania materiałów przezroczystych
  • Fotoprzekaźniki barierowe o zasięgu do 60 m
  • Technologia SIRIC firmy SICK
  • Przyłącza: wtyk M8 i M12, przewód oraz przewód z wtykiem
  • Otwory montażowe M3 i M4
Rodzina produktów W4SLG-3V
Wykrywa wszelkie obiekty w najtrudniejszych warunkach
  • Precyzyjna plamka laserowa, klasa lasera 1, bez strefy martwej
  • Korpus ze stali nierdzewnej pozwalający na mycie pod wysokim ciśnieniem
  • Najnowsza, opracowana przez firmę SICK technologia ASIC i technologia laserowa zapewnia bardzo dobre tłumienie tła i odporność na światło zewnętrzne
  • Certyfikowany zgodnie z normą ECOLAB, przetestowany pod kątem zgodności ze stopniem ochrony IP66, IP67, IP68 i IP69K
  • Możliwość przełączania pomiędzy wykrywaniem obiektów przezroczystych i najdrobniejszych obiektów nieprzezroczystych za pomocą przycisku Teach-in
  • IO-Link (opcja)
Rodzina produktów W4SL-3V
Nowy standard optycznej i mechanicznej solidności
  • Precyzyjna plamka laserowa, klasa lasera 1
  • Korpus ze stali nierdzewnej pozwalający na mycie pod wysokim ciśnieniem
  • Najnowsza, opracowana przez firmę SICK technologia ASIC i technologia laserowa zapewnia doskonałe tłumienie tła i odporność na światło zewnętrzne
  • Możliwość przełączania pomiędzy wykrywaniem obiektów przezroczystych i najdrobniejszych obiektów nieprzezroczystych za pomocą przycisku Teach-in
  • Certyfikowane zgodnie z normą ECOLAB, przetestowane pod kątem zgodności ze stopniami ochrony IP 66, IP 67, IP 68 oraz IP 69K
  • IO-Link (opcja)
Rodzina produktów W4SL-3
Wysoka precyzja lasera do najmniejszych i przezroczystych obiektów
  • Precyzyjna plamka laserowa, klasa lasera 1
  • Możliwość przełączania pomiędzy wykrywaniem przezroczystych i nieprzezroczystych obiektów za pomocą przycisku Teach-in
  • Zasięgi wykrywania od 25 mm do 60 m
  • Najnowsza, opracowana przez firmę SICK technologia ASIC i technologia laserowa z drugą diodą LED w nadajniku zapewnia doskonałe tłumienie tła i odporność na światło zewnętrzne
  • Ustawianie za pomocą przycisku Teach-in, potencjometru, przy użyciu przewodu lub IO-Link
Rodzina produktów W4SLG-3
Możliwość wykrywania dowolnych obiektów
  • Precyzyjna plamka laserowa, klasa lasera 1
  • Możliwość przełączania pomiędzy wykrywaniem przezroczystych i najdrobniejszych nieprzezroczystych obiektów za pomocą przycisku Teach-in
  • Automatyczne dostosowanie do zmienionych warunków oświetleniowych z automatycznym dopasowaniem wartości progowej
  • Zasięgi wykrywania do 4,5 m
  • Brak strefy martwej dzięki optyce autokolimacyjnej
  • Ustawianie za pomocą przycisku Teach-in, potencjometru, przy użyciu przewodu lub IO-Link
Rodzina produktów MultiV
Wydajność na miarę potrzeb
  • Niezawodna detekcja płaskich przezroczystych i odbijających światło obiektów, takich jak wyświetlacze, szkło i wszelkiego rodzaju metalowe części
  • Wgłębienia i przerwy w obiektach nie powodują wyłączenia
  • Detekcja płaskich obiektów na przenośnikach
  • Praktyczny miniaturowy korpus mieszczący się w wąskich przestrzeniach maszyny
  • Precyzyjne tłumienie tła: niezawodna detekcja różnego rodzaju obiektów, niezależnie od powierzchni i właściwości
  • Precyzyjne i powtarzalne punkty przełączania < 1 mm
  • Optymalny odstęp roboczy od 15 mm do 30 mm
Rodzina produktów MultiPulse
Przełączanie na autopilota
  • Detekcja obiektów i monitorowanie czujnika
  • Weryfikacja obecności obiektu i bezusterkowej pracy czujnika
  • Praktyczny miniaturowy korpus mieszczący się w wąskich przestrzeniach maszyny
  • Precyzyjne tłumienie tła: niezawodna detekcja różnych obiektów, niezależnie od powierzchni i właściwości
  • Zakres roboczy od 3 do 150 mm
  • Różne warianty z możliwością regulacji i bez, dostępna liniowa plamka świetlna i funkcja okna (30 mm ... 150 mm)
Rodzina produktów W18-3
Do wymagających zastosowań przemysłowych
  • Najlepsza w klasie wydajność optyczna dzięki zaawansowanej technologii OES
  • Optyka autokolimacyjna
  • Tłumienie tła z drugą dioda nadawczą LED
  • Wąski, wytrzymały korpus z tworzywa sztucznego
  • Obsługa podwójnym przyciskiem uczenia lub potencjometrem
  • Bardzo szerokie spektrum produktów w zakresie obsługi, podłączania i optyki
  • Elastyczna regulacja czujnika, monitoring, rozszerzona diagnostyka i wizualizacja
Rodzina produktów Reflex Array
Fotoprzekaźnik z pasmem świetlnym: uniwersalny i ekonomiczny
  • Detekcja np. obiektów > 12 mm w paśmie o wysokości 50 mm, niezależnie od pozycji
  • Zasięg detekcji od 0 do maksymalnie 4,5 m
  • Minimalny odstęp między czujnikiem i odbłyśnikiem 0,5 m dla wszystkich wariantów
  • Technologia PinPoint: intensywne światło czerwone
  • Automatyczne dopasowanie progu przełączania w przypadku zabrudzenia
Rodzina produktów GR18
Cylindryczne i nie do pobicia pod względem ekonomiczności
  • Ekonomiczne, cylindryczne czujniki M18 w standardowym korpusie
  • Do wyboru korpus z tworzywa sztucznego lub metalu, z prostym wyjściem optycznym
  • Bardzo jasny i dobrze widoczny promień świetlny nadajnika PinPoint
  • Bardzo dobrze widoczna sygnalizacja stanu
  • Stopień ochrony IP 67
Rodzina produktów W24-2 Ex
Detekcja i bezpieczne łączenie w strefie zagrożonej wybuchem (gaz)
  • Oznakowanie: EX II 2G Ex ia op is IIC T4 zgodnie z dyrektywą 2014/34/EX/EU (ATEX)
  • Odpowiada kategorii 2G
  • Wyjście przełączające: EN 60947-5-6 (NAMUR)
  • Wtyk M12 lub złącze gwintowane M16: obracane o 90°
  • Wytrzymały korpus z cynkowego odlewu ciśnieniowego
  • Precyzyjne tłumienie tła
Rodzina produktów DeltaPac
Doskonałość bez przerwy
  • Technologia Delta-S®, cztery diody LED PinPoint 2.0 i dwie wagi energetyczne, technologia SIRIC® i pomiar odległości
  • Detekcja konturów obiektu o promieniu do 20 mm niezależnie od kierunku
  • Do przenośników o prędkości do 3,0 m/s lub przepustowości równej 200 000 opakowań na godzinę
  • Wstępnie sparametryzowane czujniki lub indywidualne ustawienie czterech trybów pracy za pośrednictwem IO-Link
  • Kompaktowy korpus (42 mm x 42 mm x 45 mm) cechujący się stopniem ochrony IP 67

Wynik

TOP