Duża wydajność w obudowie metalowej do wymagających zadań detekcji

Fotoprzekaźniki W12

Nasze uniwersalne rozwiązanie do wymagającego wykrywania obiektów nosi nazwę W12. Warianty laserowe W12L dopasowują się dzięki funkcji MultiMode elastycznie do wymagań na miejscu. Nawet bardzo małe obiekty są niezawodnie wykrywane na dużych odległościach – dzięki metalowej obudowie także w bardzo trudnych warunkach.

Produkty

Mistrzowski poziom w dziedzinie inteligentnej automatyzacji

Fotoprzekaźniki W4F – maksymalna moc w miniaturowym formacie

Jeśli życzenie inteligentnej automatyzacji trafia na warunki ograniczonego miejsca, oczekiwanym rozwiązaniem jest rodzina produktów W4F. Czujniki wykrywają niezawodnie odbijające światło, płaskie, przezroczyste lub perforowane obiekty również w wymagających warunkach otoczenia. Jako inteligentne czujniki pomagają w inteligentnym monitoringu oraz konserwacji prewencyjnej w nowoczesnych zastosowaniach w Przemyśle 4.0.

Więcej

Czujniki o dużym zasięgu do zapylonego otoczenia

Rodzina produktów G20

Czujniki G20 ą kompaktowe, tanie i oferują doskonały stosunek ceny do wydajności. Zapewniają one niezawodne wykrywanie obiektów przy dużym zasięgu, a dzięki dużej rezerwie działania nadają się szczególnie dobrze do zapylonych środowisk. Dzięki temu można zredukować przestoje maszyn.

Produkty

G6L: G6 z wariantami laserowymi

Warianty laserowe do detekcji delikatnych obiektów

Nowe warianty laserowe G6 z ich precyzyjną laserową plamką świetlną oraz dużym zasięgiem odczytu w miniaturowej obudowie zapewniają najwyższą wydajność czujników, nawet w najtrudniejszych warunkach. Dzięki temu stanowią one doskonałe rozwiązanie do detekcji drobnych części podczas produkcji części elektronicznych lub też w przemyśle półprzewodnikowym.

Produkty

Fotoprzekaźniki

Najwyższe wymagania. Precyzyjna detekcja

W przypadku zaawansowanej technicznie automatyki wymagane jest inteligentne wykrywanie obiektów. Fotoprzekaźniki SICK, niezależnie od wymagań, są niezawodnym rozwiązaniem sprawdzającym się w wielu obszarach zaawansowanych zastosowań. Wysoka niezawodność detekcji czujników SICK zwiększa wydajność maszyn i jakość wyników.

Wybór produktu

Kompetencje firmy SICK w obszarze laserów

Rozwiązania każdej wielkości

Przy rejestrowaniu drobnych obiektów i detekcji w trudnych środowiskach najlepiej sprawdzają się fotoprzekaźniki wyposażone w technologię laserową. W szerokiej ofercie firmy SICK można znaleźć odpowiedni czujnik laserowy do każdego zastosowania i dowolnych warunków montażu i otoczenia.

Produkty

ClearSens: niezawodne wykrywanie przezroczystych obiektów

Rozwiązanie ClearSens firmy SICK do wykrywania przezroczystych obiektów

Codziennie musisz wykrywać przezroczyste obiekty, ale nie znalazłeś jeszcze odpowiednich czujników?

SICK ma dla Ciebie właściwe rozwiązanie: ClearSens.

Gama produktów ClearSens umożliwia niezawodne wykrywanie przezroczystych obiektów w każdym otoczeniu.

Wybór produktu

Smart Sensors

Dostawcy informacji dla I4.0

Smart Sensors generują i odbierają dane oraz informacje wykraczające poza klasyczne sygnały przełączające lub zmierzone wartości procesu. Tym samym umożliwiają znaczący wzrost wydajności, większą elastyczność i większe bezpieczeństwo na etapie planowania, pozwalając na serwisowanie instalacji w ramach konserwacji prewencyjnej.

Więcej
Duża wydajność w obudowie metalowej do wymagających zadań detekcji
Mistrzowski poziom w dziedzinie inteligentnej automatyzacji
Czujniki o dużym zasięgu do zapylonego otoczenia
G6L: G6 z wariantami laserowymi
Fotoprzekaźniki
Kompetencje firmy SICK w obszarze laserów
ClearSens: niezawodne wykrywanie przezroczystych obiektów
Smart Sensors

Wybierz rozwiązanie

Tutaj można znaleźć odpowiednie produkty lub rodziny produktów

Filtruj według:
0.0 m 1.0 m
0.0 mm 350000.0 mm
12.0 mm 157.0 mm
4.5 mm 1200.0 mm
3.5 mm 107.7 mm

Wyniki

Wynik 1 - 8 z 6089

Fotoprzekaźniki
W4F
  • Zasięg min./maks.: 4 mm / 100 mm
  • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
  • Typ przyłącza: Wtyk M8, 4-biegunowy
  • Rodzaj światła: Widzialne światło czerwone
  • Rodzaj ustawiania: Przycisk Teach-in, potencjometr, Przewód, Element przyciskowo-obrotowy
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing (Logika podstawowa), Efficient Communication, Diagnostyka, Smart Task
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Fotoprzekaźniki
W2S-2
  • Maks. zasięg wykrywania: 1 mm ... 36 mm
  • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
  • Zasada detekcji: Tłumienie tła
  • Wyjście przełączające: NPN
  • Tryb przełączania: Załączany przez światło
  • Typ przyłącza: Przewód, 4-żyłowy, 2 m
  • Nadajnik światła: Nadajnik PinPoint
  • Rodzaj ustawiania: Przewód
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Fotoprzekaźniki
W4F
  • Zasięg min./maks.: 2 mm / 50 mm
  • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
  • Typ przyłącza: Przewód z wtykiem M8, 3-pinowy, 110 mm
  • Rodzaj światła: Widzialne światło czerwone
  • Rodzaj ustawiania: Przycisk Teach-in, potencjometr, Element przyciskowo-obrotowy
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Fotoprzekaźniki
W4F
  • Zasięg min./maks.: 4 mm / 220 mm
  • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
  • Typ przyłącza: Przewód 3-żyłowy, 2 m
  • Rodzaj światła: Widzialne światło czerwone
  • Rodzaj ustawiania: Przycisk Teach-in, potencjometr
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Fotoprzekaźniki
W4F
  • Zasięg min./maks.: 4 mm / 220 mm
  • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
  • Typ przyłącza: Wtyk M8, 3-pinowy
  • Rodzaj światła: Widzialne światło czerwone
  • Rodzaj ustawiania: Przycisk Teach-in, potencjometr, Element przyciskowo-obrotowy
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Fotoprzekaźniki
W4F
  • Zasięg min./maks.: 0 mm / 100 mm
  • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
  • Typ przyłącza: Przewód z wtykiem M8, 3-pinowy, 110 mm
  • Rodzaj światła: Widzialne światło czerwone
  • Rodzaj ustawiania: Przycisk Teach-in, potencjometr, Element przyciskowo-obrotowy
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Fotoprzekaźniki
W4F
  • Zasięg min./maks.: 2 mm / 50 mm
  • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
  • Typ przyłącza: Wtyk M8, 3-pinowy
  • Rodzaj światła: Widzialne światło czerwone
  • Rodzaj ustawiania: Przycisk Teach-in, potencjometr, Element przyciskowo-obrotowy
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Fotoprzekaźniki
W4F
  • Zasięg min./maks.: 2 mm / 50 mm
  • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
  • Typ przyłącza: Przewód 3-żyłowy, 2 m
  • Rodzaj światła: Widzialne światło czerwone
  • Rodzaj ustawiania: Przycisk Teach-in, potencjometr, Element przyciskowo-obrotowy
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.

Wynik 1 - 8 z 6089

Zalety

Różnorodność, niezawodność, najwyższa klasa

Duży wybór fotoprzekaźników firmy SICK zapewnia dużą wydajność i efektywność w wielu aplikacjach w dziedzinie automatyki na całym świecie. Fotoprzekaźniki firmy SICK są dostępne standardowo w wielu różnych konstrukcjach i wykonaniach z różnych materiałów. Dzięki zastosowaniu SIRIC®, opracowanego przez SICK układu ASIC, w połączeniu z nowoczesnymi technologiami optycznymi oferują najwyższe bezpieczeństwo działania – niezależnie od wpływu zakłóceń w miejscu eksploatacji. Dodatkowe informacje z czujników przesyłane przez interfejs IO-Link pozwalają na uproszczenie procesów produkcyjnych.

Oferta firmy SICK obejmuje całą technologię – od produkcji mikrochipów aż po integrację z fotoprzekaźnikami, nasze rozwiązania można więc szybko dopasować do konkretnych zastosowań lub życzeń klienta.

Fotoprzekaźniki

Kompleksowa detekcja

Dzięki wykorzystaniu SIRIC®, obwodu ASIC firmy SICK, fotoprzekaźniki SICK wykrywają obiekty różnego rodzaju i o różnych właściwościach. SIRIC® umożliwia zintegrowanie metod cyfrowego przetwarzania sygnałów w środowisku fotoprzekaźników. Czujniki wykorzystujące tę technologię są wydajne jak nigdy dotąd i niezwykle odporne na wszelkie znane oddziaływania optyczne oraz zakłócenia elektromagnetyczne. Dzięki możliwościom nowoczesnej komunikacji można je łatwo zintegrować z sieciami automatyki.

Czujniki SICK pewnie wykrywają każdy typ obiektów. Dotyczy to zarówno obiektów przezroczystych, ciemnych, małych lub poruszających się z dużą prędkością, jak i perforowanych lub połyskujących, nierównych lub owiniętych folią – przy bliskim jak i dalekim zasięgu. Na najwyższej jakości można polegać.

Wszystkie warunki, normy i standardy

Fotoprzekaźniki firmy SICK pracują niezawodnie bez względu na panujące warunki. Dostarczają pewnych danych dotyczących detekcji także przy silnym wpływie światła zewnętrznego lub niepożądanych odbiciach tła. Ze względu na wytrzymałą konstrukcję cechują się duża odpornością mechaniczną na udary i drgania oraz zakłócenia elektromagnetyczne. Czujniki SICK są niezawodne w każdych warunkach – zarówno w zapylonym otoczeniu, w ekstremalnych temperaturach lub przy dużych zmianach temperatury, jak również w wilgotnym i mokrym otoczeniu, a także w przypadku kontaktu z chemikaliami, takimi jak środki czyszczące. Spełniają wymagania wszystkich właściwych norm i standardów obowiązujących obecnie w przemyśle. Należą do nich np. zgodność z wymogami Unii Europejskiej, UL i RoHS. Wewnętrzne wytyczne firmy SICK dotyczące testowania są często surowsze niż przepisy prawa i przewyższają obecne standardy rynkowe.

Do każdego typu maszyny

Duża liczba dostępnych obudów i możliwości obsługi sprawia, że fotoprzekaźniki firmy SICK – od miniaturowych do dużych – można dopasować do każdego typu maszyny. W przypadku materiałów obudowy można wybrać stal nierdzewną, VISTAL®, metal, tworzywo sztuczne lub powłokę teflonową. Dostępne są również różne warianty przyłączy i obsługi. Wszystkie czujniki SICK można łatwo zamontować i ustawić.

Rozwiązania każdej wielkości – kompetencje firmy SICK w obszarze laserów

Przy rejestrowaniu drobnych obiektów i detekcji w trudnych warunkach otoczenia najlepiej sprawdzają się fotoprzekaźniki wyposażone w technologię laserową. Są optymalne nawet w krytycznych warunkach otoczenia, na przykład w przypadku odbić powstających na błyszczących powierzchniach, przy świetle zewnętrznym generowanym przez nowoczesne lampy energooszczędne, przy niewielkiej ilości miejsca na montaż czy detekcji realizowanej przez niewielkie otwory.

Przy rejestrowaniu drobnych obiektów i detekcji w trudnych warunkach otoczenia najlepiej sprawdzają się fotoprzekaźniki wyposażone w technologię laserową. Są optymalne nawet w krytycznych warunkach otoczenia, na przykład w przypadku odbić powstających na błyszczących powierzchniach, przy świetle zewnętrznym generowanym przez nowoczesne lampy energooszczędne, przy niewielkiej ilości miejsca na montaż czy detekcji realizowanej przez niewielkie otwory.

Wykrywanie najmniejszych obiektów

Bardzo małe plamki świetlne zapewniają idealne warunki do precyzyjnego wykrywania obiektów i cech w systemach automatycznych – nawet w przypadku bardzo małych obiektów.

Szybkie uruchomienie

Dzięki precyzyjnie zogniskowanym, intensywnym plamkom świetlnym lasera ustawienie czujników laserowych jest szybkie i proste. Ogranicza to czas i koszty związane z uruchamianiem maszyn i instalacji.