Kontakt
Opinia

Światłowód

Głowice to podstawa

Dobór optymalnego czujnika do danego zastosowania zależy od dwóch czynników: właściwego światłowodu i jego konkretnego wykonania. Firma SICK, oferując szeroki wybór światłowodów z włókien syntetycznych i szklanych, zapewnia idealne rozwiązania w zakresie automatyki. Jest to ważne w szczególności w przypadku aplikacji, w których światłowód musi być odpowiednio zaadaptowany, elastyczny w prowadzeniu, niezawodny w warunkach wysokich temperatur albo dużego obciążenia materiału. Włókna światłowodów z tworzywa sztucznego odznaczają się m.in. małymi promieniami gięcia i maksymalną elastycznością, a także możliwością dowolnego skracania, natomiast światłowody z włókna szklanego cechuje wyższa odporność chemiczna i na wysokie temperatury. Dzięki różnym końcówkom dostępnym w ofercie lub końcówkom na zamówienie możliwe jest niemal każde rozwiązanie montażowe. W zależności od zastosowania płaszcz światłowodu może być wykonany z tworzywa sztucznego, metalu albo, w przypadku obciążeń agresywnymi chemikaliami, z teflonu.

Wyniki

Rodzina produktów LL3
Światłowody SICK: głowica to podstawa
  • Bardzo duży wybór przewodów z tworzywa sztucznego i włókna szklanego
  • Światłowody odporne na czynniki mechaniczne i chemicznie
  • Dostępne końcówki gwintowane i gładkie, pasma świetlne (array), wersje z odbiciem 90°
  • Optyka zogniskowana
  • Zasada czujnika odbiciowego i barierowego
  • Płaszcz z tworzywa sztucznego, wąż metalowy albo płaszcz teflonowy
TOP