Fotoprzekaźniki światłowodowe
WLL80

Inteligentne rozwiązanie do wymagających zadań detekcji

Twoje korzyści

  • Niezawodne i szybkie wykrywanie obiektów
  • Proste monitorowanie i optymalna komunikacja dzięki interfejsowi IO-Link oraz Smart Tasks
  • Niezawodne wykrywanie obiektów przezroczystych dzięki ciągłej adaptacji wartości progowej
  • Wysoka precyzja wykrywania krawędzi przedniej dzięki krótkim czasom odpowiedzi do 16 µs i precyzyjnie regulowanej histerezie
  • Przyjazna dla użytkownika parametryzacja za pomocą menu na wyświetlaczu OLED
  • Szybki i łatwy montaż
  • Uniwersalne zastosowanie dzięki szerokiej ofercie światłowodów

Przegląd

Inteligentne rozwiązanie do wymagających zadań detekcji

Dzięki optoelektronicznemu wzmacniaczowi światłowodowemu WLL80 firma SICK wprowadza nową generację wzmacniaczy do elastycznej integracji światłowodów w warunkach ograniczonego miejsca. Inteligentny model WLL80 posiada łącze IO-Link i może w jeszcze większym stopniu zwiększyć wydajność procesów dzięki różnym inteligentnym zadaniom – Smart Tasks. Stopień ochrony IP54 zapewnia zabezpieczenie przed kurzem i wodą rozpryskową podczas pracy. Ciągła adaptacja wartości progowej zapewnia długotrwałą dobrą wydajność przy minimalnych wymaganiach konserwacyjnych. Oprócz szybkich czasów reakcji i dużego obszaru detekcji charakteryzuje się elastyczną i przyjazną dla użytkownika parametryzacją za pomocą wyświetlacza OLED lub też IO-Link. Niezależnie od tego, czy jest to wersja autonomiczna, czy przeznaczona do magistrali: WLL80 to urządzenie odpowiednie do wielu zastosowań dzięki szerokiemu portfolio światłowodów.

Przegląd
  • Czas odpowiedzi do 16 μs
  • Zasięg do 20 m (w systemie barierowym) i do 1,4 m (w systemie odbiciowym)
  • Stopień ochrony IP54
  • Wyświetlacz OLED z menu tekstowym w różnych językach
  • Wersja autonomiczna z IO-Link
  • Funkcje diagnostyczne i Smart Tasks
  • Regulowana histereza i ciągła adaptacja wartości progowej
  • Dostępna wersja do magistrali

Zalety

Przyjazny dla użytkownika sposób parametryzacji bezpośrednio w urządzeniu

WLL80 można w komfortowy sposób ustawiać bezpośrednio w czujniku dzięki czytelnemu wyświetlaczowi OLED. Menu można intuicyjnie obsługiwać za pomocą przycisków z boku wyświetlacza. W ten sposób wzmacniacz światłowodowy można ponownie sparametryzować na miejscu i w bardzo prosty sposób dostosować do danych warunków otoczenia. Menu jest dostępne w języku angielskim, niemieckim, chińskim, japońskim i koreańskim, co ułatwia prawidłowe sterowanie w różnych obszarach językowych.
Komfort: pracownicy mogą regulować ustawienia czujników bezpośrednio w systemie i otrzymywać wizualne informacje zwrotne za pośrednictwem wyświetlacza oraz diod LED sygnalizujących stan.

Praktyczne: bezpośrednie monitorowanie procesu na czujniku jest możliwe za pomocą wyświetlacza.

Wielojęzyczny interfejs: menu jest dostępne w języku niemieckim, angielskim, chińskim, japońskim i koreańskim.

Wyświetlacz OLED zapewnia przyjazną dla użytkownika obsługę WLL80 i umożliwia szybkie i łatwe dostosowanie go do zmieniających się warunków otoczenia.

Najnowocześniejsze interfejsy komunikacyjne do użytku samodzielnego lub za pośrednictwem magistrali

WLL80 dysponuje nowoczesnym interfejsem IO-Link do komunikacji. Zmniejsza to nakłady związane z okablowaniem i umożliwia wydajną dwukierunkową wymianę informacji między czujnikiem a systemem. Dzięki temu możliwa jest automatyczna parametryzacja i ciągłe monitorowanie WLL80 w czasie rzeczywistym. Wzmacniacz światłowodowy może być używany jako czujnik autonomiczny lub w konfiguracji magistrali. Za pomocą bramy komunikacyjnej WI180C interfejs magistrali umożliwia połączenie kilku czujników w sieć za pośrednictwem protokołu magistrali bazującego na standardzie Ethernet i używanie ich w sieci. Zintegrowany układ logiczny, zapobiegający wzajemnemu wpływowi, uniemożliwia wzajemne wpływanie czujników na siebie.

Szybka parametryzacja zdalna: zdefiniowane wstępnie ustawienia można przesłać do WLL80 za pośrednictwem IO-Link.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym: dane procesowe WLL80 mogą być stale monitorowane w celu zapewnienia bezpiecznej pracy oraz minimalnych przestojów.

Użytkowanie równoległe: kilka wzmacniaczy światłowodowych może być połączonych w sieć w ramach jednej aplikacji za pomocą wewnętrznej magistrali komunikacyjnej – bez wzajemnego oddziaływania.

Dzięki najnowocześniejszej technologii IO-Link, szybkiej parametryzacji, danych z czujników dostępnych w czasie rzeczywistym i łatwemu usuwaniu usterek znacznie zmniejszają się koszty instalacji oraz konserwacji WLL80.

Duża różnorodność funkcji zapewniająca maksymalną elastyczność użytkowania

WLL80 jest dostępny jako fotoprzekaźnik barierowy lub jako fotoprzekaźnik odbiciowy. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo eksploatacji, elementy mechaniczne wskazują, czy światłowody we wzmacniaczu są prawidłowo zamocowane. Inteligentny czujnik posiada szereg funkcji Smart Tasks, które zapewniają wysoką wydajność i najlepszą możliwą jakość wyników detekcji. Zdefiniowane wstępnie konfiguracje parametrów dla określonych zastosowań – tak zwanych zadań – zapewniają niezawodne wykrywanie szybkich, małych lub też przezroczystych obiektów, a także precyzyjne wykrywanie krawędzi. Dane z czujników mogą być również wykorzystywane do konserwacji prewencyjnej oraz funkcji IoT.
Ciągła adaptacja wartości progowej (CTA): zanieczyszczenie światłowodu jest kompensowane w sposób automatyczny. Dzięki temu czujnik może wykrywać nawet przezroczyste folie lub inne wymagające obiekty przez bardzo długi czas, bez konieczności konserwacji.
Kontrola mocy nadawczej (SPC): dzięki monitorowaniu mocy nadawczej i odpowiedniej regulacji, WLL80 automatycznie utrzymuje transmitowany sygnał świetlny na tym samym poziomie przez cały okres eksploatacji, zapewniając w ten sposób niezmiennie wysoką skuteczność detekcji.
Funkcje diagnostyczne: wykorzystanie danych z czujników umożliwia monitorowanie, sterowanie i regulację czujnika jeszcze zanim wystąpi awaria i dojdzie do zatrzymania produkcji.

Inteligentny i wydajny — WLL80 zapewnia niezmiennie wysoką jakość wyników detekcji dzięki rozwiązaniom Smart Tasks i przydatnym funkcjom diagnostycznym.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)10,5 mm x 33,2 mm x 79,9 mm
    Nadajnik światłaLED
    Rodzaj światłaWidzialne światło czerwone
    Stopień ochronyIP54 (EN 60529)
    Materiał obudowyTworzywo sztuczne PC
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania