Fotoprzekaźniki światłowodowe
WLL180T

WLL180T-M674
6064432
W zestawie znajdują się: BEF-WLL180 (1)
szt.
Kopiuj link
    • Cechy
      Typ urządzeniaFotoprzekaźniki światłowodowe
      Szczegóły typu urządzeniaJednostka podstawowa 1)
      Wymiary (szer. x wys. x głęb.)10,5 mm x 34,6 mm x 71,9 mm
      Kształt korpusu (wyjście wiązki światła)Prostopadłościenny
      Maks. zasięg wykrywania0 m ... 1.000 mm, System barierowy 2) 3)
      Zasięg wykrywania

      0 mm ... 400 mm, System odbiciowy 4) 5)

      0 mm ... 850 mm, System barierowy 2) 3)

      OgniskoOk. 65° 6)
      Rodzaj światłaŚwiatło podczerwone
      Nadajnik światłaLED 7)
      Kąt rozproszeniaOk. 65° 6)
      Długość fali1.450 nm
      Rodzaj ustawiania

      Sterowanie za pomocą menu

      Pojedynczy przycisk Teach-in

      WskazanieWyświetlacz
      WyświetlaczSygnalizacja stanu za pomocą diody LED / dwa 4-pozycyjne wyświetlacze cyfrowe, Jednoczesne wyświetlanie wartości zadanej (wskaźnik zielony) i rzeczywistej (wskaźnik czerwony), wskaźnik parametrów
      • 1) Podłączenie maks. 15 jednostek dodatkowych.
      • 2) Zasięg przy czasie odpowiedzi 8 ms. Mniejszy przy krótszych czasach odpowiedzi (patrz tabele LL3/WLL180T).
      • 3) LL3-TW01.
      • 4) Materiał pomiarowy z remisją 90% (w odniesieniu do wzorca bieli DIN 5033). Zasięg przy czasie odpowiedzi 8 ms. Mniejszy przy krótszych czasach odpowiedzi (patrz tabele LL3/WLL180T).
      • 5) LL3-DW01.
      • 6) Patrz dane światłowodu LL3.
      • 7) Średnia żywotność 100 000 godz. przy TU = +25 °C.
    • Mechanika/elektryka
      Napięcie zasilające12 V DC ... 24 V DC 1)
      Tętnienia resztkowe≤ 10 % 2)
      Pobór prądu50 mA 3)
      Wyjście przełączającePNP
      Liczba wyjść przełączających2
      Tryb przełączaniaZałączany na jasno/ciemno
      Wybór rodzaju funkcji wyjściaDo wyboru ręcznie
      Czas odpowiedzi

      ≤ 16 µs 4)

      ≤ 70 µs

      ≤ 250 µs

      ≤ 2.000 µs

      ≤ 8.000 µs

      Częstotliwość przełączania

      31,2 kHz

      7,1 kHz

      2 kHz

      250 Hz

      62,5 Hz

      Funkcją czasu

      Bez opóźnienia czasowego

      Opóźnienie wyłączenia

      Opóźnienie przy włączaniu

      Opóźnienie włączenia i wyłączenia

      One-Shot

      Czas opóźnieniaProgramowalny, 0 ms ... 9.999 ms
      Wejście-
      Typ przyłączaWtyk M8, 4-biegunowy
      Układy zabezpieczające

      A 5)

      B 6)

      C 7)

      D 8)

      Klasa ochronyIII
      Masa20 g
      Materiał obudowyTworzywo sztuczne, ABS/PC
      Stopień ochronyIP50 9)
      Zakres dostawyKątownik mocujący BEF-WLL180
      Temperatura otoczenia podczas pracy–25 °C ... +55 °C
      Temperatura otoczenia podczas przechowywania–40 °C ... +70 °C
      Nr pliku ULNRKH2.E300503 & NRKH8.E300503
      • 1) +- 10%.
      • 2) Nie może być wyższa ani niższa od podanych tolerancji UV.
      • 3) Bez obciążenia.
      • 4) Do wyboru.
      • 5) A = przyłącza UV z zabezpieczeniem przed zmianą biegunowości.
      • 6) B = zabezpieczenie wejścia i wyjścia przed zamianą biegunów.
      • 7) C = tłumienie impulsów zakłócających.
      • 8) D = wyjścia zabezpieczone przed przetężeniami i zwarciami.
      • 9) W przypadku prawidłowo podłączonych światłowodów LL3 i zamkniętej pokrywy ochronnej.
    • Klasyfikacje
      ECl@ss 5.027270905
      ECl@ss 5.1.427270905
      ECl@ss 6.027270905
      ECl@ss 6.227270905
      ECl@ss 7.027270905
      ECl@ss 8.027270905
      ECl@ss 8.127270905
      ECl@ss 9.027270905
      ECl@ss 10.027270905
      ECl@ss 11.027270905
      ETIM 5.0EC002651
      ETIM 6.0EC002651
      ETIM 7.0EC002651
      ETIM 8.0EC002651
      UNSPSC 16.090139121528

    Rysunki techniczne

    WLL180T-M674
    Typ przyłącza
    WLL180T-M674
    Schemat elektryczny Cd-213
    WLL180T-M674
    Możliwości ustawiania
    WLL180T-M674
    Rysunek wymiarowy Wersja magistrali
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko