Fotoprzekaźniki światłowodowe
GLL170

GLL170-N332
6063337
szt.
Kopiuj link
    • Cechy
      Typ urządzeniaFotoprzekaźniki światłowodowe
      Szczegóły typu urządzeniaStand-alone
      Wymiary (szer. x wys. x głęb.)10 mm x 31,7 mm x 72,5 mm
      Kształt korpusu (wyjście wiązki światła)Prostopadłościenny
      Maks. zasięg wykrywania

      0 mm ... 190 mm, System odbiciowy 1) 2)

      0 mm ... 800 mm, System barierowy 3)

      Zasięg wykrywania

      0 mm ... 160 mm, System odbiciowy 1) 2)

      0 mm ... 700 mm, System barierowy 3)

      Rodzaj światłaWidzialne światło czerwone
      Nadajnik światłaLED 4)
      Długość fali632 nm
      Rodzaj ustawianiaPotencjometr, 8 obrotów 5)
      WskazanieLED
      WyświetlaczDiody LED sygnalizujące stan
      • 1) Materiał pomiarowy z remisją 90% (w odniesieniu do wzorca bieli DIN 5033).
      • 2) LL3-DK06.
      • 3) LL3-TB02.
      • 4) Średnia żywotność 100 000 godz. przy TU = +25 °C.
      • 5) Skala czułości 230°.
    • Mechanika/elektryka
      Napięcie zasilające10 V DC ... 30 V DC 1)
      Tętnienia resztkowe≤ 10 % 2)
      Pobór prądu30 mA 3)
      Wyjście przełączająceNPN
      Liczba wyjść przełączających1
      Tryb przełączaniaZałączany na jasno/ciemno
      Wybór rodzaju funkcji wyjściaMożliwość wyboru za pomocą przełącznika obrotowego
      Czas odpowiedzi≤ 250 µs 4)
      Częstotliwość przełączania2 kHz
      Funkcją czasu

      Bez opóźnienia czasowego

      Opóźnienie wyłączenia

      Czas opóźnieniaMożliwość wyboru za pomocą przełącznika obrotowego, 0 ms ... 40 ms
      Typ przyłączaPrzewód 3-żyłowy, 2 m 5)
      Materiał przewoduPVC
      Przekrój poprzeczny przewodu0,2 mm²
      Średnica przewoduØ 3,8 mm
      Układy zabezpieczające

      A 6)

      B 7)

      C 8)

      D 9)

      Klasa ochronyIII
      Masa63 g
      Materiał obudowyTworzywo sztuczne, PC/POM
      Maks. moment dokręcania0,5 Nm
      Stopień ochronyIP66 10)
      Temperatura otoczenia podczas pracy–25 °C ... +55 °C
      Temperatura otoczenia podczas przechowywania–40 °C ... +70 °C
      Nr pliku ULNRKH2.E300503 & NRKH8.E300503
      • 1) Wartości graniczne.
      • 2) Nie może być wyższa ani niższa od podanych tolerancji UV.
      • 3) Bez obciążenia.
      • 4) Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.
      • 5) Nie zginać przewodu w temperaturze poniżej 0 °C.
      • 6) A = przyłącza UV z zabezpieczeniem przed zmianą biegunowości.
      • 7) B = zabezpieczenie wejścia i wyjścia przed zamianą biegunów.
      • 8) C = tłumienie impulsów zakłócających.
      • 9) D = wyjścia zabezpieczone przed przetężeniami i zwarciami.
      • 10) Przy prawidłowo podłączonych światłowodach LL3.
    • Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego
      MTTFD760 lat(a)
      DCavg0 %
    • Klasyfikacje
      ECl@ss 5.027270905
      ECl@ss 5.1.427270905
      ECl@ss 6.027270905
      ECl@ss 6.227270905
      ECl@ss 7.027270905
      ECl@ss 8.027270905
      ECl@ss 8.127270905
      ECl@ss 9.027270905
      ECl@ss 10.027270905
      ECl@ss 11.027270905
      ETIM 5.0EC002651
      ETIM 6.0EC002651
      ETIM 7.0EC002651
      ETIM 8.0EC002651
      UNSPSC 16.090139121528

    Rysunki techniczne

    GLL170-N332
    Schemat elektryczny Cd-043
    GLL170-N332
    Możliwości ustawiania GLL170
    GLL170-N332
    Rysunek wymiarowy
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko