Fotoprzekaźniki światłowodowe
GLL170

Łatwa i elastyczna detekcja

Twoje korzyści

  • Szybkie uruchomienie dzięki łatwej obsłudze
  • Niezawodne wykrywanie także w przypadku szybkich procesów
  • Łatwe ustawienie za pomocą przycisku uczenia lub potencjometru cechującego się intuicyjną obsługą
  • Wytrzymała obudowa fotoprzekaźnika umożliwia montaż poza szafą sterowniczą
  • Elastyczne dopasowanie parametrów fotoprzekaźnika do różnych zastosowań (wariant teach-in)
  • Łatwe monitorowanie parametrów procesu (wariant teach-in)
  • Szybki i łatwy montaż na szynie montażowej lub przy użyciu otworów mocujących na fotoprzekaźniku
  • Możliwość wykorzystania w wielu aplikacjach dzięki połączeniu ze światłowodami z bogatej oferty firmy SICK

Przegląd

Łatwa i elastyczna detekcja

Fotoprzekaźnik światłowodowy GLL170, w połączeniu ze światłowodami z rodziny produktów LL3, niezawodnie wykonuje wszelkie zadania związane z detekcją. Ze względu na łatwą obsługę nadaje się szczególnie do zastosowania w trudnym otoczeniu i gdy wymagane są krótkie czasy odpowiedzi. W zależności od wymagań dostępna jest odpowiednia wersja: wariant GLL170 z potencjometrem pozwala na szybkie i nieskomplikowane uruchomienie ze względu na intuicyjną obsługę. Wariant GLL170T z funkcją uczenia (Teach-in) jest wyposażony w wyświetlacz umożliwiający odczytanie informacji zwrotnej z fotoprzekaźnika oraz oferuje różne możliwości ustawień dla wielu aplikacji. Częstotliwość przełączania fotoprzekaźnika wynosi do 10 kHz, co pozwala na bezproblemowe wykorzystanie w szybkich procesach.

Przegląd
  • Intuicyjna obsługa
  • Krótki czas odpowiedzi wynoszący 50 μs
  • Regulacja progu przełączania za pomocą potencjometru, przycisku uczenia (Teach-in) lub przewodu
  • Stopień ochrony IP 66 zapewniający dużą wytrzymałość
  • Przełączanie PNP/NPN (wariant Teach-in)
  • Cyfrowy wyświetlacz 4-pozycyjny (wariant Teach-in)
  • Mocowanie w zależności od potrzeb
  • Dostępne różne typy przyłączy

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)10 mm x 31,7 mm x 72,5 mm
    Maks. zasięg wykrywania

    0 mm ... 400 mm, System odbiciowy 1) 2)

    0 mm ... 1.320 mm, System barierowy 3)

    Nadajnik światłaLED
    Rodzaj światłaWidzialne światło czerwone
    Stopień ochronyIP66 4)
    Materiał obudowyTworzywo sztuczne PC/POM
    Rodzaj ustawiania

    Potencjometr, 8 obrotów 5)

    Przycisk Teach-in

    Przewód

    Przycisk plus-minus

    • 1) Materiał pomiarowy z remisją 90% (w odniesieniu do wzorca bieli DIN 5033).
    • 2) LL3-DK06.
    • 3) LL3-TB02.
    • 4) Przy prawidłowo podłączonych światłowodach LL3.
    • 5) Skala czułości 230°.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania