Kontakt
Opinia

Fotoprzekaźniki światłowodowe

Elastyczność pod każdym kątem

Fotoprzekaźniki światłowodowe są idealnym rozwiązaniem w przypadku ograniczeń montażowych i detekcji małych obiektów. Biorąc pod uwagę zwiększone wymagania, np. co do zasięgu, odporności na temperatury, odporności materiału lub elastyczności montażu, jeszcze lepszym rozwiązaniem jest inteligentne połączenie czujnika i światłowodu. Szeroka oferta światłowodów z dopasowanymi do zastosowań głowicami optycznymi spełnia przy tym najróżniejsze oczekiwania.

Wyniki

Wynik 1 - 3 z 3

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów GLL170
Łatwa i elastyczna detekcja
  • Intuicyjna obsługa
  • Krótki czas odpowiedzi wynoszący 50 μs
  • Regulacja progu przełączania za pomocą potencjometru, przycisku uczenia (Teach-in) lub przewodu
  • Stopień ochrony IP 66 zapewniający dużą wytrzymałość
  • Przełączanie PNP/NPN (wariant Teach-in)
  • Cyfrowy wyświetlacz 4-pozycyjny (wariant Teach-in)
  • Mocowanie w zależności od potrzeb
  • Dostępne różne typy przyłączy
Rodzina produktów WLL180T
Światowa czołówka pod względem zasięgu i wydajności
  • Czas odpowiedzi regulowany do 16 μs
  • Zasięg do 20 m w systemie barierowym i do 1400 mm w systemie odbiciowym
  • Możliwość podłączenia w układzie magistralnym z filtrem przeciwzakłóceniowym
  • Dwa 4-pozycyjne wyświetlacze cyfrowe
  • Regulowana histereza
  • Obracany wyświetlacz
  • Przetwarzanie sygnałów w wysokiej rozdzielczości
  • Możliwość programowania poziomów czasu
Rodzina produktów WLL170-2
Uniwersalność w zastosowaniach standardowych
  • Krótki czas odpowiedzi wynoszący 50 μs
  • Regulacja progu przełączania za pomocą potencjometru, przycisku Teach-in lub przewodu
  • Cztery różne tryby uczenia
  • Prosta instalacja
  • Czerwona albo zielona dioda nadawcza LED

Wynik 1 - 3 z 3

TOP