Zalety

Elastyczność pod każdym kątem
Połączenie fotoprzekaźników światłowodowych i światłowodów stanowi znakomite rozwiązanie do wielu zastosowań. Kompleksowe możliwości ustawienia fotoprzekaźnika światłowodowego w połączeniu z odpowiednim światłowodem pozwalają realizować wymagające zadania detekcji.
Szeroka oferta światłowodów firmy SICK spełni wszelkie wymagania niezależnie od tego, czy kluczowym kryterium są wymiary, możliwości montażowe, wytrzymałość materiału, czy przydatność do określonego zastosowania.
Bussystem


Zapobieganie wzajemnemu wpływowi
Dzięki synchronizacji wzorców impulsów transmisyjnych każdy fotoprzekaźnik światłowodowy wykrywa wyłącznie światło nadajnika, które sam wygenerował.

Niższe nakłady na ustawianie i okablowanie
Ustawienia parametrów można skopiować z czujnika podstawowego na wszystkie inne podłączone fotoprzekaźniki światłowodowe przez naciśnięcie przycisku.
Za pomocą jednego sygnału wejściowego czujnika podstawowego można jednocześnie przeprowadzić uczenie (Teach-in) na wszystkich pozostałych czujnikach. Dodatkowo czujnik podstawowy dostarcza napięcie do wszystkich innych czujników, co zmniejsza nakłady na okablowanie.

Połączenie z bramami sieci przemysłowej
Fotoprzekaźniki światłowodowe w wariancie magistrali można podłączyć do bramy sieci przemysłowej. Za pośrednictwem magistrali sieciowej można dokonywać zmiany formatu lub produktu z poziomu sterownika przez naciśnięcie przycisku. Rozszerzenia i zmiany są dzięki temu łatwe w realizacji. Przesyłanie danych cyklicznych umożliwia szybki dostęp do wszystkich danych z procesów przebiegających w podłączonych czujnikach. Dzięki acyklicznej komunikacji danych przez cały czas możliwy jest dostęp do funkcji diagnostycznych. Pozwala to m.in. na wczesnym etapie stwierdzać konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych, które można zrealizować w czasie zaplanowanych wyłączeń maszyn.
bramy sieci przemysłowej

Za pomocą bramy sieci przemysłowej można włączyć w sieć nawet 16 fotoprzekaźników światłowodowych (WLL180T i KTL180) i dalmierzy (OL1, OD Mini Pro, OD5000 w połączeniu z modułem analizującym AOD1). Zastosowanie bramy sieci przemysłowej umożliwia odczyt danych ze wszystkich czujników, a także ich zapis. W ten sposób można też wygodnie sprawdzać i wprowadzać ustawienia (np. przy zmianie formatu lub produktu), gdy czujniki są zainstalowane w trudno dostępnych miejscach.
Monitorowanie danych z czujników pozwala w dowolnej chwili określić status czujników, a zarazem maszyn, oraz realizować funkcje diagnostyczne. Wszystkie dane z czujników są przesyłane za pośrednictwem przewodu magistrali sieciowej, co znacznie zmniejsza nakłady na okablowanie.
szeroki wybór akcesoriów


Systemy montażowe
5306574 BEF-WLL170
5325812 BEF-WLL180
5331290 BEF-LL3M6500
5331291 BEF-LL3M61000
5305479 BF-WLL160-10
5306094 BF-WLL160-13
5313011 BF-EB01-W190
5336263 BF-GLL170

Nakładki optyczne
5308127 LL3-DA01
5308128 LL3-TA01
5308129 LL3-TA02
5308130 LL3-DA02
5326461 LL3-TA01S
5326462 LL3-TA03
5326463 LL3-TA04
5326464 LL3-TA05
5326465 LL3-DA03
5326466 LL3-DA04
5326467 LL3-DA05
5326468 LL3-DA06
5326469 LL3-DA07
5328271 LL3-TA01IR
5334039 LL3-DA08
5334040 LL3-DA09
5338642 LL3-TA07
5338873 LL3-TA06

Przysłony
5334439 BL-TS40-40
Narzędzie do cięcia światłowodów
5304141 FC