Fotoprzekaźnik odbiciowy W10: Nowy standard i wszechstronność w wykrywaniu obiektów

2024-02-26
Pierwszy na świecie laserowy fotoprzekaźnik triangulacyjny z intuicyjnym ekranem dotykowym; możliwością wyboru trybów pracy, korpusem ze stali nierdzewnej z IP 69K oraz IO-Link i funkcjami Smart Task.

 

Jeden uniwersalny fotoprzekaźnik do wielu aplikacji: SICK przedstawia W10 – wszechstronny czujnik zaprojektowany do wykrywania obiektów w różnych branżach i zadaniach. Rodzina W10 zawiera tylko 4 warianty różniące się zasięgiem i wykonaniem korpusa ze stali nierdzewnej. Nadajnik laserowy klasy 1 i odbiornik liniowy zapewniają precyzję i powtarzalność detekcji obiektów i pomiarów odległości. Pierwszy raz na świecie fotoprzekaźnik tego typu zaopatrzono w ekran dotykowy. Dzięki temu obsługa czujnika stała się intuicyjna i W10 w zasadzie nie wymaga instrukcji obsługi podnosząc współpracę z urządzeniem na nowy poziom. Ekran pomaga m.in. w wyborze dedykowanych trybów jak np. Precison, Standard, Speed czy funkcji tłumienia tła (BGS), tłumienia przedpola (FGS), itd. dopasowując ustawienia W10 do wymogów aplikacji. Korpus ze stali nierdzewnej ze stopniem ochrony IP 69K zapewnia możliwość pracy w trudnych warunkach. W10 jest Smart Sensorem. Posiada możliwość komunikacji IO-Link i funkcje Smart Task dające możliwości zdalnej konfiguracji, diagnostyki, zmiany recept i wydajnej pracy w cyfrowym środowisku automatyki przemysłowej.

W10 to wysoki standard i wszechstronność w fotoprzekaźnikach odbiciowych. Znajduje zastosowanie w wielu branżach przemysłu wykrywając również obiekty o ciemnych, połyskliwych powierzchniach – również różniące się kolorami czy strukturą powierzchni;

Pierwszy na świecie laserowy fotoprzekaźnik odbiciowy z intuicyjnym ekranem dotykowym

Potencjometry, suwaki – W10 nie potrzebuje tego typu elementów nastawczych. Ekran dotykowy ułatwia operatorowi dostęp i obsługę do wielu funkcji fotoprzekaźnika jak jego tryby pracy, rodzaj uczenia na obiekt (kilka do wyboru), graniczne wartości punktu przełączania, itd. Blokada ekranu zabezpiecza W10 przed przypadkową lub niepożądaną zmianą ustawień. W10 może być parametryzowany i komunikować się przez IO-Link lub wystawiać sygnały na dwóch wyjściach przełączających.

Niezawodne wykrywanie obiektów dzięki precyzyjnej triangulacji laserowej na krótszych lub dłuższych zasięgach

Precyzyjny laser klasy 1 z małą plamką w połączeniu z odbiornikiem liniowym zapewnia wysoką dokładność i powtarzalność wykrywania oraz pozycjonowania obiektów zarówno przez wersje W10 na krótsze (25 – 400 mm) jak i dłuższe zasięgi (25 – 700 mm). W przypadku gdy W10 trzeba zastosować w szybkiej aplikacji, tryb Speed zapewnia czas odpowiedzi 1,8 ms.

Szeroki zakres zastosowań dzięki różnym opcjom uczenia oraz hybrydowemu lub prostopadłościennemu, wytrzymałemu korpusowi ze stali nierdzewnej

Dzięki wprowadzeniu kilku algorytmów dopasowanych do konkretnych zastosowań, W10 charakteryzuje się wysoką niezawodnością i dokładnością w tej klasie czujników. Menu oferuje uczenie 1-punktowe bezpośrednio na obiekt, 2-punktowe lub ręczny (tzw. Manual). Zwiększa to wygodę i elastyczność obsługi dla użytkownika. Wersje W10 na krótki i długi zasięg dostępne są w dwóch wariantach korpusu: Do montażu standardowego (korpus prostopadłościenny z otworami montażowymi) lub hybrydowy zaopatrzony w gwint M18 oraz standardowe otwory montażowe. Zasilanie, obecność obiektu są sygnalizowane przez dobrze widoczne diody LED. Korpus ze stali nierdzewnej z IP 69K sprawia, że każdy z modeli W10 jest odporny na trudne warunki pracy i aktywne czynniki myjące. Wykonanie czujnika znacznie wydłuża jego cykl pracy i obniża ryzyko przestojów maszyn.

SICK is one of the world's leading solution providers for sensor-based applications for industrial applications. Founded in 1946 by Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick and headquartered in Waldkirch in Breisgau near Freiburg, the company is one of the technology and market leaders and is present around the globe with more than 50 subsidiaries and holdings as well as numerous agencies. SICK employs almost 12,000 people worldwide and generated consolidated sales of around EUR 2.2 billion in fiscal year 2022. Further information about SICK is available on the Internet at www.sick.com
 

The press release on W10 photoelectric proximity sensor including images can be found in the media library. All documents are available for download under the corresponding collection.