Akcesoria
Odbłyśniki i elementy optyczne / Filtry optyczne
Filtr blokujący światło widzialne Inspector Flex
2071856
Kopiuj link
-
Szczegóły techniczne.
-
Pliki do pobrania
-
Dane celne
-
Dane techniczne
Grupa akcesoriów | Filtry optyczne |
Opis | Filtr blokujący światło widzialne do wersji z wymiennym obiektywem i wymienną szybką przednią, szkło |
Zakres widma | > 730 nm |
Klasyfikacje
ECl@ss 5.0 | 27279206 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279206 |
ECl@ss 6.0 | 27279206 |
ECl@ss 6.2 | 27279206 |
ECl@ss 7.0 | 27279206 |
ECl@ss 8.0 | 27279206 |
ECl@ss 8.1 | 27279206 |
ECl@ss 9.0 | 27273604 |
ECl@ss 10.0 | 27273604 |
ECl@ss 11.0 | 27273604 |
ECl@ss 12.0 | 27273604 |
ETIM 5.0 | EC002558 |
ETIM 6.0 | EC002558 |
ETIM 7.0 | EC002558 |
ETIM 8.0 | EC002558 |
UNSPSC 16.0901 | 45121628 |
-
-
Proszę chwilę poczekać…
Twoje zapytanie jest przetwarzane, co może potrwać kilka sekund.