Akcesoria
Odbłyśniki i elementy optyczne / Filtry optyczne

Filtr blokujący światło widzialne Inspector Flex
2073707
szt.
Kopiuj link
    • Dane techniczne
      Grupa akcesoriówFiltry optyczne
      OpisFiltr blokujący światło widzialne do wersji z wymiennym obiektywem i wymienną szybką przednią, PMMA
      Zakres widma> 770 nm
    • Klasyfikacje
      ECl@ss 5.027279206
      ECl@ss 5.1.427279206
      ECl@ss 6.027279206
      ECl@ss 6.227279206
      ECl@ss 7.027279206
      ECl@ss 8.027279206
      ECl@ss 8.127279206
      ECl@ss 9.027273604
      ECl@ss 10.027273604
      ECl@ss 11.027273604
      ECl@ss 12.027273604
      ETIM 5.0EC002558
      ETIM 6.0EC002558
      ETIM 7.0EC002558
      ETIM 8.0EC002558
      UNSPSC 16.090145121628
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko