Enkodery liniowe
MAX®

Zintegrowany pomiar położenia w siłownikach dla mobilnych maszyn

Twoje korzyści

  • Magnetostrykcja: niezawodne, bezpieczne i nieulegające zużyciu eksploatacyjnemu
  • 100-procentowa kompatybilność mechaniczna i elektryczna z istniejącymi siłownikami
  • Montaż zajmujący niewiele miejsca: lepsze wykorzystanie skoku tłoczyska w wąskiej przestrzeni montażowej siłownika
  • Wyjątkowo stabilny sygnał i bardzo dobre właściwości w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej: odporność na ekstremalne wpływy czynników elektrycznych, np. zakłócenia w sieci pokładowej
  • Kontrola stanu: kontrola skoków tłoczyska, motogodzin i maksymalnej temperatury oleju dostarcza informacji o oszczędnej eksploatacji maszyny
  • Bardzo dobry stosunek jakości do ceny

Wybór produktu

MAX®.ui.config.teaser.header.msg

Individual product configuration

MAX®.ui.config.teaser.configuration.msg

Standard products

MAX®.ui.config.teaser.productselection.msg

Pokaż wszystko Ukryj wszystko
Pokaż wszystko Ukryj wszystko
Filtruj według:

Wymagana przez Ciebie konfiguracja jest sprawdzana ...

Nie można jeszcze wygenerować wyniku konfiguracji. Uzupełnij brakujące dane (oznaczone wykrzyknikiem) lub skontaktuj się z nami.

Wyniki

Wynik 1 - 24 z 585

View:

Magnetostrykcyjny enkoder liniowy
MAX®
  • Rodzaj konstrukcji: 48 mm 48f7 do montażu wewnątrz cylindra – średnica cylindra 48H8
  • Kierunek podłączania przewodu: Promieniowe
  • Średnica rury/strefa tłumienia/zaślepka: 10 mm / 30 mm / Płaska
  • Napięcie zasilające: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interfejs komunikacyjny: CANopen
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12 typ S (20x20 mm), 5 pinów
  • Zakres pomiarowy: 0 mm ... 500 mm
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Magnetostrykcyjny enkoder liniowy
MAX®
  • Rodzaj konstrukcji: 48 mm 48f7 do montażu wewnątrz cylindra – średnica cylindra 48H8
  • Kierunek podłączania przewodu: Promieniowe
  • Średnica rury/strefa tłumienia/zaślepka: 10 mm / 30 mm / Płaska
  • Napięcie zasilające: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interfejs komunikacyjny: PWM
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12 typ S (20x20 mm), 4 piny
  • Zakres pomiarowy: 0 mm ... 500 mm
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Magnetostrykcyjny enkoder liniowy
MAX®
  • Rodzaj konstrukcji: 48 mm 48f7 do montażu wewnątrz cylindra – średnica cylindra 48H8
  • Kierunek podłączania przewodu: Promieniowe
  • Średnica rury/strefa tłumienia/zaślepka: 10 mm / 30 mm / Płaska
  • Napięcie zasilające: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interfejs komunikacyjny: PWM
  • Typ przyłącza: Przewód podłączeniowy, 3 żyły, 300 mm
  • Zakres pomiarowy: 0 mm ... 500 mm
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Magnetostrykcyjny enkoder liniowy
MAX®
  • Rodzaj konstrukcji: 48 mm 48f7 do montażu wewnątrz cylindra – średnica cylindra 48H8
  • Kierunek podłączania przewodu: Promieniowe
  • Średnica rury/strefa tłumienia/zaślepka: 10 mm / 30 mm / Płaska
  • Napięcie zasilające: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interfejs komunikacyjny: SAE J1939
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12 typ S (20x20 mm), 5 pinów
  • Zakres pomiarowy: 0 mm ... 500 mm
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Magnetostrykcyjny enkoder liniowy
MAX®
  • Rodzaj konstrukcji: 48 mm 48f7 do montażu wewnątrz cylindra – średnica cylindra 48H8
  • Kierunek podłączania przewodu: Promieniowe
  • Średnica rury/strefa tłumienia/zaślepka: 10 mm / 30 mm / Płaska
  • Napięcie zasilające: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interfejs komunikacyjny: Analogowy / Prąd
  • Typ przyłącza: Przewód podłączeniowy, 3 żyły, 300 mm
  • Zakres pomiarowy: 0 mm ... 500 mm
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Magnetostrykcyjny enkoder liniowy
MAX®
  • Rodzaj konstrukcji: 48 mm 48f7 do montażu wewnątrz cylindra – średnica cylindra 48H8
  • Kierunek podłączania przewodu: Promieniowe
  • Średnica rury/strefa tłumienia/zaślepka: 10 mm / 30 mm / Płaska
  • Napięcie zasilające: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interfejs komunikacyjny: Analogowy / Napięcie
  • Typ przyłącza: Przewód podłączeniowy, 3 żyły, 300 mm
  • Zakres pomiarowy: 0 mm ... 500 mm
  • Sygnał wyjściowy: 0,25 V DC ... 4,75 V DC
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Magnetostrykcyjny enkoder liniowy
MAX®
  • Rodzaj konstrukcji: 48 mm 48f7 do montażu wewnątrz cylindra – średnica cylindra 48H8
  • Kierunek podłączania przewodu: Promieniowe
  • Średnica rury/strefa tłumienia/zaślepka: 10 mm / 30 mm / Płaska
  • Napięcie zasilające: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interfejs komunikacyjny: Analogowy / Napięcie
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12 typ S (20x20 mm), 4 piny
  • Zakres pomiarowy: 0 mm ... 500 mm
  • Sygnał wyjściowy: 0,25 V DC ... 4,75 V DC
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Magnetostrykcyjny enkoder liniowy
MAX®
  • Rodzaj konstrukcji: 48 mm 48f7 do montażu wewnątrz cylindra – średnica cylindra 48H8
  • Kierunek podłączania przewodu: Promieniowe
  • Średnica rury/strefa tłumienia/zaślepka: 10 mm / 30 mm / Płaska
  • Napięcie zasilające: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interfejs komunikacyjny: Analogowy / Prąd
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12 typ S (20x20 mm), 4 piny
  • Zakres pomiarowy: 0 mm ... 500 mm
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Magnetostrykcyjny enkoder liniowy
MAX®
  • Rodzaj konstrukcji: 30 mm 31f7 do montażu wewnątrz cylindra – średnica cylindra 31H8
  • Kierunek podłączania przewodu: Promieniowe
  • Średnica rury/strefa tłumienia/zaślepka: 7 mm / 30 mm / Płaska
  • Napięcie zasilające: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interfejs komunikacyjny: Analogowy / Prąd
  • Typ przyłącza: Przewód podłączeniowy, 3 żyły, 1.000 mm
  • Zakres pomiarowy: 0 mm ... 130 mm
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Magnetostrykcyjny enkoder liniowy
MAX®
  • Rodzaj konstrukcji: 30 mm 31f7 do montażu wewnątrz cylindra – średnica cylindra 31H8
  • Kierunek podłączania przewodu: Promieniowe
  • Średnica rury/strefa tłumienia/zaślepka: 7 mm / 30 mm / Płaska
  • Napięcie zasilające: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interfejs komunikacyjny: Analogowy / Prąd
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12 typ S (20x20 mm), 4 piny
  • Zakres pomiarowy: 0 mm ... 60 mm
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Magnetostrykcyjny enkoder liniowy
MAX®
  • Rodzaj konstrukcji: 30 mm 31f7 do montażu wewnątrz cylindra – średnica cylindra 31H8
  • Kierunek podłączania przewodu: Promieniowe
  • Średnica rury/strefa tłumienia/zaślepka: 7 mm / 30 mm / Płaska
  • Napięcie zasilające: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interfejs komunikacyjny: Analogowy / Napięcie
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12 typ S (20x20 mm), 4 piny
  • Zakres pomiarowy: 0 mm ... 200 mm
  • Sygnał wyjściowy: 0,5 V DC ... 4,5 V DC
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Magnetostrykcyjny enkoder liniowy
MAX®
  • Rodzaj konstrukcji: 30 mm 31f7 do montażu wewnątrz cylindra – średnica cylindra 31H8
  • Kierunek podłączania przewodu: Promieniowe
  • Średnica rury/strefa tłumienia/zaślepka: 7 mm / 30 mm / Płaska
  • Napięcie zasilające: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interfejs komunikacyjny: Analogowy / Napięcie
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12 typ S (20x20 mm), 4 piny
  • Zakres pomiarowy: 0 mm ... 200 mm
  • Sygnał wyjściowy: 0,5 V DC ... 4,5 V DC
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Magnetostrykcyjny enkoder liniowy
MAX®
  • Rodzaj konstrukcji: 48 mm 48f7 do montażu wewnątrz cylindra – średnica cylindra 48H8
  • Kierunek podłączania przewodu: Osiowe
  • Średnica rury/strefa tłumienia/zaślepka: 10 mm / 30 mm / Płaska
  • Napięcie zasilające: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interfejs komunikacyjny: Analogowy / Prąd
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12 typ L (24x24 mm), 4 piny
  • Zakres pomiarowy: 0 mm ... 105 mm
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Magnetostrykcyjny enkoder liniowy
MAX®
  • Rodzaj konstrukcji: 48 mm 48f7 do montażu wewnątrz cylindra – średnica cylindra 48H8
  • Kierunek podłączania przewodu: Osiowe
  • Średnica rury/strefa tłumienia/zaślepka: 10 mm / 30 mm / Płaska
  • Napięcie zasilające: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interfejs komunikacyjny: Analogowy / Prąd
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12 typ L (24x24 mm), 4 piny
  • Zakres pomiarowy: 0 mm ... 125 mm
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Magnetostrykcyjny enkoder liniowy
MAX®
  • Rodzaj konstrukcji: 48 mm 48f7 do montażu wewnątrz cylindra – średnica cylindra 48H8
  • Kierunek podłączania przewodu: Osiowe
  • Średnica rury/strefa tłumienia/zaślepka: 10 mm / 30 mm / Płaska
  • Napięcie zasilające: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interfejs komunikacyjny: Analogowy / Prąd
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12 typ L (24x24 mm), 4 piny
  • Zakres pomiarowy: 0 mm ... 250 mm
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Magnetostrykcyjny enkoder liniowy
MAX®
  • Rodzaj konstrukcji: 48 mm 48f7 do montażu wewnątrz cylindra – średnica cylindra 48H8
  • Kierunek podłączania przewodu: Osiowe
  • Średnica rury/strefa tłumienia/zaślepka: 10 mm / 30 mm / Płaska
  • Napięcie zasilające: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interfejs komunikacyjny: Analogowy / Prąd
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12 typ L (24x24 mm), 4 piny
  • Zakres pomiarowy: 0 mm ... 1.065 mm
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Magnetostrykcyjny enkoder liniowy
MAX®
  • Rodzaj konstrukcji: 48 mm 48f7 do montażu wewnątrz cylindra – średnica cylindra 48H8
  • Kierunek podłączania przewodu: Osiowe
  • Średnica rury/strefa tłumienia/zaślepka: 10 mm / 30 mm / Płaska
  • Napięcie zasilające: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interfejs komunikacyjny: Analogowy / Prąd
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12 typ L (24x24 mm), 4 piny
  • Zakres pomiarowy: 0 mm ... 405 mm
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Magnetostrykcyjny enkoder liniowy
MAX®
  • Rodzaj konstrukcji: 48 mm 48f7 do montażu wewnątrz cylindra – średnica cylindra 48H8
  • Kierunek podłączania przewodu: Osiowe
  • Średnica rury/strefa tłumienia/zaślepka: 10 mm / 30 mm / Płaska
  • Napięcie zasilające: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interfejs komunikacyjny: Analogowy / Prąd
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12 typ L (24x24 mm), 4 piny
  • Zakres pomiarowy: 0 mm ... 428 mm
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Magnetostrykcyjny enkoder liniowy
MAX®
  • Rodzaj konstrukcji: 48 mm 48f7 do montażu wewnątrz cylindra – średnica cylindra 48H8
  • Kierunek podłączania przewodu: Osiowe
  • Średnica rury/strefa tłumienia/zaślepka: 10 mm / 30 mm / Płaska
  • Napięcie zasilające: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interfejs komunikacyjny: Analogowy / Prąd
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12 typ L (24x24 mm), 4 piny
  • Zakres pomiarowy: 0 mm ... 670 mm
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Magnetostrykcyjny enkoder liniowy
MAX®
  • Rodzaj konstrukcji: 48 mm 48f7 do montażu wewnątrz cylindra – średnica cylindra 48H8
  • Kierunek podłączania przewodu: Osiowe
  • Średnica rury/strefa tłumienia/zaślepka: 10 mm / 30 mm / Płaska
  • Napięcie zasilające: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interfejs komunikacyjny: Analogowy / Prąd
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12 typ L (24x24 mm), 4 piny
  • Zakres pomiarowy: 0 mm ... 260 mm
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Magnetostrykcyjny enkoder liniowy
MAX®
  • Rodzaj konstrukcji: 48 mm 48f7 do montażu wewnątrz cylindra – średnica cylindra 48H8
  • Kierunek podłączania przewodu: Osiowe
  • Średnica rury/strefa tłumienia/zaślepka: 10 mm / 30 mm / Płaska
  • Napięcie zasilające: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interfejs komunikacyjny: Analogowy / Prąd
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12 typ L (24x24 mm), 4 piny
  • Zakres pomiarowy: 0 mm ... 192 mm
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Magnetostrykcyjny enkoder liniowy
MAX®
  • Rodzaj konstrukcji: 30 mm 31f7 do montażu wewnątrz cylindra – średnica cylindra 31H8
  • Kierunek podłączania przewodu: Promieniowe
  • Średnica rury/strefa tłumienia/zaślepka: 7 mm / 30 mm / Płaska
  • Napięcie zasilające: 12 V DC (8 ... 16 V DC)
  • Interfejs komunikacyjny: Analogowy / Napięcie
  • Typ przyłącza: Przewód podłączeniowy, 3 żyły, 300 mm
  • Zakres pomiarowy: 0 mm ... 200 mm
  • Sygnał wyjściowy: 0,25 V DC ... 4,75 V DC
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Magnetostrykcyjny enkoder liniowy
MAX®
  • Rodzaj konstrukcji: 48 mm 48f7 do montażu wewnątrz cylindra – średnica cylindra 48H8
  • Kierunek podłączania przewodu: Promieniowe
  • Średnica rury/strefa tłumienia/zaślepka: 10 mm / 63 mm / Płaska
  • Napięcie zasilające: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interfejs komunikacyjny: Analogowy / Napięcie
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12 typ S (20x20 mm), 4 piny
  • Zakres pomiarowy: 0 mm ... 300 mm
  • Sygnał wyjściowy: 0,5 V DC ... 9,5 V DC
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Magnetostrykcyjny enkoder liniowy
MAX®
  • Rodzaj konstrukcji: 48 mm 48f7 do montażu wewnątrz cylindra – średnica cylindra 48H8
  • Kierunek podłączania przewodu: Promieniowe
  • Średnica rury/strefa tłumienia/zaślepka: 10 mm / 30 mm / Płaska
  • Napięcie zasilające: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Interfejs komunikacyjny: SAE J1939
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12 typ S (20x20 mm), 5 pinów
  • Zakres pomiarowy: 0 mm ... 300 mm
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz

Wynik 1 - 24 z 585

    Przegląd

    Zintegrowany pomiar położenia w siłownikach dla mobilnych maszyn

    Enkodery liniowe MAX® są przeznaczone do pomiarów pozycji w mobilnych aplikacjach hydraulicznych w siłownikach hydraulicznych oraz do sterowania elementami hydraulicznymi maszyn samojezdnych. Technologia magnetostrykcji zapewnia bardzo niezawodne, nieulegające zużyciu i niewymagające konserwacji możliwości bezwzględnego rejestrowania pozycji. Odporna na działanie ciśnienia obudowa chroni enkoder w siłowniku hydraulicznym przed wpływami podczas pracy, takimi jak np. temperatury płynów, wibracje, olej hydrauliczny, pola elektryczne i magnetyczne.

    Różne rozmiary umożliwiają liczne możliwości instalacji:

    MAX30N z obudową 30 mm jest przeznaczony do bardzo małych siłowników hydraulicznych.

    MAX48N z promieniowym prowadzeniem przewodu, zapewniającym możliwość oszczędzającego miejsce wykonania przyłącza elektrycznego.

    MAX48A z osiowym prowadzeniem przewodu i wytrzymałą obudową ze stali nierdzewnej.

    Cykle robocze siłowników hydraulicznych można analizować za pomocą funkcji diagnostycznych MAX®.

    Przegląd
    • Zakres pomiarowy: od 50 do 2500 mm (w przypadku MAX48N i MAX48A), wzgl. 1500 (w przypadku MAX30N), kroki co 1 mm, standardowa rozdzielczość 0,1 mm
    • Dostępne są interfejsy analogowe, CANopen, SAE J1939 i PWM
    • Obudowa hermetyczna, zaprojektowana pod kątem ciśnień hydraulicznych i ciśnień roboczych do 400 barów
    • Wysoka temperatura robocza (elektronika) do +105°C
    • Temperatura cieczy (olej hydrauliczny) do maks. +95°C
    • Kompaktowe wymiary: przestrzeń montażowa 10 mm, strefa tłumienia 30 mm
    • Magnes pozycjonujący nie wymaga podkładki dystansowej

    Zalety

    Kompatybilny ze wszystkimi popularnymi konstrukcjami siłowników

    Z enkoderami liniowymi z rodziny produktów MAX® można szybko i łatwo przejść z używanych wcześniej urządzeń na niezawodne i elastyczne enkodery: MAX® są zaprojektowane pod względem swoich wymiarów w taki sposób, aby można je było łatwo zintegrować z siłownikami hydraulicznymi maszyn mobilnych. Zaletą jest to, że w przypadku zmiany enkodera liniowego można nadal używać istniejących konstrukcji siłowników. W związku z tym nie jest konieczne frezowanie lub wiercenie oraz całkowite przeprojektowanie siłownika. Dlatego też zmiana enkodera oszczędza czas, minimalizuje wysiłek i ogranicza koszty. Ponadto MAX® są dostępne ze wszystkimi popularnymi interfejsami, np. interfejsami analogowymi (V DC, mA) i PWM, a także protokołami CANopen i SAE J1939.

    Szybka wymiana, trwałe korzyści

    Inteligentne przejście: MAX30N, MAX48N i MAX48A można łatwo zintegrować z siłownikami hydraulicznymi – bez konieczności zmian w istniejących konstrukcjach siłowników i bez dodatkowego frezowania lub wiercenia.

    Modyfikacja systemu:

    Dzięki wewnętrznym możliwościom diagnostycznym (monitorowanie stanów roboczych siłownika) można rozszerzyć kontrolę eksploatacji i działania.

    Rodzina produktów MAX® oferuje wszystkie dostępne na rynku interfejsy: analogowe (V DC, mA) i PWM. Ponadto enkodery MAX® są dostępne z protokołami CANopen i SAE J1939.

    Wiele siłowników, jedno rozwiązanie: enkodery liniowe MAX® można zintegrować zarówno z nowymi, jak i z istniejącymi konstrukcjami siłowników w taki sposób, aby zaoszczędzić czas i zredukować koszty.

    Otwiera nowe możliwości dzięki kompaktowej konstrukcji

    Enkodery liniowe MAX48N i MAX48A zdobywają przewagę dzięki kompaktowej konstrukcji na kilku poziomach. Dzięki promieniowemu przyłączu elektrycznemu MAX48N znacznie redukuje wymaganą w siłowniku przestrzeń montażową dla przyłącza elektrycznego. W porównaniu do urządzeń znanych na rynku, enkoder liniowy MAX® oferuje krótszą strefę tłumienia, a także wybór zakresu pomiarowego w krokach co 1 mm. Skraca to przestrzeń montażową w siłowniku, ponieważ zmniejsza się głębokość wiercenia w tłoczysku. Oznacza to również krótsze czasy obróbki przy mniejszych stratach materiału. Zmniejszenie wymiarów montażowych oszczędza cenne miejsce w siłowniku. Oznacza to oszczędność czasu i pieniędzy.

    Najważniejsze – bardzo kompaktowe enkodery liniowe MAX30N umożliwiają pomiary pozycji w bardzo małych siłownikach. Umożliwia to automatyzację zastosowań, których automatyzacja wcześniej nie była technicznie wykonalna.

    Mniejsza przestrzeń montażowa, rozszerzony zakres zastosowań

    Oszczędność czasu, materiału i kosztów: niewielkie wymiary są wystarczające do montażu enkodera, co skraca czas obróbki siłownika. Przestrzeń wymagana do wykonania przyłącza elektrycznego została również zredukowana – w związku z czym można zyskać cenne miejsce w bardzo wąskiej przestrzeni montażowej siłownika.

    Komfortowy montaż: magnes pozycjonujący w tłoku nie wymaga dodatkowej podkładki dystansowej, co upraszcza profesjonalny montaż.
    Dzięki swym kompaktowym rozmiarom MAX30N umożliwia zupełnie nowe zastosowania, nawet w przypadku bardzo niewielkich wymiarów siłownika i bardzo ograniczonych możliwościach instalacji.

    Kompaktowe, elastyczne i innowacyjne: MAX30N, MAX48N i MAX48A rozszerzają zakres zastosowań i możliwości wykorzystania enkoderów liniowych dzięki niewielkim wymiarom i nowatorskim funkcjom.

    Trwałe i niezawodne – nawet w bardzo trudnych warunkach

    Wymagania stawiane maszynom mobilnym są wysokie: czujniki muszą dostarczać wiarygodne wartości pomiarowe w dużych zakresach temperatur i ciśnień, a także przy dużych obciążeniach mechanicznych. Enkoder MAX® bazuje na sprawdzonej technologii magnetostrykcyjnej, która umożliwia precyzyjne pomiary pozycji w temperaturach do 95°C. Duża rezerwa mocy umożliwia pomiar położenia siłownika nawet w krytycznych temperaturach, a także ma pozytywny wpływ na trwałość użytkową enkodera. Oprócz wysokiej odporności na obciążenia udarowe i wibracje, modele MAX30N, MAX48N i MAX48A spełniają typowe na rynku wymagania EMC dotyczące różnych typów maszyn.

    Większa rezerwa mocy, więcej bezpieczeństwa.

    Bardzo wysoka niezawodność – nawet w przypadku temperatur oleju w siłownikach hydraulicznych osiągających krytyczne wartości rzędu 95 stopni Celsjusza.

    Dzięki nadzwyczaj wytrzymałej konstrukcji, enkoder liniowy MAX® jest w stanie wytrzymać duże obciążenia mechaniczne, takie jak wstrząsy i wibracje.

    Wysokie środki ochrony w zakresie EMC w przypadku enkoderów MAX® umożliwiają uniknięcie zakłóceń elektromagnetycznych pochodzących z silników, elektroniki mocy i alternatorów. Enkoder spełnia wymagania EMC dla maszyn mobilnych, a także standardy przemysłowe.

    Gdy warunki stają się trudne: jako enkodery liniowe do maszyn mobilnych, MAX30N, MAX48N i MAX48A zostały zaprojektowane do niezawodnych pomiarów położenia w ekstremalnych warunkach otoczenia i przy pełnym obciążeniu.

    Z licznymi funkcjami diagnostycznymi, zapewniającymi wyższą wydajność oraz wyższe bezpieczeństwo

    Dzięki enkoderom MAX30N, MAX48N i MAX48A producenci maszyn, siłowników i operatorzy maszyn mobilnych mają wreszcie dostęp do istotnych dla systemu danych o stanie siłowników, takich jak temperatura, napięcie zasilające, skok tłoka lub liczba cykli roboczych i godzin pracy. W ten sposób enkodery liniowe umożliwiają integrację siłowników hydraulicznych z systemami konserwacji oraz inteligentnymi sterownikami. Na podstawie oceny długości skoków lub krzywych przebiegu temperatury można na przykład wyciągnąć wnioski na temat obciążenia siłownika i stanów roboczych enkodera. W ten sposób można dotrzeć do sedna możliwych przyczyn awarii i wdrożyć bazujący na danych dalszy rozwój siłowników hydraulicznych oraz hydraulicznych układów napędowych. W przypadku enkoderów MAX30N, MAX48N lub MAX48A wszystkie ważne parametry pozostają widoczne podczas pracy. Dzięki temu można skutecznie uniknąć krytycznych warunków pracy, zwiększyć dostępność eksploatacyjną maszyny i wydłużyć trwałość użytkową hydraulicznych układów napędowych.

    Większa transparentność, poprawa niezawodności

    Odpowiednie dane dotyczące stanu siłownika można rejestrować za pomocą funkcji diagnostycznych MAX30/48.

    Zintegrowana inteligencja: za pośrednictwem enkoderów MAX30N, MAX48N i MAX48A siłowniki dostarczają ważnych danych o stanie maszyny mobilnej.

    Koszty konserwacji i napraw siłowników można znacznie obniżyć dzięki danym diagnostycznym i konserwacji prewencyjnej.

    Funkcje diagnostyczne enkoderów MAX30N, MAX48N i MAX48A są wykorzystywane do generowania histogramów pracy enkodera. Umożliwia to na przykład określenie granic obciążenia siłowników hydraulicznych i uniknięcie ich w przyszłości. Dane diagnostyczne stanowią tym samym podstawę długotrwałej niezawodności siłowników hydraulicznych i całych układów hydraulicznych.

    Aplikacje

    Przegląd techniczny

     
    • Przegląd danych technicznych

      Przegląd danych technicznych

      Długość pomiarowa0,05 m ... 2,5 m
      Interfejs komunikacyjnyAnalogowy, PWM, CANopen, SAE J1939
      Interfejs komunikacyjny – szczegółyPrąd / Napięcie
      RozdzielczośćStandardowo 0,1 mm (bez zakłóceń)
      Typ przyłącza

      Wtyk, M12 typ S (20x20 mm), 4 piny

      Wtyk, M12 typ L (24x24 mm), 4 piny

      Przewód podłączeniowy, 3 żyły

      Wtyk, M12 typ S (20x20 mm), 5 pinów

      Wtyk, M12 typ L (24x24 mm), 5 pinów

      Bez przyłącza elektrycznego

      Przewód podłączeniowy, 4 żyły

      System zorientowany na bezpieczeństwo
    Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

    Pliki do pobrania