Magnetische Linear-Encoder
TTK50

Pomiar przy najwyższych prędkościach w silnikach liniowych

Twoje korzyści

  • Brak konieczności najazdu referencyjnego ze względu na bezwzględny system pomiarowy
  • Brak konieczności konserwacji ze względu na bezkontaktową zasadę pomiaru
  • Prosta integracja systemu z powodu interfejsu HIPERFACE®
  • Zaprojektowany konkretnie do zastosowania w liniowych napędach bezpośrednich
  • Zastosowanie nawet w ciężkich warunkach otoczenia
  • Certyfikat umożliwiający łatwą integrację z bezpiecznym systemem napędowym

Przegląd

Pomiar przy najwyższych prędkościach w silnikach liniowych

Precyzja, prędkość, dynamika, sztywność i wysokiej klasy regulacja – właśnie te cechy odgrywają istotną rolę w najbardziej wymagających zastosowaniach, jakie spotyka się w technice napędów. Liniowy system pomiarowy TTK50 spełnia wszystkie te wymogi i jest bardzo kompaktowym systemem sprzężenia zwrotnego z interfejsem HIPERFACE®. Magnetyczna zasada działania, duże długości pomiarowe i bardzo wysoka rozdzielczość otwierają szerokie możliwości zastosowania do bezwzględnego rejestrowania położenia w silnikach liniowych. Wnętrze TTK50 kryje w sobie najnowocześniejszą technologię w dziedzinie czujników i analiz. Zwrócona w kierunku płaszczyzny pomiaru płytka czujnikowa jest zaopatrzona w czujniki Halla, które układają się w dwa równoległe tory. Ich układ odpowiada podziałowi taśmy magnetycznej na składową inkrementalną i absolutną. Aby móc obliczać bezwzględne wartości pozycji podczas pracy, głowica odczytująca rejestruje najpierw bezwzględną pozycję początkową z chwilą uruchomienia silnika liniowego. Następnie wszystkie późniejsze pozycje rzeczywiste napędu są rejestrowane w oparciu o pozycję przyrostową na ścieżce magnetycznej lub na podstawie sygnałów Sinus/Cosinus.

Przegląd
  • Bezwzględny, bezkontaktowy, nie zużywający się system pomiaru długości do silników liniowych
  • Długości pomiaru do 1 m
  • Przystosowane do prędkości przesuwania do 10 m/s
  • Niezawodne określanie pozycji nawet przy zabrudzeniu i obecności skroplin na taśmie magnetycznej
  • Elektroniczna tabliczka znamionowa i programowanie wartości pozycji
  • Bezwzględne określanie pozycji, brak konieczności wykonywania najazdu referencyjnego
  • Interfejs HIPERFACE®
  • Certyfikat zgodności z SIL2 i PL d

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Długość pomiarowa≤ 940 mm
    Rozdzielczość1 µm
    Typ przyłączaPrzewód, 8 żył
    System zorientowany na bezpieczeństwo– / ✔
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania