Przegląd
Pomiar przy najwyższych prędkościach do liniowych napędów bezpośrednich
Precyzja, prędkość, dynamika i wysoka sztywność – właśnie te cechy odgrywają istotną rolę w najbardziej nowoczesnych zastosowaniach w technice napędów. Liniowe systemy sprzężenia zwrotnego STL/ETL70 posiadają wszystkie te cechy dzięki interfejsowi HIPERFACE® lub HIPERFACE DSL®. Magnetyczna zasada działania, duże długości pomiarowe do 16 m i wysoka rozdzielczość otwierają szerokie możliwości zastosowania do bezwzględnego rejestrowania położenia. Wnętrze systemów sprzężenia zwrotnego zawiera najnowszą technologię czujników oraz urządzeń analizujących. ETL70 jest dzięki HIPERFACE DSL® pierwszym na świecie liniowym systemem sprzężenia zwrotnego z technologią jednokablową.
Przegląd
- System pomiaru bezwzględnego do liniowych napędów bezpośrednich
- Długości pomiaru: do 16 384 mm
- Wysokie prędkości przesuwania: do 10 m/s
- Dioda LED sygnalizująca stan
- Bezkontaktowy system pomiarowy: odległość odczytu od taśmy magnetycznej: do 0,8 mm
- Elektroniczna tabliczka znamionowa
- ETL70 z technologią jednokablową dzięki interfejsowi HIPERFACE DSL®
- STL70 z interfejsem HIPERFACE®