Enkodery linkowe
HighLine

Długości pomiarowe do 50 m, wytrzymała konstrukcja — enkoder linkowy w wersji Heavy Duty

Twoje korzyści

  • Niezawodne rozwiązanie do zastosowań w ciężkich warunkach otoczenia
  • Wysoka trwałość użytkowa dzięki wytrzymałemu korpusowi przemysłowemu
  • Szybka i prosta instalacja bez konieczności precyzyjnego prowadzenia liniowego
  • Niskie koszty integracji i konserwacji
  • Możliwość indywidualizacji zmniejsza koszty utrzymania zapasów
  • Szybkie uruchomienie i możliwość zastosowania taniej karty interfejsowej dzięki analogowemu interfejsowi

Przegląd

Długości pomiarowe do 50 m, wytrzymała konstrukcja — enkoder linkowy w wersji Heavy Duty

Przy długości linki od 2 m do 50 m enkodery linkowe serii HighLine zapewniają dużą rozpiętość zakresu pomiaru. Dzięki krążkom prowadzącym, które pozwalają na prowadzenie linki z omijaniem przeszkód, rodzina produktów HighLine nadaje się do zastosowania przy nieprostych odcinkach pomiarowych. Ponadto, dzięki wytrzymałemu korpusowi i zgarniającym brud szczotkom, enkodery te charakteryzują się wysoką odpornością na pył, brud, udary i drgania, a zatem wysoką trwałością użytkową.

Przegląd
  • Długości pomiarowe: 2 m ... 50 m
  • Modułowy system pomiarowy z dużym wyborem interfejsów/długości pomiarowych
  • Bardzo wytrzymały system (zgarniacze brudu, wbudowane szczotki)
  • Wysokiej klasy mechanizm zwijania i prowadzenia linki
  • Wysoki stopień ochrony
  • Wysoka odporność na udary i drgania
  • Możliwa bardzo wysoka rozdzielczość
  • Możliwość rozbudowy za pomocą zewnętrznych akcesoriów

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    PodgrupaBTF / PRF
    Zakres pomiarowy0 m ... 50 m
    Rozdzielczość0,0008 mm ... 0,2 mm
    Interfejs komunikacyjny

    IO-Link / IO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud)

    CANopen

    SSI

    PROFINET

    EtherCAT®

    EtherNet/IP™

    PROFIBUS DP

    DeviceNet™

    Analogowy / Prąd / 4...20 mA

    Analogowy / Napięcie / 0...10 V

    Przyrostowy / TTL / RS-422

    Przyrostowy / HTL / Push pull

    Przyrostowy / TTL / HTL

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania