Enkodery linkowe
EcoLine

Modułowy enkoder linkowy o miniaturowej konstrukcji

Twoje korzyści

  • Oszczędzająca miejsce i obniżająca koszty konstrukcja w wyniku zastosowania zminiaturyzowanej mechaniki
  • Liczne kombinacje interfejsów i długości pomiarowych
  • Zaawansowane możliwości programowania prowadzą do zredukowania liczby wariantów, obniżają koszty i zmniejszają ilość zapasów na magazynie
  • Szybkie uruchomienie i możliwość zastosowania taniej karty interfejsowej dzięki analogowemu interfejsowi

Przegląd

Modułowy enkoder linkowy o miniaturowej konstrukcji

Smukłe kształty enkoderów z rodziny EcoLine idealnie sprawdzają się przy niewielkiej ilości miejsca. Ich modułowość umożliwia duży wybór długości pomiarowych, interfejsów i enkoderów. Dzięki wbudowanej w zwijaczu sprężynie oraz bezsprzęgłowej adaptacji uzyskuje się wysoką precyzję i stabilność. Specjalna tulejka przy wyjściu linki chroni ją przed uszkodzeniami na skutek drgań. Intuicyjna funkcja Teach-In w wariantach analogowych umożliwia ponadto prostą integrację systemu.

Przegląd
  • Długości pomiarowe: 1,25 m ... 10 m
  • Modułowy system pomiarowy z dużym wyborem interfejsów/długości pomiarowych
  • Bardzo mała, smukła obudowa (55 mm ... 190 mm) ze sprężyną wbudowaną w bęben pomiarowy
  • Lekka, ale odporna na wstrząsy i temperatury obudowa z tworzywa sztucznego
  • Interfejs analogowy z funkcją Teach-in w enkoderze

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    PodgrupaBCG / PFG
    Zakres pomiarowy0 m ... 10 m
    Rozdzielczość0,001 mm ... 0,14 mm
    Interfejs komunikacyjny

    IO-Link / IO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud)

    CANopen

    SSI

    PROFINET

    EtherCAT®

    EtherNet/IP™

    DeviceNet™

    PROFIBUS DP

    Analogowy / Prąd / 4...20 mA

    Analogowy / Napięcie / 0...10 V

    Przyrostowy / TTL / RS-422

    Przyrostowy / HTL / Push pull

    Przyrostowy / TTL / HTL

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania