Enkodery linkowe
Compact

Zwarta konstrukcja z wbudowanym enkoderem

Twoje korzyści

  • Wykonanie przemysłowe: enkoder jest zamknięty w aluminiowym korpusie i przez to jest mniej wrażliwy na wpływ czynników zewnętrznych, co z kolei pozwala zaoszczędzić czas i obniżyć koszty
  • Bardzo precyzyjne pomiary dzięki eliminacji sprzęgła pomiędzy enkoderem a mechanizmem
  • Montaż nie wymaga wiele miejsca, ponieważ enkoder jest zintegrowany bezpośrednio z mechanizmem linkowym
  • Bardzo precyzyjne pomiary dzięki wysokiej rozdzielczości

Przegląd

Zwarta konstrukcja z wbudowanym enkoderem

W przypadku rodziny Compact enkoder jest zintegrowany z mechanizmem linkowym. Taka integracja zapewnia najlepszą z możliwych ochronę przed wpływem czynników zewnętrznych w ciężkim środowisku przemysłowym. Zakres pomiarowy tych enkoderów wynosi do 5 m przy wysokiej rozdzielczości oraz inkrementalnym lub absolutnym sygnale wyjściowym.

Przegląd
  • Długości pomiarowe: 2 m ... 5 m
  • Zintegrowany system pomiarowy
  • Zwarty korpus (90 mm x 90 mm x 90 mm)
  • Wersje inkrementalne i absolutne
  • Wysoka rozdzielczość

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Podgrupa

    BKS

    PKS

    XKS

    Zakres pomiarowy0 m ... 5 m
    Interfejs komunikacyjny

    SSI

    Przyrostowy / TTL / RS-422

    HIPERFACE®

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania