Enkodery linkowe

Enkodery linkowe — Twoje rozwiązanie
Enkodery linkowe są połączeniem mechanizmu linkowego i enkodera. Proporcjonalny do długości obrót zwijacza linki jest rejestrowany przez enkoder i przesyłany w postaci sygnału. Umożliwia to pozycjonowanie na liniowych odcinkach pomiarowych. Enkodery linkowe SICK dysponują szerokim wyborem interfejsów i umożliwiają łatwą integrację w systemach stosowanych w wymagających warunkach przemysłowych. Rozmaite klasy wydajności pozwalają wybrać najlepsze urządzenie do konkretnego zastosowania.
Filtruj według:
Wyniki
Modułowy enkoder linkowy o miniaturowej konstrukcji
- Długości pomiarowe: 1,25 m ... 10 m
- Modułowy system pomiarowy z dużym wyborem interfejsów/długości pomiarowych
- Bardzo mała, smukła obudowa (55 mm ... 190 mm) ze sprężyną wbudowaną w bęben pomiarowy
- Lekka, ale odporna na wstrząsy i temperatury obudowa z tworzywa sztucznego
- Interfejs analogowy z funkcją Teach-in w enkoderze
Zwarta konstrukcja z wbudowanym enkoderem
- Długości pomiarowe: 2 m ... 5 m
- Zintegrowany system pomiarowy
- Zwarty korpus (90 mm x 90 mm x 90 mm)
- Wersje inkrementalne i absolutne
- Wysoka rozdzielczość
Długości pomiarowe do 50 m, wytrzymała konstrukcja — enkoder linkowy w wersji Heavy Duty
- Długości pomiarowe: 2 m ... 50 m
- Modułowy system pomiarowy z dużym wyborem interfejsów/długości pomiarowych
- Bardzo wytrzymały system (zgarniacze brudu, wbudowane szczotki)
- Wysokiej klasy mechanizm zwijania i prowadzenia linki
- Wysoki stopień ochrony
- Wysoka odporność na udary i drgania
- Możliwa bardzo wysoka rozdzielczość
- Możliwość rozbudowy za pomocą zewnętrznych akcesoriów