Enkodery liniowe
TTK70

TTK70-AXA0-K02
1038033
Wskazówki: Taśma magnetyczna nie należy do zakresu dostawy
szt.
Kopiuj link
    • Cechy
      Zakres dostawyTaśma magnetyczna nie należy do zakresu dostawy
    • Wydajność
      Długość pomiarowa≤ 3.920 mm
      Rozdzielczość1 µm
      Okres1 mm
      Prędkość przesuwania

      < 10 m/s tryb dynamiczny (Sin/Cos)

      < 2 m/s tryb statyczny (SSI)

      Dokładność powtarzalności≤ ± 2 µm
      Dokładność systemu± 10 µm
    • Interfejsy
      Interfejs komunikacyjnySSI 1)
      Interfejs, cyfrowy, szeregowy

      SSI, 24 bity, gray

      Sin/Cos 1,0 VSS

      • 1) Interfejs HIPERFACE® opisany w publikacji 8015021.
    • Dane elektryczne
      Napięcie zasilające4,5 V ... 30 V
      Prąd roboczy55 mA (bez obciążenia)
      Pobór mocy≤ 1,2 W
      Typ przyłączaWtyk, M12, 12 pinów
      MTTFd: czas do niebezpiecznej awarii65 lat(a) (EN ISO 13849) 1)
      • 1) W przypadku tego produktu chodzi o produkt standardowy, a nie o część zabezpieczającą w rozumieniu dyrektywy maszynowej. Obliczenie na podstawie nominalnego obciążenia części, średniej temperatury otoczenia 40 °C, częstości stosowania 8760 h/rok. Wszystkie awarie elektroniczne są uważane za awarie niebezpieczne. Szczegółowe informacje — patrz dokument nr 8015532.
    • Dane mechaniczne
      WymiaryPatrz rysunek wymiarowy
      Zakres dostawyTaśma magnetyczna nie należy do zakresu dostawy
      Masa0,08 kg
      Materiał, głowica odczytującaCynkowy odlew ciśnieniowy
    • Dane dotyczące otoczenia
      EMCWg EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3
      Stopień ochronyIP67, przy podłączonym kontrawtyku (IEC 60529)
      Zakres temperatury roboczej–30 °C ... +85 °C
      Zakres temperatur składowania–40 °C ... +85 °C
      Dopuszczalna względna wilgotność powietrza100 %, Dopuszczalna kondensacja wilgoci
      Odporność na wstrząsy30 g, 6 ms (EN 60068-2-27)
      Odporność na drgania20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
      Maks. dopuszczalne natężenie pola w otoczeniu< 3 kA/m ... 4 kA/m (3.8 mT ... 5 mT), aby możliwe było zachowanie dokładności 1)
      Maks. dopuszczalne natężenie pola< 150 kA/m (< 190 mT), aby taśma magnetyczna nie została nieodwracalnie uszkodzona
      • 1) Maksymalnie dopuszczalny wpływ pola zewnętrznego jest zachowany, gdy wartość pozycji wykazuje odchylenie na poziomie 5 μm od pierwotnej wartości (bez wpływu pola zewnętrznego). Wartość ta jest zachowana, jeśli oprócz natężenia pola taśmy magnetycznej w miejscu czujnika występuje dodatkowo pole o natężeniu 3 kA/m ... 4 kA/m (3,8 mT ... 5 mT).
    • Klasyfikacje
      ECl@ss 5.027270705
      ECl@ss 5.1.427270705
      ECl@ss 6.027270705
      ECl@ss 6.227270705
      ECl@ss 7.027270705
      ECl@ss 8.027270705
      ECl@ss 8.127270705
      ECl@ss 9.027270705
      ECl@ss 10.027270705
      ECl@ss 11.027270705
      ETIM 5.0EC002544
      ETIM 6.0EC002544
      ETIM 7.0EC002544
      ETIM 8.0EC002544
      UNSPSC 16.090141111613

    Rysunki techniczne

    TTK70-AXA0-K02
    Rysunek wymiarowy Głowica odczytująca, wtyk
    TTK70-AXA0-K02
    Bedienhinweis
    TTK70-AXA0-K02
    Tolerancja położenia
    TTK70-AXA0-K02
    Wyjścia sygnałów Sygnały interfejsowe powstania różnicy
    TTK70-AXA0-K02
    Wyjścia sygnałów Sygnały interfejsowe SIN/COS po powstaniu różnicy
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko