Przegląd
Pomiar pozycji i prędkości z najwyższą precyzją
Precyzja, prędkość i dynamika odgrywają szczególnie ważną rolę podczas pomiarów ruchów liniowych. Kompaktowy liniowy system pomiarowy TTK70 z interfejsem HIPERFACE® lub SSI spełnia wszystkie te wymagania. Magnetyczna zasada działania, duże długości pomiarowe i bardzo wysoka rozdzielczość otwierają szerokie możliwości zastosowania do bezwzględnego rejestrowania pozycji i prędkości. Bezkontaktowy system pomiarowy składa się z kompaktowej głowicy odczytującej i taśmy magnetycznej. Głowica odczytująca jest odpowiedzialna za rejestrowanie wartości pozycji. Taśma magnetyczna pełni funkcję wzorca jednostki miary i jest wyposażona w podziałkę magnetyczną (ścieżka wartości inkrementalnych i bezwzględnych).
Przegląd
- Bezdotykowa, bezwzględna rejestracja pozycji i prędkości bez najazdu referencyjnego
- Z interfejsem HIPERFACE® lub SSI
- Długości pomiaru do 4 m
- Przystosowane do dużych prędkości przesuwania do 10 m/s
- Niezawodny pomiar nawet przy zabrudzeniu lub kondensacji skroplin na taśmie magnetycznej
- Mała, kompaktowa głowica odczytująca
- Certyfikat zgodności z SIL2 i PL d (Interfejs HIPERFACE®)