Enkodery liniowe
MAX®

MAX48N-12V20K10500
1220580
Wskazówki: Akcesoria nie należą do zakresu dostawy, należy zamówić oddzielnie.
szt.
Kopiuj link
    • Cechy
      Zakres dostawyAkcesoria nie należą do zakresu dostawy, należy zamówić oddzielnie.
    • Wydajność
      Rodzaj konstrukcjiObudowa montażowa 48 mm – montaż wewnątrz cylindra
      Przyłącze przewoduPromieniowe
      Rura tłoczna / zaślepkaPłaska / czop gwintowany M6
      Wielkości pomiarowePozycja
      Zakres pomiarowy
      Position (F.S.)0 mm ... 500 mm 1)
      Obszar nieużytkowy
      Strefa zero30 mm
      Strefa tłumienia30 mm
      Czas do załączenia< 250 ms
      Współczynnik pomiaru (wewnętrzny)2 ms
      Szybkość przesyłania (czas cyklu)Sygnał ciągły
      Tolerancja punktu ustawienia
      Punkt zerowy i F.S.≤ ± 1 mm
      RozdzielczośćStandardowo 0,1 mm (bez zakłóceń)
      Histereza± 0,1 mm
      Dokładność powtarzalnościStandard. ± 0,2 mm
      Liniowość (w stanie roboczym)

      Standardowo ± 0,25 mm (zakres pomiarowy od 50 do 500 mm) 2)

      Standardowo ± 0,04% F.S. (zakres pomiarowy od 500 do 2500 mm)

      Dryft temperaturowy
      Faza rozgrzewaniaStandardowo ≤ ± 0,25 mm (2 min)
      W stanie roboczymStandardowo ≤ ± 0,005% x F.S. x ΔT (ΔT 40°C) 3)
      MTTFd69 lat(a) (EN ISO 13849-1) 4) 5)
      • 1) F.S. FS = Full Scale (wartość końcowa zakresu pomiarowego).
      • 2) Olej hydrauliczny rozgrzany do temperatury roboczej.
      • 3) Wzrost temperatury oleju o 40°C podczas pracy.
      • 4) W przypadku tego produktu chodzi o produkt standardowy, a nie o część zabezpieczającą w rozumieniu dyrektywy maszynowej. Obliczenie na podstawie nominalnego obciążenia części, średniej temperatury otoczenia 40 °C, częstości stosowania 8760 h/rok. Wszystkie awarie elektroniczne są uważane za awarie niebezpieczne. Szczegółowe informacje — patrz dokument nr 8015532.
      • 5) Każda druga awaria elementu elektronicznego uważana jest za awarię niebezpieczną.
    • Interfejsy
      Interfejs komunikacyjnyAnalogowy
      Interfejs komunikacyjny – szczegółyNapięcie
      Wyjście napięcia0,25 V DC ... 4,75 V DC
    • Dane elektryczne
      Typ przyłączaPrzewód podłączeniowy, 3 żyły
      Napięcie zasilające24 V DC (8 ... 32 V DC)
      Tętnienia resztkowe< 1% S-S
      Pobór mocy≤ 0,75 W
      Pobór prądu≤ 30 mA
      Rezystancja obciążenia
      Sygnał napięciaRL ≥ 10 kΩ
      Prąd włączeniowyStandardowo 5,0 A / 50 µs
      Ochrona przeciwprzepięciowa

      ≤ 36 V na wszystkich biegunach podczas włączania (60 s)

      ≤ 48 V do GND podczas włączania (60 s)

      Zabezpieczenie przed zamianą biegunów≤ 36 V (na wszystkich biegunach) (ISO 16750-2)
      Rezystancja izolacjiRiso ≥ 10 MΩ, 60 s (ISO 16750-2)
      Wytrzymałość elektryczna500 V DC, 0 V względem obudowy (ISO 16750-2)
    • Dane mechaniczne
      Wymiary
      Obudowa48 mm, 48f7 do montażu wewnątrz cylindra – średnica cylindra 48H8
      Ø rury tłocznej10 mm
      Ø o-ringu40,87 mm x 3,53 mm
      Ø pierścienia oporowego42,6 mm x 48 mm x 1,4 mm
      Ø przewodu podłączeniowegoØ 5,0 mm; 3 x 0,38 mm² (AWG22), ze zdjętą izolacją
      Długość przewodu300 mm
      Materiał
      ObudowaStal nierdzewna 1.4305, AISI 303
      Rura tłocznaStal nierdzewna 1.4404, AISI 316L
      Pokrywa obudowyTworzywo sztuczne
      O-ringNBR 70
      Pierścień oporowyPTFE
      Przewód podłączeniowyPUR
    • Dane dotyczące otoczenia
      EMCDyrektywa UE 2014/30 / UE – oznaczenie CE
      Podstawowe normy branżoweWg EN 61000-6-2:2005 i EN 61000-6-3:2007

      Maszyny używane w leśnictwie i rolnictwie

      Maszyny budowlane

      EN ISO 14982:2009 / EN 13309:2010 / EN ISO 13766-1:2018
      Impulsy przejścioweISO 7637-2
      ESD (wyładowanie w powietrzu i wyładowanie styków)

      EN 61000-4-2

      ISO/TR 10605

      Stopień ochrony
      Obudowa z przewodem podłączeniowymIP67 (EN 60529)
      Temperatura
      Zakres temperatury roboczej (elektronika)–40 °C ... +105 °C 1)
      Temperatura otoczenia (ciecz)–30 °C ... +95 °C 2)
      Zakres temperatur składowania–20 °C ... +65 °C 3) 4)
      Dopuszczalna względna wilgotność powietrza90 % (Roszenie niedopuszczalne)
      Odporność na wstrząsy

      Test upadku wg normy IEC 60068-2-31

      100 g, 11 ms (pojedynczy udar wg normy IEC 60068-2-27)

      50 g, 11 ms (udary ciągłe, 1000 udarów na oś układu przestrzennego wg normy IEC 60068-2-27)

      Odporność na drgania
      Sinus20 g, 24 h/oś układu przestrzennego, 55 – 2000 Hz (IEC 60068-2-6)
      Sinus powyżej szumu18 g (r.m.s), 36 h/oś układu przestrzennego, 10 – 2000 Hz (IEC 60068-2-80)
      Szum szerokopasmowy (z wyłączeniem punktów rezonansu)20 g (r.m.s), 48 h/oś układu przestrzennego, 10 – 2000 Hz (IEC 60068-2-64)
      Znamionowe ciśnienie robocze (PN)400 bar
      Maks. ciśnienie przeciążeniowe podczas pracy (PN x 1,2)480 barów
      Maks. ciśnienie testowe w siłowniku (PN x 1,5)600 barów
      WskazówkaZastosowane testy i wyjaśnienie standardów można znaleźć w dokumencie 8021473
      • 1) Z uwzględnieniem ciepła własnego, wytwarzanego w związku z ciągłą eksploatacją elektryczną z napięciem zasilającym.
      • 2) Uwarunkowane przez dozwolony zakres temperatur uszczelki z o-ringiem, oleju hydraulicznego oraz zależną od temperatury jakość sygnału magnesów pozycjonujących.
      • 3) Wilgotność względna 55%.
      • 4) Uwarunkowana przez suche przechowywanie o-ringu w stanie niezamontowanym (bez nasmarowania olejem).
    • Klasyfikacje
      ECl@ss 5.027270705
      ECl@ss 5.1.427270705
      ECl@ss 6.027270705
      ECl@ss 6.227270705
      ECl@ss 7.027270705
      ECl@ss 8.027270705
      ECl@ss 8.127270705
      ECl@ss 9.027270705
      ECl@ss 10.027270705
      ECl@ss 11.027270705
      ETIM 5.0EC002544
      ETIM 6.0EC002544
      ETIM 7.0EC002544
      ETIM 8.0EC002544
      UNSPSC 16.090141111613

    Rysunki techniczne

    MAX48N-12V20K10500
    Rysunek wymiarowy MAX48
    MAX48N-12V20K10500
    Rysunek wymiarowy Przewód 3-żyłowy
    MAX48N-12V20K10500
    Instalacja magnesów pozycjonujących
    MAX48N-12V20K10500
    magnes pozycjonujący
    MAX48N-12V20K10500
    Pierścień zabezpieczający
    MAX48N-12V20K10500
    Sprężyna wałka
    MAX48N-12V20K10500
    Zalecenia dotyczące montażu Komora montażowa siłownika
    MAX48N-12V20K10500
    Przyporządkowanie styków
    MAX48N-12V20K10500
    Schemat elektryczny
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko