- Strona startowa
- Produkty
- Enkoder
- Enkodery liniowe
- MAX®
- MAX48N-12A10K1500
- Strona startowa
- Produkty
- Enkoder
- Enkodery liniowe
- MAX®
- MAX48N-12A10K1500
Enkodery liniowe
MAX®
MAX48N-12A10K1500
1220691
Wskazówki:
Akcesoria nie należą do zakresu dostawy, należy zamówić oddzielnie.
-
Szczegóły techniczne.
-
Pliki do pobrania
-
Akcesoria
-
Filmy
-
Serwis i wsparcie
-
Dane celne
-
- Cechy
Zakres dostawy Akcesoria nie należą do zakresu dostawy, należy zamówić oddzielnie.
- Wydajność
Rodzaj konstrukcji Obudowa montażowa 48 mm – montaż wewnątrz cylindra Przyłącze przewodu Promieniowe Rura tłoczna / zaślepka Płaska / czop gwintowany M6 Wielkości pomiarowe Pozycja Zakres pomiarowy Position (F.S.) 0 mm ... 500 mm 1) Obszar nieużytkowy Strefa zero 30 mm Strefa tłumienia 30 mm Czas do załączenia < 250 ms Współczynnik pomiaru (wewnętrzny) 2 ms Szybkość przesyłania (czas cyklu) Sygnał ciągły Tolerancja punktu ustawienia Punkt zerowy i F.S. ≤ ± 1 mm Rozdzielczość Standardowo 0,1 mm (bez zakłóceń) Histereza ± 0,1 mm Dokładność powtarzalności Standard. ± 0,2 mm Liniowość (w stanie roboczym) Standardowo ± 0,25 mm (zakres pomiarowy od 50 do 500 mm) 2)
Standardowo ± 0,04% F.S. (zakres pomiarowy od 500 do 2500 mm)
Dryft temperaturowy Faza rozgrzewania Standardowo ≤ ± 0,25 mm (2 min) W stanie roboczym Standardowo ≤ ± 0,005% x F.S. x ΔT (ΔT 40°C) 3) MTTFd 69 lat(a) (EN ISO 13849-1) 4) 5) - 1) F.S. FS = Full Scale (wartość końcowa zakresu pomiarowego).
- 2) Olej hydrauliczny rozgrzany do temperatury roboczej.
- 3) Wzrost temperatury oleju o 40°C podczas pracy.
- 4) W przypadku tego produktu chodzi o produkt standardowy, a nie o część zabezpieczającą w rozumieniu dyrektywy maszynowej. Obliczenie na podstawie nominalnego obciążenia części, średniej temperatury otoczenia 40 °C, częstości stosowania 8760 h/rok. Wszystkie awarie elektroniczne są uważane za awarie niebezpieczne. Szczegółowe informacje — patrz dokument nr 8015532.
- 5) Każda druga awaria elementu elektronicznego uważana jest za awarię niebezpieczną.
- Interfejsy
Interfejs komunikacyjny Analogowy Interfejs komunikacyjny – szczegóły Prąd Wyjście prądu 4 mA ... 20 mA
- Dane elektryczne
Typ przyłącza Przewód podłączeniowy, 3 żyły Napięcie zasilające 24 V DC (8 ... 32 V DC) Tętnienia resztkowe < 1% S-S Pobór mocy ≤ 1,25 W Pobór prądu ≤ 50 mA Rezystancja obciążenia Sygnał prądu 100 Ω ≤ RL ≤ 500 Ω Prąd włączeniowy Standardowo 5,0 A / 50 µs Ochrona przeciwprzepięciowa ≤ 36 V na wszystkich biegunach podczas włączania (60 s)
≤ 48 V do GND podczas włączania (60 s)
Zabezpieczenie przed zamianą biegunów ≤ 36 V (na wszystkich biegunach) (ISO 16750-2) Rezystancja izolacji Riso ≥ 10 MΩ, 60 s (ISO 16750-2) Wytrzymałość elektryczna 500 V DC, 0 V względem obudowy (ISO 16750-2)
- Dane mechaniczne
Wymiary Obudowa 48 mm, 48f7 do montażu wewnątrz cylindra – średnica cylindra 48H8 Ø rury tłocznej 10 mm Ø o-ringu 40,87 mm x 3,53 mm Ø pierścienia oporowego 42,6 mm x 48 mm x 1,4 mm Ø przewodu podłączeniowego Ø 5,0 mm; 3 x 0,38 mm² (AWG22), ze zdjętą izolacją Długość przewodu 300 mm Materiał Obudowa Stal nierdzewna 1.4305, AISI 303 Rura tłoczna Stal nierdzewna 1.4404, AISI 316L Pokrywa obudowy Tworzywo sztuczne O-ring NBR 70 Pierścień oporowy PTFE Przewód podłączeniowy PUR
- Dane dotyczące otoczenia
EMC Dyrektywa UE 2014/30 / UE – oznaczenie CE Podstawowe normy branżowe Wg EN 61000-6-2:2005 i EN 61000-6-3:2007 Maszyny używane w leśnictwie i rolnictwie
Maszyny budowlane
EN ISO 14982:2009 / EN 13309:2010 / EN ISO 13766-1:2018 Impulsy przejściowe ISO 7637-2 ESD (wyładowanie w powietrzu i wyładowanie styków) EN 61000-4-2
ISO/TR 10605
Stopień ochrony Obudowa z przewodem podłączeniowym IP67 (EN 60529) Temperatura Zakres temperatury roboczej (elektronika) –40 °C ... +105 °C 1) Temperatura otoczenia (ciecz) –30 °C ... +95 °C 2) Zakres temperatur składowania –20 °C ... +65 °C 3) 4) Dopuszczalna względna wilgotność powietrza 90 % (Roszenie niedopuszczalne) Odporność na wstrząsy Test upadku wg normy IEC 60068-2-31
100 g, 11 ms (pojedynczy udar wg normy IEC 60068-2-27)
50 g, 11 ms (udary ciągłe, 1000 udarów na oś układu przestrzennego wg normy IEC 60068-2-27)
Odporność na drgania Sinus 20 g, 24 h/oś układu przestrzennego, 55 – 2000 Hz (IEC 60068-2-6) Sinus powyżej szumu 18 g (r.m.s), 36 h/oś układu przestrzennego, 10 – 2000 Hz (IEC 60068-2-80) Szum szerokopasmowy (z wyłączeniem punktów rezonansu) 20 g (r.m.s), 48 h/oś układu przestrzennego, 10 – 2000 Hz (IEC 60068-2-64) Znamionowe ciśnienie robocze (PN) 400 bar Maks. ciśnienie przeciążeniowe podczas pracy (PN x 1,2) 480 barów Maks. ciśnienie testowe w siłowniku (PN x 1,5) 600 barów Wskazówka Zastosowane testy i wyjaśnienie standardów można znaleźć w dokumencie 8021473 - 1) Z uwzględnieniem ciepła własnego, wytwarzanego w związku z ciągłą eksploatacją elektryczną z napięciem zasilającym.
- 2) Uwarunkowane przez dozwolony zakres temperatur uszczelki z o-ringiem, oleju hydraulicznego oraz zależną od temperatury jakość sygnału magnesów pozycjonujących.
- 3) Wilgotność względna 55%.
- 4) Uwarunkowana przez suche przechowywanie o-ringu w stanie niezamontowanym (bez nasmarowania olejem).
- Klasyfikacje
ECl@ss 5.0 27270705 ECl@ss 5.1.4 27270705 ECl@ss 6.0 27270705 ECl@ss 6.2 27270705 ECl@ss 7.0 27270705 ECl@ss 8.0 27270705 ECl@ss 8.1 27270705 ECl@ss 9.0 27270705 ECl@ss 10.0 27270705 ECl@ss 11.0 27270705 ETIM 5.0 EC002544 ETIM 6.0 EC002544 ETIM 7.0 EC002544 ETIM 8.0 EC002544 UNSPSC 16.0901 41111613
-
-
-
-