Enkodery liniowe
KH53

Do najtrudniejszych zadań — enkoder liniowy w wersji Heavy Duty

Twoje korzyści

  • Po zainstalowaniu system jest od razu gotowy do pracy i całkowicie bezobsługowy, co prowadzi do oszczędności czasu i obniżenia kosztów
  • Niezawodne określanie pozycji w najtrudniejszych warunkach środowiskowych, takich jak wpływ brudu, pyłu, mgły, udarów i drgań
  • Wysoka efektywność i wydajność
  • Oszczędność czasu — bez potrzeby wykonywania najazdu referencyjnego systemu podczas pierwszego uruchomienia z uwagi na bezwzględny pomiar położenia
  • Dokładne pozycjonowanie nawet przy sporych tolerancjach w związku z zamocowaniem

Przegląd

Do najtrudniejszych zadań — enkoder liniowy w wersji Heavy Duty

Bezkontaktowy enkoder liniowy POMUX KH53 może dokonywać bezwzględnych pomiarów położenia na odcinku do 1700 m. Enkoder składa się z dwóch głównych części: głowica odczytująca rejestruje bezkontaktowo bezwzględne położenia na podstawie szeregu liniałów, zamocowanych wzdłuż odcinka pomiarowego. Każdy element pomiarowy składa się z pewnej liczby magnesów trwałych. Ponieważ odstępy pomiędzy magnesami są zawsze jednakowe, na tej podstawie można opracować bezwzględny kod pomiarowy. Dzięki bezwzględnemu rozpoznawaniu pozycji nie jest wymagany najazd referencyjny. Głowica odczytująca przesuwa się równolegle do liniałów pomiarowych w odstępie 25 mm lub 55 mm. Przy długości pomiarowej do 1700 m enkoder KH53 nadaje się szczególnie do zastosowania w dźwigach, systemach magazynowych i przenośnikowych oraz w pojazdach szynowych. Dzięki bezkontaktowej technice system pracuje bez objawów zużycia nawet w trudnych warunkach otoczenia.

Przegląd
  • Bezkontaktowy pomiar długości — bez konieczności konserwacji, wytrzymały, duża trwałość użytkowa
  • Wysoka powtarzalność wyników (0,3 mm / 1 mm), wysoka rozdzielczość systemu (0,1 mm)
  • Interfejsy SSI oraz PROFIBUS
  • Bezwzględne określanie pozycji
  • Możliwe długości pomiarowe do 1700 m
  • Do użytku w najcięższych warunkach otoczenia
  • Wysokie prędkości przesuwania do 6,6 m/s
  • Tolerancja odstępu pomiędzy głowicą odczytującą a elementem pomiarowym: do 55 mm ± 20 mm

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Długość pomiarowa0 m ... 1.700 m
    Interfejs komunikacyjnySSI, PROFIBUS DP
    Rozdzielczość0,1 mm
    Typ przyłącza

    Wtyk, M23, 12 pinów

    Przewód, 12 żył

    Wtyk, 3x, M12

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania