Enkodery liniowe

Absolutnie bezkontaktowy pomiar – przy użyciu enkoderów liniowych SICK

Enkodery liniowe rejestrują bezkontaktowo ruchy liniowe jako bezwzględną wartość położenia. W przypadku enkoderów nieulegających zużyciu i niewymagających konserwacji nie jest potrzebny najazd referencyjny. Różne typy konstrukcji cechujące się wysoką rozdzielczością i wytrzymałą budową umożliwiają zastosowanie w różnych aplikacjach i branżach.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 3 z 3

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Zintegrowany pomiar położenia w siłownikach dla mobilnych maszyn
  • Zakres pomiarowy: od 50 do 2500 mm (w przypadku MAX48N i MAX48A), wzgl. 1500 (w przypadku MAX30N), kroki co 1 mm, standardowa rozdzielczość 0,1 mm
  • Dostępne są interfejsy analogowe, CANopen, SAE J1939 i PWM
  • Obudowa hermetyczna, zaprojektowana pod kątem ciśnień hydraulicznych i ciśnień roboczych do 400 barów
  • Wysoka temperatura robocza (elektronika) do +105°C
  • Temperatura cieczy (olej hydrauliczny) do maks. +95°C
  • Kompaktowe wymiary: przestrzeń montażowa 10 mm, strefa tłumienia 30 mm
  • Magnes pozycjonujący nie wymaga podkładki dystansowej
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Do najtrudniejszych zadań — enkoder liniowy w wersji Heavy Duty
  • Bezkontaktowy pomiar długości — bez konieczności konserwacji, wytrzymały, duża trwałość użytkowa
  • Wysoka powtarzalność wyników (0,3 mm / 1 mm), wysoka rozdzielczość systemu (0,1 mm)
  • Interfejsy SSI oraz PROFIBUS
  • Bezwzględne określanie pozycji
  • Możliwe długości pomiarowe do 1700 m
  • Do użytku w najcięższych warunkach otoczenia
  • Wysokie prędkości przesuwania do 6,6 m/s
  • Tolerancja odstępu pomiędzy głowicą odczytującą a elementem pomiarowym: do 55 mm ± 20 mm
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Pomiar pozycji i prędkości z najwyższą precyzją
  • Bezdotykowa, bezwzględna rejestracja pozycji i prędkości bez najazdu referencyjnego
  • Z interfejsem HIPERFACE® lub SSI
  • Długości pomiaru do 4 m
  • Przystosowane do dużych prędkości przesuwania do 10 m/s
  • Niezawodny pomiar nawet przy zabrudzeniu lub kondensacji skroplin na taśmie magnetycznej
  • Mała, kompaktowa głowica odczytująca
  • Certyfikat zgodności z SIL2 i PL d (Interfejs HIPERFACE®)
Porównaj teraz
Proszę wybrać

Wynik 1 - 3 z 3