Enkodery inkrementalne
DLS40

Wąski i kompaktowy enkoder inkrementalny do ekonomicznych rozwiązań

Twoje korzyści

  • Kompaktowa konstrukcja ułatwia integrację enkodera również w przypadku ograniczonego miejsca montażu i przyczynia się dzięki temu do zmniejszonej łącznie wielkości maszyny
  • Obudowa zintegrowana z kołnierzem umożliwia nadzwyczaj kompaktową i tanią konstrukcję
  • Dzięki licznym opcjom sygnałów wyjściowych możliwe jest rozwiązanie odpowiednie do każdego zastosowania

Przegląd

Wąski i kompaktowy enkoder inkrementalny do ekonomicznych rozwiązań

Enkoder inkrementalny DLS40 to niezawodne rozwiązanie do pomiaru prędkości i pozycji. Ze względu na wiele unikatowych cech definiuje on zasadniczo na nowo sposób działania enkoderów. Zintegrowana z kołnierzem obudowa umożliwia tanią, wąską i kompaktową konstrukcję, a tym samym również nieskomplikowaną instalację, zwłaszcza w warunkach ograniczonego miejsca. DLS40 oferuje wałek oraz otwór nieprzelotowy z szerokim wybór interfejsów mechanicznych i elektrycznych. Dodatkowo enkoder posiada łatwo dostępny, wykonany laserowo kod QR, który umożliwia bezpośredni dostęp do instrukcji eksploatacji.

Przegląd
  • Impulsy na obrót: do 1024
  • Średnica obudowy: 40 mm
  • Wałek i otwór nieprzelotowy
  • Stopień ochrony: IP50 (wałek)
  • Interfejsy komunikacyjne: TTL/RS-422, HTL/Push pull, Open Collector
  • Typ przyłącza: przewód
  • Wąska, kompaktowa konstrukcja

Zalety

Również w warunkach ograniczonej przestrzeni montażowej enkoder inkrementalny DLS40 można łatwo zainstalować w maszynach. Oprócz jego wąskiej obudowy ze zintegrowanym kołnierzem otwór nieprzelotowy wpływa na dodatkową oszczędność miejsca. Uniwersalny wspornik antyrotacyjny zapewnia większą elastyczność w odniesieniu do miejsca montażu. Wpływa to na możliwość projektowania szczególnie kompaktowych konstrukcji maszyn, zwłaszcza w przypadku nowych projektów.
Bardzo kompaktowy: z wałkiem o wymiarze jedynie 20 mm, z otworem nieprzelotowym 25 mm
Enkoder jest dostępny z wałkiem 6 mm lub też w wersji z otworem nieprzelotowym o średnicy 6, 8, 10 lub 12 mm
Uniwersalny wspornik antyrotacyjny można zamocować w różnych miejscach na maszynie i w ten sposób dostosować go do niej

DLS40 umożliwia oszczędzającą miejsce integracje w licznych aplikacjach, dzięki czemu konstrukcje maszyn mogą być nadzwyczaj kompaktowe.

Wszechstronny, wydajny, o uniwersalnym zastosowaniu

Dzięki maks. 1024 impulsom na obrót enkoder inkrementalny DLS40 umożliwia precyzyjne pomiary prędkości oraz pozycji – i to przy maksymalnie 6000 obrotów na minutę. W połączeniu z różnymi sygnałami wyjściowymi i licznymi średnicami otworów nieprzelotowych, jak również z jednym wariantem z wałkiem enkoder ten nadaje się do wielu systemów automatyzacji oraz zastosowań.
Maszyny pakujące DLS40 dostarcza bardzo dokładne dane do pozycjonowania torebek opakowaniowych, zanim zostaną one pocięte
Wózki samojezdne Enkoder przekazuje do sterownika pojazdu dokładne dane na temat prędkości z jednostki napędowej, wraz z informacjami dotyczącymi kierunku jazdy
Wiele typowych sygnałów wyjściowych

Wiele typowych sygnałów wyjściowych:

4,5 V do 5,5 V, TTL RS 422; 10 V do 27 V, HTL Push Pull; 10 V do 27 V, Open Collector

DLS40 oferuje bardzo dokładne dane na temat prędkości oraz pozycji – a dzięki różnym sygnałom wyjściowym oraz parametrom wydajności nadaje się do wielu zastosowań.

Wytrzymuje stałe obciążenie

DLS40 to urządzenie kompaktowe i ekonomiczne, w przypadku którego nie trzeba rezygnować z istotnych funkcji. Pomimo wąskiej obudowy dozwolone obciążenie wałka na poziomie 40 N (promieniowo) i 20 N (osiowo) zapewnia wysoką wytrzymałość, jaka jest wymagana w przypadku wielu aplikacji. Aby sprostać wysokim obciążeniom udarowym i drganiom w przypadku nowoczesnych, dynamicznych zastosowań, użyto specjalnych, regulowanych mechanicznie gwintów blokujących. Zapewniają one, że śruby samoistnie się nie poluzują. Obudowa chroni ponadto bardzo dobrze przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, co poszerza możliwości wykorzystania enkodera DLS40 w wymagających zastosowaniach.

Wytrzymuje bez problemu duże obciążenia wałka – do 40 N promieniowo i 20 N osiowo
Dzięki stopniowi odporności IP50 jak również dużemu zakresowi temperatur roboczych od –10°C do +70°C enkoder radzi sobie w bardzo różnych warunkach otoczenia
Dzięki kompatybilności elektromagnetycznej enkodera pola elektromagnetyczne nie wpływają na dokładność pomiaru

Solidna konstrukcja DLS40 zapewnia jego wysoką niezawodność oraz umożliwia zastosowanie w trudnych warunkach otoczenia.

Dostęp online do danych produktu

Tabliczka znamionowa enkodera została wykonana metodą grawerowania laserowego. Zaleta: dzięki temu jest chroniona przed zużyciem. Za pomocą kodu QR można sprawdzić online aktualne informacje o produkcie, dane techniczne oraz instrukcje eksploatacji. Dzięki rezygnacji z wersji papierowej ten rodzaj dostępu do danych ma ponadto również bardziej zrównoważony charakter.

Trwałe wykonanie: wykonane za pomocą grawerowania laserowego napisy tabliczki znamionowej są trwałe, dzięki temu informacje dotyczące enkodera są czytelne przez bardzo długi czas. Dzięki bazującej na rozwiązaniach chmurowych dokumentacji informacje możne sprawdzać z dowolnego miejsca przez całą dobę.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Liczba impulsów na obrót0 … 1024
    Wykonanie mechaniczne

    Wałek, mocowanie czołowe

    Otwór nieprzelotowy

    Średnica wałka lub otworu

    6 mm

    8 mm

    10 mm

    12 mm

    Typ przyłącza

    Przewód, 8 żył, promieniowe

    Przewód, 5 żył, promieniowe

    Interfejs komunikacyjnyPrzyrostowy
    Interfejs komunikacyjny – szczegóły

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    Open Collector

    Napięcie zasilające

    4,5 ... 5,5 V

    10 ... 27 V

    Stopień ochronyIP50
    Częstotliwość wyjściowa≤ 150 kHz
    Zakres temperatury roboczej–10 °C ... +70 °C
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania