Enkodery inkrementalne
DGS80

Wytrzymały enkoder inkrementalny o dużych średnicach wałów drążonych

Twoje korzyści

  • Duże średnice wałów drążonych oraz duży wybór tulei zaciskowych sprawiają, że zbędne stają specjalne sprzęgła oraz umożliwiają szybką i łatwą integrację w przypadku licznych zastosowań
  • Łatwa integracja w systemach sterowania dzięki dużemu zakresowi napięć zasilających
  • Skrócenie czasu instalacji za pomocą łatwego w montażu pierścienia zaciskowego oraz wsporników antyrotacyjnych
  • Kompaktowa, zajmująca niewiele miejsca konstrukcja, ułatwia instalację w przypadku ograniczonej przestrzeni montażowej

Przegląd

Wytrzymały enkoder inkrementalny o dużych średnicach wałów drążonych

DGS80 to enkoder inkrementalny o dużych średnicach wałów drążonych do 42 mm. Można go wykorzystać w wielu przemysłowych zastosowaniach automatyzacji. W połączeniu z wieloma możliwościami przyłączania DGS80 jego zakres napięć zasilających od 5 V do 30 V ułatwia integrację z większością systemów sterowania. Enkoder inkrementalny wyróżnia szybka i łatwa instalacja: dzięki jego kompaktowej konstrukcji możliwe jest zastosowanie pierścienia zaciskowego do szybkiego montażu, uniwersalnych wsporników antyrotacyjnych oraz dużego wyboru tulei zaciskowych, które upraszczają montaż na różnych wałach.

Przegląd
  • Impulsy na obrót: do 8192
  • Średnica obudowy: 81 mm, średnica wersji z otworem przelotowym: 30 mm lub 42 mm
  • Stopień ochrony: IP65
  • Interfejsy komunikacyjne: TTL, HTL
  • Typy przyłączy: wtyk M12, M23 oraz MS z przewodem
  • Dostępne tuleje zaciskowe jako akcesoria w celu dopasowania do wałów o różnej wielkości

Zalety

Uniwersalne zastosowanie dzięki dużej średnicy

DGS80 stwarza nowe możliwości zastosowania enkoderów inkrementalnych: niezawodnie mierzy on rotację dużych wałów silnikowych o prędkości do 3600 obrotów na minutę. Umożliwiają to duże średnice wałków drążonych enkodera – 30 mm oraz 42 mm – jak również jego indywidualnie dostosowywane, izolowane tuleje zaciskowe. Nie ma potrzeby kłopotliwego łączenia z mniejszym wałkiem enkodera. Dzięki temu można przy użyciu tego enkodera zrealizować wiele aplikacji, nawet jeśli ilość miejsca do montażu urządzenia jest ograniczona.

Enkoder DGS80 umożliwia sygnalizowanie zwrotne prędkości obrotowej obracających się silników prądu przemiennego – a dzięki izolowanym tulejom zaciskowym uniemożliwia powstawanie prądów łożyskowych

Pomiar prędkości taśm przenośnikowych oraz walców prowadzących taśmy umożliwia precyzyjne sterowanie procesami produkcji
Na wałku drążonym silnika prądu przemiennego windy enkoder rejestruje dokładne dane w celu umożliwienia regulacji prędkości windy

Elastyczna integracja w licznych konstrukcjach maszyn

Enkoder wyróżnia się swą wysoką kompatybilnością: DGS80 można dostosować do wielu wałków o różnej wielkości i mierzy on ich obroty aż do prędkości 3600 obrotów na minutę. Oferuje on również wiele możliwości podłączenia. Ponadto zaś enkoder może być używany z bardzo różnymi napięciami zasilającymi. Dzięki jego uniwersalnej konstrukcji DGS80 można zintegrować z prawie każdym dostępnym systemem sterowania.
Dzięki szerokiemu zakresowi napięć zasilających od 5 V do 30 V enkoder jest kompatybilny z prawie wszystkimi systemami sterowania
Za pośrednictwem różnych rodzajów przyłączy, takich jak wtyki M12, M23, MS lub też przewodów enkoder można łatwo zintegrować z licznymi maszynami i instalacjami
Zakres temperatur enkodera sięga od –25°C do +85°C i pokrywa wiele możliwości zastosowań przemysłowych

Łatwa i oszczędzająca czas instalacja

DGS80 można zainstalować kilkoma ruchami ręki – niezależnie od danej konstrukcji maszyny. Wsporniki antyrotacyjne z nacięciem zapewniają łatwe mocowanie enkodera przy równocześnie wysokiej elastyczności montażu. Przy użyciu pierścienia zaciskowego DGS80 można ponadto szybko zamocować na wałkach drążonych. Jego niewielka średnica zewnętrzna rzędu zaledwie 82 mm umożliwia mocowanie nawet w warunkach ograniczonego miejsca. Dzięki dużemu zakresowi napięć zasilających DGS80 można zainstalować w prawie wszystkich systemach sterowania bez poprzedzających regulatorów napięcia.
Wsporniki momentu obrotowego z nacięciem oraz tuleje zaciskowe o różnych wielkościach zapewniają dużą elastyczność podczas montażu DGS80 w silnikach i maszynach
Pierścień zaciskowy umożliwia oszczędzającą czas i miejsce instalację enkodera bezpośrednio na wałku drążonym
Szybka gotowość do eksploatacji: DGS80 jest łatwy w montażu, również w warunkach ograniczonego miejsca

Dzięki swej uniwersalnej, niezawodnej konstrukcji oraz swej średnicy wałka drążonego do 42 mm DGS80 nadaje się doskonale do zastosowań w systemach sprzężenia zwrotnego silników prądu przemiennego, a także do budowy maszyn.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Liczba impulsów na obrót0 ... 8.192
    Wykonanie mechaniczneOtwór przelotowy
    Średnica wałka lub otworu

    30 mm 1)

    42 mm 1)

    Typ przyłącza

    Wtyk, M23, 12 pinów, promieniowe

    Wtyk, M12, 8 pinów, promieniowe

    Wtyk, MS, 10 pinów, promieniowe

    Przewód, 8 żył, promieniowe

    Interfejs komunikacyjnyPrzyrostowy
    Interfejs komunikacyjny – szczegóły

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    Napięcie zasilające4,5 ... 30 V DC
    Stopień ochronyIP65
    Programowalny/parametryzowalny
    Częstotliwość wyjściowa≤ 300 kHz
    Zakres temperatury roboczej–25 °C ... +85 °C
    • 1) Tuleje zaciskowe (reduktory wałków) są dostępne jako akcesoria i umożliwiają zredukowanie wielkości wałków poniżej 30 mm / 42 mm.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania