Enkodery inkrementalne
DFS60

DFS60B-S4CA02048
1037235
szt.
Kopiuj link
    • Wydajność
      Liczba impulsów na obrót2.048 1)
      Krok pomiarowy90° elektronicznie/liczba impulsów na obrót
      Odchyłka kroku pomiarowego przy binarnej liczbie impulsów± 0,008°
      Granice błędu± 0,05°
      • 1) Patrz maksymalna prędkość obrotowa.
    • Interfejsy
      Interfejs komunikacyjnyPrzyrostowy
      Interfejs komunikacyjny – szczegółyTTL / RS-422
      Liczba kanałów sygnałowych6-kanałowy
      Czas inicjalizacji40 ms
      Częstotliwość wyjściowa≤ 600 kHz
      Prąd obciążenia≤ 30 mA
      Pobór mocy≤ 0,5 W (bez obciążenia)
    • Dane elektryczne
      Typ przyłączaWtyk, M23, 12 pinów, promieniowe
      Napięcie zasilające10 ... 32 V
      Sygnał odniesienia, liczba1
      Sygnał odniesienia, pozycja90°, elektryczny, powiązany logicznie z A i B
      Zabezpieczenie przed zamianą biegunów
      Odporność wyjść na zwarcie1)
      MTTFd: czas do niebezpiecznej awarii300 lat(a) (EN ISO 13849-1) 2)
      • 1) Zwarcie do innego kanału lub masy dopuszczalne maks. przez 30 s.
      • 2) W przypadku tego produktu chodzi o produkt standardowy, a nie o część zabezpieczającą w rozumieniu dyrektywy maszynowej. Obliczenie na podstawie nominalnego obciążenia części, średniej temperatury otoczenia 40 °C, częstości stosowania 8760 h/rok. Wszystkie awarie elektroniczne są uważane za awarie niebezpieczne. Szczegółowe informacje — patrz dokument nr 8015532.
    • Dane mechaniczne
      Wykonanie mechaniczneWałek, mocowanie czołowe
      Średnica wałka lub otworu10 mm
      Długość wału19 mm
      Masa+ 0,3 kg
      Materiał, wałStal nierdzewna
      Materiał, kołnierzAluminium
      Materiał, obudowaOdlew ciśnieniowy ze stopu aluminium
      Moment rozruchowy0,5 Ncm (+20 °C)
      Moment obrotowy roboczy0,3 Ncm (+20 °C)
      Dopuszczalne obciążenie wałka promieniowe/osiowe

      80 N (promieniowe)

      40 N (osiowe)

      Prędkość obrotowa pracy≤ 9.000 min⁻¹ 1)
      Moment bezwładności wirnika6,2 gcm²
      Żywotność łożysk3,6 x 10^10 obrotów
      Przyspieszenie kątowe≤ 500.000 rad/s²
      • 1) Przy projektowaniu zakresu temperatur roboczych należy wziąć pod uwagę nagrzewanie własne na poziomie 3,3 K na 1000 min⁻¹.
    • Dane dotyczące otoczenia
      EMCWg EN 61000-6-2 i EN 61000-6-4
      Stopień ochrony

      IP67, po stronie obudowy, wtyk (wg IEC 60529) 1)

      IP65, po stronie wałka (wg IEC 60529)

      Dopuszczalna względna wilgotność powietrza90 % (Niedopuszczalna kondensacja wilgoci na tarczy kodowej i optyce)
      Zakres temperatury roboczej

      –40 °C ... +100 °C 2)

      –30 °C ... +100 °C 3)

      Zakres temperatur składowania–40 °C ... +100 °C, bez opakowania
      Odporność na wstrząsy70 g, 6 ms (wg EN 60068-2-27)
      Odporność na drgania30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (wg EN 60068-2-6)
      • 1) Przy zamontowanym kontrawtyku.
      • 2) Przy nieruchomym ułożeniu przewodu.
      • 3) Przy ruchomym ułożeniu przewodu.
    • Klasyfikacje
      ECl@ss 5.027270501
      ECl@ss 5.1.427270501
      ECl@ss 6.027270590
      ECl@ss 6.227270590
      ECl@ss 7.027270501
      ECl@ss 8.027270501
      ECl@ss 8.127270501
      ECl@ss 9.027270501
      ECl@ss 10.027270501
      ECl@ss 11.027270501
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Rysunki techniczne

    DFS60B-S4CA02048
    Rysunek wymiarowy Mocowanie czołowe, wtyk promieniowy M12 i M23
    DFS60B-S4CA02048
    Przyporządkowanie styków
    DFS60B-S4CA02048
    analiza prędkości obrotowej
    DFS60B-S4CA02048
    wyjścia sygnałów
    DFS60B-S4CA02048
    wyjścia sygnałów
    DFS60B-S4CA02048
    analiza prędkości obrotowej
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko