Otwór przelotowy 10 mm
4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programowalny
Przewód, 8 żył, uniwersalny, 1,5 m
1.024
-
Otwór nieprzelotowy 10 mm
4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programowalny
Przewód, 8 żył, uniwersalny, 3 m
10.000
-
Wałek mocowanie czołowe 10 mm x 19 mm
4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422
Przewód, 8 żył, uniwersalny, 1,5 m
4.096
-
Wałek mocowanie czołowe 10 mm x 19 mm
10 V ... 32 V, HTL, Push pull
Wtyk, M12, 8 pinów, promieniowe
500
-
Wałek mocowanie czołowe 10 mm x 19 mm
10 V ... 32 V, HTL, Push pull
Wtyk, M23, 12 pinów, promieniowe
1.000
-
Otwór przelotowy 5/8″
4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422
Wtyk, M12, 8 pinów, promieniowe
1.000
-
Otwór nieprzelotowy 15 mm
10 V ... 32 V, TTL, RS-422
Wtyk, M12, 8 pinów, promieniowe
2.000
-
Otwór przelotowy 12 mm
4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programowalny
Przewód, 8 żył, z wtykiem, M23, 12 pinów, uniwersalny, 0,35 m, (2061621)
1.024
Przewód 8-żyłowy uniwersalny, 0,35 m, z wtykiem M23 (2061621), rozdzielczość programowana do 65 536 impulsów na obrót, zaprogramowana domyślnie na 1024 impulsy na obrót, zakres dostawy obejmuje DOS-2312-G (6027538), HTL zaprogramowane domyślnie