Enkodery inkrementalne
DFS60 Inox

Wysokiej rozdzielczości programowalny enkoder do wymagających zastosowań

Twoje korzyści

  • Możliwość zaprogramowania enkodera umożliwia redukcję zapasów magazynowych, wysoką dostępność eksploatacyjną maszyny i szybką instalację
  • Elastyczne dostosowanie do warunków montażowych specyficznych dla zastosowania
  • Wysoka rozdzielczość do 16 bitów umożliwia stosowanie enkodera w zastosowaniach wymagających dużej dokładności pomiaru
  • Obudowa ze stali nierdzewnej zapewnia dużą odporność na wpływy otoczenia
  • Długotrwała i pewna praca dzięki wysokiemu stopniowi ochrony, odporności na temperaturę oraz dużej żywotności łożysk
  • Doskonały ruch obrotowy także przy dużych prędkościach obrotowych
  • Łatwy montaż dzięki kompaktowym wymiarom, również w przypadku ograniczonej przestrzeni montażowej

Przegląd

Wysokiej rozdzielczości programowalny enkoder do wymagających zastosowań

DFS60 to wysokiej rozdzielczości enkoder inkrementalny o średnicy 60 mm. Oferuje on wiele interfejsów mechanicznych i elektrycznych oraz obudowę z aluminium lub stali nierdzewnej. Użytkownik może również w razie potrzeby zaprogramować enkoder samodzielnie. Należy przy tym podkreślić różnorodne możliwości zaprogramowania wielu parametrów elektrycznych, np. poziomu sygnału wyjściowego, liczby impulsów na obrót czy też szerokości impulsu zerowego. Dzięki temu DFS60 nadaje się bardzo dobrze również do wymagających zastosowań. Wysoki stopień ochrony, szeroki zakres temperatur i duży rozstaw łożysk kulkowych zapewniają dużą wytrzymałość i sprawiają, że enkoder DFS60 idealnie sprawdza się w ciężkich warunkach otoczenia, typowych dla zastosowań przemysłowych.

Przegląd
  • Impulsy na obrót: do 65 536 (16 bitów)
  • Średnica obudowy: 60 mm
  • Wałek, otwór nieprzelotowy, otwór przelotowy
  • Stopień ochrony: IP65 / IP67
  • Interfejsy komunikacyjne: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
  • Typ przyłącza: wtyk M12, M23 lub przewód uniwersalny
  • Możliwość zaprogramowania, kompaktowa głębokość konstrukcji, możliwa funkcja zerowania

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Liczba impulsów na obrót0 ... 65 536
    Liczba okresów Sinus/Cosinus na obrót1.024
    Wykonanie mechaniczne

    Wałek, mocowanie na serwokołnierzu

    Wałek, mocowanie czołowe

    Wałek, Złącze kwadratowe

    Otwór nieprzelotowy

    Średnica wałka lub otworu

    6 mm

    10 mm

    8 mm

    3/8″

    12 mm

    15 mm

    1/2″

    14 mm

    5/8″

    Typ przyłącza

    Wtyk, M12, 8 pinów, promieniowe

    Przewód, 8 żył, promieniowe

    Wtyk, M12, 12 pinów, promieniowe

    Przewód, 12 żył, promieniowe

    Interfejs komunikacyjnyPrzyrostowy
    Interfejs komunikacyjny – szczegóły

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    Sin/Cos

    TTL / HTL

    Napięcie zasilające

    4,5 ... 5,5 V

    10 ... 32 V

    4,5 ... 32 V

    Stopień ochronyIP67
    Programowalny/parametryzowalny– / ✔
    Częstotliwość wyjściowa

    ≤ 820 kHz

    ≤ 200 kHz

    Zakres temperatury roboczej

    –40 °C ... +100 °C 1)

    –30 °C ... +100 °C 2)

    • 1) Przy nieruchomym ułożeniu przewodu.
    • 2) Przy ruchomym ułożeniu przewodu.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania