Enkodery inkrementalne
DBS60

Wytrzymały, uniwersalny enkoder inkrementalny

Twoje korzyści

  • Różnorodne opcje montażu oraz typy przyłączy umożliwiają elastyczne okablowanie
  • Kompaktowe wymiary obudowy pozwalają zaoszczędzić cenne miejsce
  • Enkoder jest chroniony przez izolowane wałki w wersji z otworem nieprzelotowym przed uszkodzeniami przez prądy wirowe lub wysokie temperatury, które mogą być przenoszone przez wałek.
  • Ochrona antykorozyjna przed wpływami środowiska dzięki obudowie ze stali nierdzewnej
  • Ochrona przed wnikaniem wody dzięki stopniom ochrony IP do IP69K
  • Niezawodna praca w surowych warunkach mycia pod wysokim ciśnieniem w przemyśle spożywczym i produkcji napojów z użyciem gorącej wody i wysokiego ciśnienia

Przegląd

Wytrzymały, uniwersalny enkoder inkrementalny

DBS60 to wytrzymały enkoder inkrementalny o średnicy 60 mm i niewielkiej głębokości montażowej. Urządzenie w obudowie z aluminium lub stali nierdzewnej posiada bardzo wiele interfejsów mechanicznych. Wariant DBS60 Inox jest odporny również na surowe warunki otoczenia dzięki konstrukcji w całości ze stali nierdzewnej oraz wytrzymałemu uszczelnieniu wałka. Wariant IP69K DBS60I-W z jego opatentowanym ekranowaniem deflektora jest to rozwiązanie idealne do zastosowań w otoczeniu, gdzie odbywa się mycie pod wysokim ciśnieniem. Oprócz interfejsów do TTL oraz HTL DBS60 oferuje również dwa interfejsy uniwersalne o dużym zakresie napięć. Z uwagi na wysoki stopień ochrony, wytrzymałą konstrukcję i rozdzielczość do 10 000 impulsów na obrót, DBS60 nadaje się do zastosowań w wielu gałęziach przemysłu.

Przegląd
  • Impulsy na obrót: do 10 000
  • Średnica obudowy: 60 mm
  • Wałek, otwór nieprzelotowy i przelotowy
  • Stopień ochrony: IP67, IP69K
  • Interfejsy komunikacyjne: TTL/RS-422, HTL/Push pull, interfejs komunikacyjny (TTL, HTL)
  • Typ przyłącza: wtyk M12, M23, przewód, przewód z wtykiem M12, M23
  • Obudowa ze stali nierdzewnej lub aluminium

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Liczba impulsów na obrót

    0 ... 10 000 1)

    0 – 5000 1)

    Wykonanie mechaniczne

    Wałek, mocowanie na serwokołnierzu

    Wałek, mocowanie czołowe

    Otwór nieprzelotowy

    Otwór przelotowy, zacisk z tyłu

    Otwór przelotowy, zacisk z przodu

    Wałek, Złącze kwadratowe

    Średnica wałka lub otworu

    6 mm 2)

    6 mm

    10 mm 2)

    10 mm

    12 mm

    5/8″

    8 mm

    3/8″

    1/2″

    14 mm

    15 mm

    6 mm Wałek izolowany

    8 mm Wałek izolowany

    3/8″ Wałek izolowany

    10 mm Wałek izolowany

    12 mm Wałek izolowany

    1/2″ Wałek izolowany

    14 mm Wałek izolowany

    15 mm Wałek izolowany

    Typ przyłącza

    Wtyk, M23, 12 pinów, promieniowe

    Wtyk, M12, 8 pinów, promieniowe

    Przewód, 8 żył, uniwersalny

    Przewód, 8 żył, z wtykiem, M12, 8 pinów, uniwersalny

    Przewód, 8 żył, z wtykiem, M23, 12 pinów, uniwersalny

    Przewód, 8 żył, promieniowe

    Interfejs komunikacyjnyPrzyrostowy
    Interfejs komunikacyjny – szczegóły

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    TTL / HTL

    Napięcie zasilające

    4,5 ... 5,5 V

    10 ... 30 V

    10 ... 27 V

    4,5 ... 30 V

    Stopień ochrony

    IP67

    IP65

    IP69K

    Programowalny/parametryzowalny
    Częstotliwość wyjściowa+ 300 kHz
    Zakres temperatury roboczej

    –20 °C ... +85 °C 3)

    –30 °C ... +100 °C 3)

    –30 °C ... +85 °C 3)

    –20 °C ... +85 °C

    –30 °C ... +100 °C

    –30 °C ... +85 °C

    • 1) Możliwe liczby impulsów na obrót — patrz klucz oznaczeń.
    • 2) Inne – informacja po złożeniu zapytania.
    • 3) Wartości te odnoszą się do wszystkich wykonań mechanicznych wraz z zalecanymi akcesoriami, o ile nie wskazano inaczej.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania