Enkodery inkrementalne
DBS60 Inox

Wytrzymały enkoder inkrementalny ze stali nierdzewnej do wymagających obszarów zastosowań

Twoje korzyści

  • Obudowa ze stali nierdzewnej zapewnia dużą odporność na wpływ otoczenia.
  • Jest to rozwiązanie idealne do zastosowań wymagających wysokiego poziomu ochrony przed agresywnymi mediami oraz środkami czyszczącymi.
  • Stopnie ochrony IP67 oraz IP69K (DBS60I-W*) w celu zapewnienia optymalnej ochrony przed wnikającymi płynami
  • Prosty design zapobiega namnażaniu się bakterii (wariant IP69K)
  • Odporny na korozję dzięki stali nierdzewnej 316L (V4A) (wariant IP69K)
  • Design wariantu IP69K nadaje się do zastosowań w warunkach mycia pod wysokim ciśnieniem z użyciem ciepłej wody oraz wysokiego ciśnienia, jakie często występują w przemyśle spożywczym i produkcji napojów.

Przegląd

Wytrzymały enkoder inkrementalny ze stali nierdzewnej do wymagających obszarów zastosowań

Ze względu na połączenie całkowicie stalowej konstrukcji oraz wytrzymałej uszczelki wałka enkoder inkrementalny DBS60 Inox jest w stanie sprostać nawet surowym warunkom otoczenia. Jego obudowa ze stali nierdzewnej jest oferowana w wersji o standardzie stopnia ochrony IP67 lub IP69K (DBS60I-W*). Ponadto średnica wynosi jedynie 58 mm, dzięki czemu nadaje się on doskonale do trudnych zastosowań w warunkach ograniczonej ilości miejsca. Wariant IP69K DBS60I-W* z jego opatentowanym ekranowaniem deflektora, które chroni uszczelkę wałka, jest to rozwiązanie idealne do zastosowań w otoczeniu, gdzie odbywa się mycie pod wysokim ciśnieniem. Dzięki różnym interfejsom mechanicznym i komunikacyjnym, jak również rozdzielczości do 5000 impulsów, DBS60 Inox spełnia wymagania klientów w różnych gałęziach przemysłu.

Przegląd
  • Wykonanie ze stali nierdzewnej: 303/304 (V2A), 316L (V4A) dla wariantu IP69K
  • Stopień ochrony: IP67, IP69K (DBS60I-W*)
  • Otwór nieprzelotowy lub wałek z mocowaniem czołowym lub kołnierzem kwadratowym
  • Do 5000 impulsów na obrót
  • Wyprowadzenie przewodu lub wtyk M12
  • Interfejsy: TTL/HTL, TTL/RS-422, HTL/Push Pull

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Liczba impulsów na obrót0 – 5000 1)
    Wykonanie mechaniczne

    Wałek, mocowanie czołowe

    Wałek, Złącze kwadratowe

    Otwór nieprzelotowy

    Średnica wałka lub otworu

    10 mm

    6 mm

    8 mm

    12 mm

    14 mm

    15 mm

    3/8"

    Typ przyłącza

    Wtyk, M12, 8 pinów, promieniowe

    Przewód, 8 żył, promieniowe

    Interfejs komunikacyjnyPrzyrostowy
    Interfejs komunikacyjny – szczegóły

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    TTL / HTL

    Napięcie zasilające

    4,5 ... 5,5 V

    10 ... 30 V

    10 ... 27 V

    4,5 ... 30 V

    Stopień ochrony

    IP67

    IP69K

    Programowalny/parametryzowalny
    Częstotliwość wyjściowa≤ 300 kHz
    Zakres temperatury roboczej

    –20 °C ... +85 °C

    –30 °C ... +100 °C

    –30 °C ... +85 °C

    • 1) Możliwe liczby impulsów na obrót — patrz klucz oznaczeń.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania