Enkodery inkrementalne
DBS50 Core

Enkoder inkrementalny MultiFit

Twoje korzyści

  • Uniwersalne przyłącze przewodu umożliwia montaż w ciasnych przestrzeniach i pozwala na elastyczne prowadzenie przewodów
  • Różne kołnierze umożliwiają montaż za pomocą serwozacisków lub też pozycję montażu na przedniej lub tylnej ściance. Dzięki temu urządzenie można wymienić bez zmiany zastosowania.
  • Wysoka elastyczność interfejsu mechanicznego enkoderów oraz dostępne akcesoria pozwalają na użycie tej samej wersji w różnych obszarach zastosowania
  • Kompaktowa średnica obudowy pozwala zaoszczędzić cenne miejsce podczas montażu
  • Długotrwała i pewna praca dzięki wysokiemu stopniowi ochrony, odporności na temperaturę oraz dużej żywotności łożysk

Przegląd

Enkoder inkrementalny MultiFit

Enkoder inkrementalny DBS50 Core wyróżnia się bardzo wysoką elastycznością mechaniczną i nadzwyczajnymi właściwościami technicznymi, a przy tym jest dostępny w wielu wariantach. Model DBS50 Core posiada mocowanie czołowe o średnicy 50 mm i wałek o średnicy 8 mm. Obudowa jest dzięki średnicy obudowy rzędu 37 mm oraz długości mniejszej niż 36 mm nadzwyczaj kompaktowa i oszczędza cenną przestrzeń montażową. Model DDBS50 Core oferuje dzięki wielu układom otworów montażowych, serwozaciskom, wpustom serwo oraz trójkątnym serwozaciskom szerokie możliwości montażu. Enkoder ma kompaktowe wymiary i uniwersalne przyłącze przewodu, które umożliwia jego poprowadzenie w kierunku osiowym lub promieniowym.

Przegląd
  • Uniwersalne przyłącze przewodu
  • Mocowanie czołowe z wałkiem 8 mm
  • Mocowanie czołowe z 2 układami otworów montażowych, serwozaciskami nad rowkami serwo oraz trójkątnymi serwozaciskami
  • Interfejsy komunikacyjne: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, otwarty kolektor
  • Możliwa liczba impulsów od 10 do 2500
  • Zakres temperatur –20°C do 85°C
  • Stopień ochrony: IP65

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Liczba impulsów na obrót0 … 2500
    Wykonanie mechaniczne

    Wałek, mocowanie czołowe

    Wałek, mocowanie czołowe 3xM4

    Średnica wałka lub otworu8 mm
    Typ przyłącza

    Przewód, 8 żył, uniwersalny

    Przewód, 5 żył, uniwersalny

    Przewód, 8 żył, z wtykiem, M12, 8 pinów, uniwersalny

    Przewód, 8 żył, z wtykiem, M23, 12 pinów, uniwersalny

    Interfejs komunikacyjnyPrzyrostowy
    Interfejs komunikacyjny – szczegóły

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    Open Collector

    Napięcie zasilające

    4,5 ... 5,5 V

    7 ... 30 V

    7 ... 27 V

    4,5 ... 30 V

    Stopień ochronyIP65
    Programowalny/parametryzowalny
    Częstotliwość wyjściowa≤ 300 kHz
    Zakres temperatury roboczej

    –20 °C ... +85 °C

    –20 °C ... +70 °C

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania