Enkodery inkrementalne
DBS36/50

Kompaktowy, standardowy enkoder inkrementalny do aplikacji przemysłowych

Twoje korzyści

  • Za pomocą elastycznego przyłącza przewodu można wykonać instalację w sposób elastyczny i prosty zwłaszcza w warunkach ograniczonego miejsca
  • Możliwość dostosowania odpowiednio do aplikacji: wiele możliwości montażu dzięki różnym kołnierzom oraz różnym wspornikom antyrotacyjnym
  • Możliwość stosowania w wielu krajach dzięki wałkom w wykonaniu metrycznym oraz calowym
  • Wysoka elastyczność mechaniczna oraz duży wybór akcesoriów pomocniczych umożliwiają używanie jednego wariantu w wielu zastosowaniach
  • Kompaktowa średnica obudowy pozwala zaoszczędzić cenne miejsce podczas montażu
  • Enkoder ma dłuższą trwałość użytkową i jest bezpieczniejszy podczas pracy dzięki wysokiej klasie ochrony, temperaturze i trwałości użytkowej łożysk

Przegląd

Kompaktowy, standardowy enkoder inkrementalny do aplikacji przemysłowych

Enkodery inkrementalne DBS36/50 wyróżniają się wysoką elastycznością mechaniczną, nadzwyczajnymi właściwościami technicznymi oraz wieloma wariantami. Enkodery są dostępne w wariantach o średnicy obudowy 36 mm oraz 50 mm, jak również z różnymi otworami nieprzelotowymi i wałkami. Ze względu na różne układy otworów montażowych, serwozaciski oraz wpusty serwo i uniwersalne wsporniki antyrotacyjne enkodery DBS36/50 oferują liczne możliwości montażu. Wszystkie modele mają kompaktowe wymiary oraz uniwersalne przyłącze przewodu. Umożliwia ono zarówno osiowe, jak też promieniowe przeprowadzenie przewodu.

Przegląd
  • Impulsy na obrót: do 2500
  • Średnica obudowy: 36 mm lub 50 mm
  • Wałek i otwór nieprzelotowy
  • Stopień ochrony: IP65
  • Interfejsy komunikacyjne: TTL/RS-422, HTL/Push pull, Open Collector
  • Typ przyłącza: przewód lub przewód z wtykiem M12, M23

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Liczba impulsów na obrót0 … 2500
    Wykonanie mechaniczne

    Wałek, mocowanie na serwokołnierzu

    Wałek, mocowanie czołowe

    Otwór nieprzelotowy

    Wałek, mocowanie czołowe 3xM4

    Średnica wałka lub otworu

    6 mm, Rowek na wpust

    6 mm

    1/4″

    8 mm 1)

    8 mm

    Typ przyłącza

    Przewód, 8 żył, uniwersalny

    Przewód, 8 żył, z wtykiem, M12, 8 pinów, uniwersalny

    Przewód, 8 żył, z wtykiem, M23, 12 pinów, uniwersalny

    Przewód, 5 żył, uniwersalny

    Interfejs komunikacyjnyPrzyrostowy
    Interfejs komunikacyjny – szczegóły

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    Open Collector

    Napięcie zasilające

    4,5 ... 5,5 V

    7 ... 30 V

    7 ... 27 V

    4,5 ... 30 V

    Stopień ochronyIP65
    Programowalny/parametryzowalny
    Częstotliwość wyjściowa≤ 300 kHz
    Zakres temperatury roboczej
    4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422–20 °C ... +85 °C
    7 V ... 30 V, HTL, Push pull–20 °C ... +85 °C
    7 V ... 30 V, TTL, RS-422–20 °C ... +85 °C
    4,5 V ... 5,5 V, Open Collector–20 °C ... +85 °C
    7 V ... 27 V, HTL, Push pull–20 °C ... +70 °C
    –20 °C ... +85 °C
    4,5 V ... 30 V, Open Collector–20 °C ... +85 °C
    • 1) Tuleje zaciskowe do wymiarów 5 mm, 6 mm oraz 1/4" należy zamówić oddzielnie jako akcesoria.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania