Enkodery inkrementalne
DBS36 Core

Enkoder inkrementalny MultiFit

Twoje korzyści

  • Uniwersalne przyłącze przewodu umożliwia montaż w ciasnych przestrzeniach i pozwala na elastyczne prowadzenie przewodów
  • Różne kołnierze oraz uniwersalny wspornik antyrotacyjny umożliwiają montaż urządzenia bez zmiany aplikacji
  • Wałki metryczne i calowe umożliwiają stosowanie pod każdą szerokością geograficzną
  • Wysoka elastyczność interfejsu mechanicznego enkoderów oraz dostępne akcesoria pozwalają na użycie tej samej wersji w różnych obszarach zastosowania
  • Kompaktowa średnica obudowy pozwala zaoszczędzić cenne miejsce podczas montażu
  • Długotrwała i pewna praca dzięki wysokiemu stopniowi ochrony, odporności na temperaturę oraz dużej żywotności łożysk

Przegląd

Enkoder inkrementalny MultiFit

Enkoder inkrementalny DBS36 Core wyróżnia się bardzo wysoką elastycznością mechaniczną i nadzwyczajnymi właściwościami technicznymi, a przy tym jest dostępny w wielu wariantach. Możliwe jest zastosowanie wersji z otworem nieprzelotowym o średnicy wałka do 8 mm oraz kołnierza zaciskowego do wałków pełnych o średnicy 6 mm i 1/4". Wersja z mocowaniem czołowym oferuje 2 różne kołnierze z 6 różnymi rozstawami otworów montażowych oraz z wpustem serwo do montażu za pomocą serwozacisków. Wersja z otworem nieprzelotowym jest wyposażona w uniwersalny wspornik antyrotacyjny, który pasuje do większości typowych rozstawów otworów montażowych. Wszystkie modele mają kompaktowe wymiary i uniwersalne przyłącze przewodu, które umożliwia jego poprowadzenie w kierunku osiowym lub promieniowym.

Przegląd
  • Uniwersalne przyłącze przewodu
  • Wersje z otworem nieprzelotowym lub mocowaniem czołowym z wałkiem
  • Mocowanie czołowe z 6 rozstawami otworów montażowych i wpustem serwo
  • Interfejsy komunikacyjne: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, otwarty kolektor
  • Możliwa liczba impulsów od 10 do 2500
  • Zakres temperatur –20°C do 85°C
  • Stopień ochrony: IP65

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Liczba impulsów na obrót0 … 2500
    Wykonanie mechaniczne

    Wałek, mocowanie na serwokołnierzu

    Wałek, mocowanie czołowe

    Otwór nieprzelotowy

    Średnica wałka lub otworu

    6 mm Rowek na wpust

    6 mm

    1/4"

    8 mm 1)

    Typ przyłącza

    Przewód, 8 żył, uniwersalny

    Przewód, 8 żył, z wtykiem, M12, 8 pinów, uniwersalny

    Przewód, 8 żył, z wtykiem, M23, 12 pinów, uniwersalny

    Przewód, 5 żył, uniwersalny

    Interfejs komunikacyjnyPrzyrostowy
    Interfejs komunikacyjny – szczegóły

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    Open Collector

    Napięcie zasilające

    4,5 ... 5,5 V

    7 ... 30 V

    7 ... 27 V

    4,5 ... 30 V

    Stopień ochronyIP65
    Programowalny/parametryzowalny
    Częstotliwość wyjściowa≤ 300 kHz
    Zakres temperatury roboczej

    –20 °C ... +85 °C

    –20 °C ... +70 °C

    • 1) Tuleje zaciskowe do wymiarów 5 mm, 6 mm oraz 1/4" należy zamówić oddzielnie jako akcesoria.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania